エレクトロニクス部品技術窓口
高容量・高電圧を実現しコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。【特長】・高容量で抵抗・誘導負荷は...
詳細を確認
G7Jの外観
| 接触抵抗 *1 | 100mΩ以下 | |
|---|---|---|
| 動作時間 *2 | 50ms以下 | |
| 復帰時間 *2 | 50ms以下 | |
| 最大開閉ひん度 | 機械的 | 1,800回/h |
| 定格負荷 | 1,800回/h | |
| 絶縁抵抗 *3 | 1,000MΩ以上 | |
| 耐電圧 | コイルと接点間 | AC4,000V 50/60Hz 1min |
| 異極接点間 | ||
| 同極接点間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 耐衝撃電圧 | コイルと接点間 10,000V | |
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) |
| 誤動作 | a接点 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) b接点 10~26~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 |
| 誤動作 | a接点:100m/s2 b接点:20m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 100万回以上(開閉ひん度1,800回/h) |
| 電気的 *4 | 10万回以上(開閉ひん度1,800回/h) | |
| 故障率 P水準(参考値 *5) | DC24V 100mA(ツイン接点:DC24V 10mA) | |
| 質量 | 約140g:(プリント基板端子形) 約165g:(ねじ端子形) 約140g:(タブ端子形) | |
注:上記は初期における値です。
*1. 測定条件 : DC5V 1A電圧降下法による。
*2. 測定条件 : 定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。
周囲温度条件 : +23℃
*3. 測定条件 : DC500V 絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4. 周囲温度条件 : +23℃
*5. この値は開閉ひん度60回/minにおける値です。
(単位:mm)

プリント基板取りつけ形、プリント基板端子形の外形

プリント基板取りつけ形、プリント基板端子形の寸法図

取りつけ穴加工寸法

W金具取りつけ形、ねじ端子形の外形

W金具取りつけ形、ねじ端子形の寸法図

取りつけ穴加工寸法(W金具取りつけ形 ねじ端子形/タブ端子形)

W金具取りつけ形、タブ端子形の外形

W金具取りつけ形、タブ端子形の寸法図
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,693円 ( 2,962円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,693円 ( 2,962円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,693円 ( 2,962円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,693円 ( 2,962円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,693円 ( 2,962円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,693円 ( 2,962円 ) | 1日目 |
2,607円 ( 2,868円 ) | 1日目 |
2,607円 ( 2,868円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,607円 ( 2,868円 ) | 1日目 |
2,693円 ( 2,962円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,693円 ( 2,962円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,693円 ( 2,962円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,150円 ( 5,665円 ) | 1日目 |
3,580円 ( 3,938円 ) | 1日目 |
2,693円 ( 2,962円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,960円 ( 5,456円 ) | 1日目 |
2,607円 ( 2,868円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,607円1,824円 ( 2,006円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,580円 ( 3,938円 ) | 1日目 |
2,693円 ( 2,962円 ) | 1日目 |
2,693円 ( 2,962円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,693円 ( 2,962円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,693円 ( 2,962円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,693円 ( 2,962円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,693円 ( 2,962円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,580円 ( 3,938円 ) | 1日目 |
2,693円 ( 2,962円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,693円 ( 2,962円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,607円 ( 2,868円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,607円 ( 2,868円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,607円 ( 2,868円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,607円 ( 2,868円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,040円 ( 3,344円 ) | 1日目 |
高容量・高電圧を実現しコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。
【特長】
・高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮
・定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません
・コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア
・絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用
・標準品にてUL、CSA規格認定形
・接点ギャップ3mm以上(両側)
【用途】
・パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用
・電動工具および各種モータの開閉制御用
・複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用
・包装機、食品加工機器のパワー制御用
・インバータ電源制御用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

オムロン
LY バイパワーリレー
4.5通常価格(税別):800円~

オムロン
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
4.6通常価格(税別):350円~

オムロン
セーフティリレー G7SA
4通常価格(税別):1,590円~

オムロン
スリムI/Oリレー G2RV-ST
0通常価格(税別):1,455円~

IDEC
RJシリーズ スリムパワーリレー
5通常価格(税別):444円~

オムロン
高容量・高電圧パワーリレー G7J
4.7通常価格(税別):2,607円~

オムロン
パワーリレー G2R
4.7通常価格(税別):400円~

オムロン
パワーリレー G7L
4.7通常価格(税別):1,400円~