17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

パワーMOS FETリレー G3RZ

通常単価(税別)
1,538
税込単価
1,692
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

AC/DC両用、1A負荷開閉可能なパワーMOS FETリレー。【特長】・AC 240VまたはDC 10...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

パワーMOS FETリレー G3RZの仕様

パワーMOS FETリレー G3RZ:関連画像

パワーMOS FETリレー G3RZの外観

パワーMOS FETリレー G3RZ:関連画像

G3RZ-201SLNの外形寸法図

パワーMOS FETリレー G3RZ:関連画像

G3RZ-201SLNの外形寸法図

パワーMOS FETリレー G3RZ:関連画像

G3RZ-201SLNの外形寸法図

パワーMOS FETリレー G3RZ:関連画像

G3RZ-201SLNの端子配置/内部接続図

形式 項目
入力 出力
定格電圧 使用電圧 インピーダンス 電圧レベル 定格負荷電圧 負荷電圧範囲 負荷電流 * サージオン
電流射量
動作電圧 復帰電圧
形G3RZ-201SLN DC5V DC4~6V 400Ω±20% DC4V以下 DC1V以上 AC5~240V
DC5~100V
AC3~264V
DC3~125V
100μ~1.0A 10A
(10ms)
DC12V DC9.6~14.4V 1.1kΩ±20% DC9.6V以下
DC24V DC19.2~28.8V 2.2kΩ±20% DC19.2V以下

*周囲温度により異なります。詳細はカタログの「負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。

動作時間 6ms以下
復帰時間 10ms以下
出力オン抵抗 2.4Ω以下
開路時漏れ電流 10μA以下(DC125Vにて)
100μA以下(AC200Vにて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 入出力間 AC2,500V 50/60Hz 1min
振動 10~55~10Hz
片振幅0.75㎜(複振幅1.5a)
衝撃 1,000m/s2
保管温度 -30~+100℃
(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲温度 -30~+85℃
(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
質量 約20g
  • ※ 上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

入力電圧

(V)

RoHS?最小発注数量
DC4~6
10
1個
DC9.6~14.4
10
1個
DC19.2~28.8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,538
( 1,692 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,538
( 1,692 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,538
( 1,692 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

AC/DC両用、1A負荷開閉可能なパワーMOS FETリレー。
【特長】
・AC 240VまたはDC 100V、1Aの負荷開閉可能。
・形G2Rと同一形状。
・プッシュインPlus端子台ソケット形P2RF-05-PUとの組み合わせで配線工数短縮。
・出力間開路時漏れ電流10μA以下。
・入出力間耐電圧AC2,500V。
・入力抵抗と過電圧吸収回路内蔵。
・AC全波整流負荷、半波整流負荷が開閉可能。
【用途】
・G2Rと同形状のため開閉頻度が多い場所に交換用として。

商品担当おすすめ

  • パワーMOS FETリレー G3FM 画像

    オムロン

    パワーMOS FETリレー G3FM

    1~500mAの微小負荷開閉用のソリッドステート・リレーです。AC19.2~264V,DC19.2~125Vと広範囲の開閉が可能。バリスタ内臓により外来サージの吸収効果が優れています。

  • パワー・ソリッドステート・リレー G3PA 画像

    オムロン

    パワー・ソリッドステート・リレー G3PA

    放熱器一体で超小型、スリムタイプのソリッドステートリレーです。耐電圧AC4,000Vを実現。ねじ取りつけはもちろん、DINレール取り付けも可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーMOS FETリレー G3RZのレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
温調機用
5
満足度:5.0
自作の小型温調機用に購入。今のところは問題なく使用できている
0人が参考にしています。
LED照明のON-OFF
4
満足度:4.0
画像検査で使用しているLED照明のON-OFFリレーとして使用しています。問題なく使用していますが耐久性は検証中です。
0人が参考にしています。
ON/OFF用のリレーに
4
満足度:4.0
機械のON/OFFをする通常のリレーに使用しています。以前からよく利用しているリレーです。オムロンの中でも一般的で標準的...もっと読む
0人が参考にしています。
ヒーターのON/OFF制御部のリレーとして
3
満足度:3.0
ヒーターのON/OFF制御部のリレーとして使用しています。同メーカー品の温度計や温調器も併用しています。社内にあった温調...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qリレーをソリッドステート・リレー(SSR)に置き換える際の注意点はありますか?
A
ソリッドステート・リレー(SSR)は、一般リレーと比較すると、高寿命、高速開閉可能、
振動・ノイズの発生が少ない、動作音がしないなどのメリットがありますが、漏れ電流がある、周囲温度の影響を受けやすいといった注意点もございます。

置き換えをご検討の際には下記の点にご注意ください。
また、実際に開閉する負荷の種類、容量、突入電流などをご確認の上、ご選定ください。
〔主な注意点〕
・OFF時に漏れ電流があります。
入力側に電圧が印加されていなくても、微小な電流が負荷側に流れているため、
負荷によっては復帰不良が起こる場合があります。
・使用周囲温度によって開閉容量が変化する特性があります。
温度が上昇すると開閉容量が小さくなります。
また、機種によっては放熱器の有無によっても開閉容量が異なります。
・出力は1極のみで、リレーでの1a接点に相当します。
b接点と同等の出力を取ることはできません。
・ほとんどのSSRが、AC用、DC用に分かれています。
Qソリッドステート・リレー(SSR)が故障しているか確認する方法はありますか?
A
ソリッドステート・リレー(SSR)は、テスターによる導通チェックでは正常かどうか判断することができません。
テスターの内部回路電圧、電流が低いため、SSRの内部に使用している半導体素子(トライアック、サイリスタ等)の動作が確認できないからです。
必ず、負荷を接続してINPUT側をON/OFFさせたときのLOAD側の電圧を測定してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーMOS FETリレー G3RZ
パワーMOS FETリレー G3FM
ハイブリッド・パワーリレー G9H
ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PH
【ミスミ オリジナル】電源/信号用ブロック/ターミナルリレー E-TRSS1/2/3
AC入力ユニット G32A-B
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンミスミオムロン
通常価格1,5383,300 -2,460 -51,718 -1,012 -2,734
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
負荷種類交流負荷 / 直流負荷交流負荷 / 直流負荷交流負荷交流負荷交流負荷なし(入力モジュール)
負荷電圧(V)AC3~264/DC3~125AC19.2~264/DC19.2~125AC75~264-AC24~240-
負荷電流(A)10.5---0.015
ゼロクロス機能
動作表示灯

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドステートリレー(SSR)カテゴリの売れ筋ランキング