エレクトロニクス部品技術窓口
漏れ電流100μA以下、ブリーダ抵抗不要の微少負荷開閉用のSSR。【特長】・形MY(2極タイプ)と同寸...
詳細を確認
パワー MOS FETリレー G3FMの外観

G3FMの外形寸法図(正面図) 単位:mm

G3FMの外形寸法図 (側面図)単位:mm

G3FMの端子配置/内部接続図
特長
| 項目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 入力 | 出力 | |||||||
| 定格電圧 | 使用電圧 | インピーダンス | 電圧レベル | 定格負荷電圧 | 負荷電圧範囲 | 負荷電流 * | サージオン 電流耐量 |
||
| 動作電圧 | 復帰電圧 | ||||||||
| 形G3FM-2R5SLN | DC5V | DC4~6V | 250Ω±20% | DC4V以下 | DC1V以上 | AC24~240V DC24~110V |
AC19.2~264V DC19.2~125V |
1~500mA (40℃にて) |
6A(10ms) |
| DC12V | DC9.6~14.4V | 600Ω±20% | DC9.6V以下 | ||||||
| DC24V | DC19.2~28.8V | 1.2kΩ±20% | DC19.2V以下 | ||||||
*周囲温度により異なります。詳細はカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。
| 動作時間 | 5ms以下 |
|---|---|
| 復帰時間 | 10ms以下 |
| 出力オン電圧降下 | 3V(RMS)以下 |
| 漏れ電流 | 0.1mA以下(AC200Vにて) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | AC1,500V 50/60Hz 1min |
| 振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) |
| 衝撃 | 1,000m/s2 |
| 保管温度 | -30~+100℃(ただし、 氷結および結露しないこと) |
| 使用周囲温度 | -30~+80℃(ただし、 氷結および結露しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH |
| 質量 | 約50g |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,555円 ( 3,911円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,300円 ( 3,630円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,380円 ( 3,718円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
漏れ電流100μA以下、ブリーダ抵抗不要の微少負荷開閉用のSSR。
【特長】
・形MY(2極タイプ)と同寸法。
・1~500mAの微少負荷開閉用のソリッドステート・リレー。
・AC・DC共用開閉で、DC開閉は無極性。
・AC19.2~264V、DC19.2~125Vと広範囲の開閉が可能。
・AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。
・形MYを直接開閉(ブリーダ抵抗不要)。
・バリスタ内蔵により外来サージの吸収効果が優れています。
【用途】
・SSR特有の漏れ電流が少ない為、微少負荷開閉が必要な場合使用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ソリッドステート・リレー G3NA 適用負荷5~90A
4.7通常価格(税別):2,528円~

オムロン
ソリッドステート・リレー G3F/G3FD
5通常価格(税別):2,623円~

オムロン
I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O
4.3通常価格(税別):1,790円~

オムロン
I/Oソリッドステート・リレー G3TA
5通常価格(税別):1,333円~

オムロン
スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-ST
0通常価格(税別):3,005円~

オムロン
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE(単相)
4.8通常価格(税別):3,416円~

オムロン
パワー・ソリッドステート・リレー G3PA
3.8通常価格(税別):5,499円~

オムロン
ソリッドステート・リレー G3H/G3HD
5通常価格(税別):3,287円~

Panasonic
制御機器 ソリッドステートリレー AQ-Aシリーズ (AC専用)
4.8通常価格(税別):1,190円~