エレクトロニクス部品技術窓口
放熱器一体で超小型スリムタイプなSSR。【特長】・耐電圧AC4,000Vを実現・ねじ取りつけはもちろん...
詳細を確認
G3PAの外観

形G3PA-210B-VDの外形寸法図、取りつけ穴加工寸法

形G3PA-220B-VDの外形寸法図、取りつけ穴加工寸法

形G3PA-240B-VDの外形寸法図、取りつけ穴加工寸法

形G3PA-420B-VD、形G3PA-420B-VD-2の外形寸法図、取りつけ穴加工寸法、端子配置/内部接続

形G3PA-430B-VD、形G3PA-430B-VD-2の外形寸法図、取りつけ穴加工寸法、端子配置/内部接続

形G3PA-260B-VD、形G3PA-450B-VD-2の外形寸法図、取りつけ穴加工寸法、端子配置/内部接続
| 定格電圧 | 使用電圧範囲 | 入力電流 *1 | 電圧レベル | |
|---|---|---|---|---|
| 動作電圧 | 復帰電圧 | |||
| DC5~24V | DC4~30V | 7mA以下 *2 | DC4V以下 | DC1V以上 |
| DC12~24V | DC9.6~30V | DC9.6V以下 | ||
*1. 形G3PAは入力電流を定電流化しています。(周囲温度25℃にて)
*2. オムロンのサーマックシリーズDC12V、20mA出力タイプとは3台接続が可能です。
| 形式 | 定格負荷電圧 | 負荷電圧範囲 | 負荷電流 *1 | サージオン 電流耐量 | ピーク繰り返し オフ電圧 (参考値) |
|---|---|---|---|---|---|
| 形G3PA-210B-VD | AC24~240V (50/60Hz) | AC19~264V (50/60Hz) | 0.1~10A (40℃にて) | 150A (60Hz、1サイクル) | 600V (VDRM) |
| 形G3PA-220B-VD | 0.1~20A (40℃にて) | 220A (60Hz、1サイクル) | |||
| 形G3PA-240B-VD | 0.5~40A (40℃にて) | 440A (60Hz、1サイクル) | |||
| 形G3PA-260B-VD | 0.5~60A (40℃にて) | 440A (60Hz、1サイクル) | |||
| 形G3PA-420B-VD | AC180~400V (50/60Hz) | AC150~440V (50/60Hz) | 0.5~20A (30℃にて) | 220A (60Hz、1サイクル) | 1,000V (VDRM) |
| 形G3PA-430B-VD | 0.5~30A (30℃にて) | 440A (60Hz、1サイクル) | |||
| 形G3PA-420B-VD-2 | AC200~480V (50/60Hz) | AC180~528V (50/60Hz) | 0.5~20A (30℃にて) | 220A (60Hz、1サイクル) | 1,200V (VDRM) |
| 形G3PA-430B-VD-2 | 0.5~30A (30℃にて) | 440A (60Hz、1サイクル) | |||
| 形G3PA-450B-VD-2 | 0.5~50A (30℃にて) | 440A (60Hz、1サイクル) | |||
*周囲温度により異なります。
| 形式 | 形G3PA- 210B- VD | 形G3PA- 220B- VD | 形G3PA- 240B- VD | 形G3PA- 260B- VD | 形G3PA- 420B- VD | 形G3PA- 430B- VD | 形G3PA- 420B- VD-2 | 形G3PA- 430B- VD-2 | 形G3PA- 450B- VD-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | ||||||||
| 復帰時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | ||||||||
| 出力オン電圧降下 | 1.6V(RMS)以下 | 1.8V(RMS)以下 | |||||||
| 漏れ電流 | 5mA以下 (AC100Vにて) 10mA以下 (AC200Vにて) | 10mA以下 (AC100Vにて) 20mA以下 (AC200Vにて) | 10mA以下 (AC200Vにて) 20mA以下 (AC400Vにて) | 20mA以下(AC480Vにて) | |||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||||||
| 耐電圧 | AC4,000V 50/60Hz 1min | ||||||||
| 振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) (DINレール取りつけ時) | ||||||||
| 衝撃 | 300m/s2 (DINレール取りつけ時) | ||||||||
| 保管温度 | -30~+100℃(ただし、 氷結および結露しないこと) | ||||||||
| 使用周囲温度 | -30~+80℃(ただし、 氷結および結露しないこと) | ||||||||
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH | ||||||||
| 質量 | 約260g | 約340g | 約460g | 約900g | 約290g | 約410g | 約380g | 約500g | 約900g |

SSRの取りつけ間隔
(盤内取りつけ条件)

SSRとダクトの関係(ダクト奥行)

制御盤外への換気方法
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,365円 ( 8,102円 ) | 1日目 |
5,499円 ( 6,049円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,120円 ( 6,732円 ) | 60日目 |
8,017円 ( 8,819円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,985円 ( 7,684円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,722円 ( 11,794円 ) | 1日目 |
11,746円 ( 12,921円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,273円 ( 20,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,916円 ( 16,408円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,891円 ( 15,280円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,200円 ( 25,520円 ) | 1日目 |
18,645円13,051円 ( 14,356円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,390円 ( 34,529円 ) | 1日目 |
放熱器一体で超小型スリムタイプなSSR。
【特長】
・耐電圧AC4,000Vを実現
・ねじ取りつけはもちろん、DINレール取り付けも可能
【用途】
・単相ヒータ、その他単相機器のON/OFF制御に



オムロン
ソリッドステート・リレー G3F/G3FD
形MYと同一形状の形G3Fシリーズに海外規格取得品(-VDタイプ)をシリーズ追加。 2Aと3Aのタイプがあります。 ゼロクロス回路有と無のタイプがあります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ソリッドステート・リレー G3NA 適用負荷5~90A
4.7通常価格(税別):2,528円~

オムロン
I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O
4.3通常価格(税別):1,790円~

オムロン
ソリッドステート・リレー G3F/G3FD
5通常価格(税別):2,623円~

オムロン
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE(単相)
4.8通常価格(税別):3,416円~

オムロン
I/Oソリッドステート・リレー G3TA
5通常価格(税別):1,333円~

オムロン
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ
4.5通常価格(税別):3,921円~

オムロン
パワーMOS FETリレー G3RZ
4通常価格(税別):1,538円

Panasonic
制御機器 ソリッドステートリレー AQ-Aシリーズ (AC専用)
4.8通常価格(税別):1,190円~

オムロン
ソリッドステート・リレー G3NE
4.5通常価格(税別):1,386円~