エレクトロニクス部品技術窓口
マグネットリレーとSSRのハイブリッド化が10A、1000万回開閉を実現。【特長】・閉路時、しゃ断時に...
詳細を確認
チャタリングやアークの発生が少ない。
(単位:mm)

外形図と寸法図
| 絶縁方式 | ゼロクロス 機能 | 動作 表示灯 | 出力の適用負荷 | 入力の 定格電圧 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| リレー | 無 | 有 | 5A AC100~240V | DC24V | 形G9H-205S DC24 |
| 10A AC100~240V | DC12V | 形G9H-210S DC12 | |||
| DC24V | 形G9H-210S DC24 |
| 定格電圧 | 使用電圧 | コイル抵抗 | 動作電圧 | 復帰電圧 | 消費電力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 5V | DC4~6V | 104Ω | DC4V以下 | DC0.5V以上 | 約240mW |
| 12V | DC9.6~14.4V | 600Ω | DC9.6V以下 | DC1.2V以上 | ||
| 24V | DC19.2~28.8V | 2,400Ω | DC19.2V以下 | DC2.4V以上 | ||
入力
| 形式 | 適用負荷 | |||
|---|---|---|---|---|
| 定格負荷電圧 | 負荷電圧範囲 | 負荷電流 * | サージオン電流耐量 | |
| 形G9H-205S | AC100~240V | AC75~264V | 50mA~5A(55℃にて) | 80A(60Hz、1サイクル) |
| 形G9H-210S | 50mA~10A(55℃にて) | 170A(60Hz、1サイクル) | ||
出力
*周囲温度により異なります。
| 形式 | 形G9H-205S | 形G9H-210S | |
|---|---|---|---|
| 動作時間 | 10ms以下 | ||
| 復帰時間 | 1/2サイクル以下+10ms | ||
| 出力オン時電圧降下 | 1.6V(RMS)以下(5Aにて) | 1.6V(RMS)以下(10Aにて) | |
| 漏れ電流 | 5mA以下(AC250Vにて) | ||
| サージオン電流耐量 | 80A | 170A | |
| 温度上昇 | 50deg以下(抵抗法にて定格電圧印加) | ||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||
| 耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm) | |
| 誤動作 | 10~45~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm) | ||
| 衝撃 * | 耐久 | 1,000m/s2 | |
| 誤動作 | 100m/s2 | ||
| 耐久性 | 機械的 | 1,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h) | |
| 電気的 | 1,000万回以上(抵抗負荷、開閉ひん度18,000回/h) | ||
| 保管温度 | −25~+70℃(ただし、氷結および結露しないこと) | ||
| 使用周囲温度 | −25~+60℃(ただし、氷結および結露しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | ||
| 質量 | 約25g | ||
性能
*励磁時の値です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,670円 ( 4,037円 ) | 1日目 |
2,460円 ( 2,706円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,917円 ( 4,309円 ) | 1日目 |
3,917円 ( 4,309円 ) | 1日目 |
マグネットリレーとSSRのハイブリッド化が10A、1000万回開閉を実現。
【特長】
・閉路時、しゃ断時にはトライアックで開閉
・チャタリングやアークの発生が少なく、電気的耐久性1000万回と高耐久性
・通電時はリレー接点を使用、放熱板不要のコンパクトサイズながら、10A開閉と高容量、発熱や周囲温度の影響ほとんどなし
・LED動作表示灯により動作確認が容易
・内蔵の温度ヒューズが、トライアックやリレーの誤動作による内部焼損を防止
・形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ
【用途】
・有接点リレーと無接点リレーの良いところだけを組み合せたもので半導体素子の特長を生かせる用途に最適

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ソリッドステート・リレー G3NA 適用負荷5~90A
4.7通常価格(税別):2,528円~

オムロン
I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O
4.3通常価格(税別):1,790円~

オムロン
ソリッドステート・リレー G3F/G3FD
5通常価格(税別):2,623円~

オムロン
パワー・ソリッドステート・リレー G3PA
3.8通常価格(税別):5,499円~

オムロン
I/Oソリッドステート・リレー G3TA
5通常価格(税別):1,333円~

オムロン
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE(単相)
4.8通常価格(税別):3,416円~

オムロン
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ
4.5通常価格(税別):3,921円~

オムロン
パワーMOS FETリレー G3RZ
4通常価格(税別):1,538円

Panasonic
制御機器 ソリッドステートリレー AQ-Aシリーズ (AC専用)
4.8通常価格(税別):1,190円~