17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PH

通常単価(税別)
51,71867,956
税込単価
56,89074,752
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

高電流75/150A、高電圧AC240/480Vのハイパワー負荷制御用SSR。【特長】・ゼロクロス無し...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PHの詳細

ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PH/G3PH-2075B形 商品イメージ

ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PH/G3PH-2075B、5075B形 商品イメージ

ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PH/G3PH-2150B形 商品イメージ

ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PH/G3PH-2150B、5150B形 商品イメージ

ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PHの仕様

本体

絶縁方式動作表示灯ゼロクロス機能出力の適用負荷 ※入力の定格電圧形式
フォト・カプラ 有 (黄色)75A
AC100~240V
DC5~24V形G3PH-2075B DC5-24
150A
AC100~240V
DC5~24V形G3PH-2150B DC5-24
75A
AC180~480V
DC5~24V形G3PH-5075B DC5-24
150A
AC180~480V
DC5~24V形G3PH-5150B DC5-24
  • ※ 周囲温度により異なります。詳細はメーカーカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。
     

定格/入力(周囲温度25℃)

定格電圧使用電圧インピーダンス
(入力電流)
電圧レベル
動作電圧復帰電圧
DC5~24VDC4~30V(5mA以下)※DC4V以下DC1V以上
  • ※ 形G3PHは入力電流を定電流化しています。

出力

形式適用負荷
定格負荷電圧負荷電圧範囲負荷電流※サージオン電流耐量
形G3PH-2075BAC100~240VAC75~264V1~75A(40℃にて)800A(60Hz、1サイクル)
形G3PH-2150BAC100~240VAC75~264V1~150A(40℃にて)1,800A(60Hz、1サイクル)
形G3PH-5075BAC180~480VAC150~528V1~75A(40℃にて)800A(60Hz、1サイクル)
形G3PH-5150BAC180~480VAC150~528V1~150A(40℃にて)1,800A(60Hz、1サイクル)
  • ※ 周囲温度により異なります。詳細はメーカーカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。

性能

形式形G3PH-2075B形G3PH-2150B形G3PH-5075B形G3PH-5150B
動作時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下(DC入力)
負荷電源の3/2サイクル+1ms以下(AC入力)
復帰時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下(DC入力)
負荷電源の3/2サイクル+1ms以下(AC入力)
出力オン電圧降下1.6V(RMS以下)
漏れ電流30mA以下(AC240Vにて)60mA以下(AC480Vにて)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC2,500V 50/60Hz 1min
振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 
加速度50m/s2 XYZ方向 各50分(掃引時間5分×掃引回数10回=合計50分)
衝撃加速度500m/s2 XYZ方向 各3回
保管温度-30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲温度-30~+80℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約1.8kg約3.0kg約1.8kg約3.0kg

ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PHの寸法

G3PH-2075B、5075B形

 

(単位:mm)

 

G3PH-2075B形 寸法図

G3PH-2075B、5075B形 寸法図

 

(単位:mm)

 

G3PH-2075B形 取り付け穴加工 寸法

G3PH-2075B、5075B形 取り付け穴加工 寸法

G3PH-2150B形、G3PH-5150B形

 

(単位:mm)

 

G3PH-2150B形 寸法図

G3PH-2150B形、G3PH-5150B形 寸法図

 

(単位:mm)

 

G3PH-2150B形 取り付け穴加工 寸法図

G3PH-2150B形、G3PH-5150B形 取り付け穴加工 寸法図

型番リスト

表示件数

負荷電圧

(V)

負荷電流

(A)

代表規格

RoHS?最小発注数量
AC75~264
75
CE / UL / CSA(cUL) / TUV
10
1個
AC75~264
150
CE / UL / CSA(cUL) / TUV
10
1個
AC150~528
75
CE / UL / CSA(cUL) / TUV
-
1個
AC150~528
150
CE / UL / CSA(cUL) / TUV
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,718
( 56,890 )
在庫品1日目当日出荷可能
67,956
( 74,752 )
1日目
66,150
( 72,765 )
1日目
65,335
( 71,869 )
1日目

詳細情報

基本情報

高電流75/150A、高電圧AC240/480Vのハイパワー負荷制御用SSR。
【特長】
・ゼロクロス無しタイプを品揃え
・パワー素子の交換が可能
【用途】
・単相ヒータ、その他単相機器のヒータ制御を主に使用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PHのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qリレーをソリッドステート・リレー(SSR)に置き換える際の注意点はありますか?
A
ソリッドステート・リレー(SSR)は、一般リレーと比較すると、高寿命、高速開閉可能、
振動・ノイズの発生が少ない、動作音がしないなどのメリットがありますが、漏れ電流
がある、周囲温度の影響を受けやすいといった注意点もございます。
置き換えをご検討の際には下記の点にご注意ください。また、実際に開閉する負荷の種類、容量、突入電流などをご確認の上、ご選定ください。

〔主な注意点〕
・OFF時に漏れ電流があります。
入力側に電圧が印加されていなくても、微小な電流が負荷側に流れているため、
負荷によっては復帰不良が起こる場合があります。

・使用周囲温度によって開閉容量が変化する特性があります。
温度が上昇すると開閉容量が小さくなります。
また、機種によっては放熱器の有無によっても開閉容量が異なります。
・出力は1極のみで、リレーでの1a接点に相当します。
b接点と同等の出力を取ることはできません。
・ほとんどのSSRが、AC用、DC用に分かれています。
Qソリッドステート・リレー(SSR)が故障しているか確認する方法はありますか?
A
ソリッドステート・リレー(SSR)は、テスターによる導通チェックでは正常かどうか判断することができません。
テスターの内部回路電圧、電流が低いため、SSRの内部に使用している半導体素子(トライアック、サイリスタ等)の動作が確認できないからです。
必ず、負荷を接続してINPUT側をON/OFFさせたときのLOAD側の電圧を測定してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PH
制御機器 ソリッドステートリレー AQ-Aシリーズ (AC専用)
【ミスミ オリジナル】電源/信号用ブロック/ターミナルリレー E-TRSS1/2/3
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ
CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF
パワーMOS FETリレー G3RZ
メーカーオムロンPanasonicミスミオムロンオムロンオムロン
通常価格51,718-1,190 -1,012 -3,921 -16,506 -1,538
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
負荷種類交流負荷交流負荷交流負荷交流負荷交流負荷交流負荷 / 直流負荷
ゼロクロス機能
入力電圧(V)DC4~30DC4~32DC3~32DC9.6~30DC9.6~26.4-
動作表示灯
絶縁方式フォト・カプラフォト・トライアック・カプラリレーフォト・トライアック・カプラフォト・トライアック・カプラフォト・ボル・カプラ
よく一緒に購入される商品

ソリッドステートリレー(SSR)カテゴリの売れ筋ランキング