エレクトロニクス部品技術窓口
小型の4点出力用ターミナルSSR。【特長】・端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易・動作表示LED...
詳細を確認
G3S4の外観
| 形式 | 形G3S4-A、形G3S4-A1 | 形G3S4-D、形G3S4-D1 |
|---|---|---|
| 動作時間 | 1ms以下 | |
| 復帰時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | 1ms以下 |
| 出力ON電圧降下 | 1.6V(RMS)以下 | 1.5V以下 |
| 漏れ電流 | 2mA以下 | 0.1mA以下(DC 26Vにて) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC 500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC 2,000V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |
| 衝撃 | 1,000m/s2 | |
| 保管温度 | -30~+100℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲温度 | -30~+80℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH | |
| 質量 | 約95g (-Aタイプ) | 約95g (-Dタイプ) |

形G3S4-A 、形G3S4-D 放熱器つきの外形

形G3S4-A 、形G3S4-D 放熱器つきの寸法図

形G3S4-A1、形G3S4-D1 放熱器なしの外形

形G3S4-A1、形G3S4-D1 放熱器なしの寸法図
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,214円 ( 6,835円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,482円 ( 7,130円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,420円 ( 5,962円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,703円 ( 6,273円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,420円 ( 5,962円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,816円 ( 6,398円 ) | 1日目 |
6,259円 ( 6,885円 ) | 1日目 |
5,816円 ( 6,398円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
904円 ( 994円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
小型の4点出力用ターミナルSSR。
【特長】
・端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
・動作表示LEDつき
・専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単
・DINレール取つけ、ねじ取りつけ共用
【用途】
・1極タイプのSSRを4個搭載し4点の独立した制御が可能なリレーユニット
・小型のリレーを使用することで制御盤の小型化に貢献
・PLCなどのコントローラと電磁弁等の負荷を繋ぐ中継用リレーとして使用


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ターミナルリレーG6D-F4PU/G3DZ-F4PU、G6D-F4B/G3DZ-F4B
4.2通常価格(税別):3,200円~

オムロン
ターミナルリレー G6B-4□□ND
4.7通常価格(税別):3,762円~

ミスミ
RT-2 リレーターミナル1a×8(端子台接続)
4.6通常価格(税別):3,991円

オムロン
ターミナルリレー G6B-4CB
4.8通常価格(税別):5,929円

オムロン
ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B
4.5通常価格(税別):4,600円~

Panasonic
制御機器 インターフェイスターミナル 4点ユニットリレー(PhotoMOSリレーパワータイプ)
0通常価格(税別):7,988円~

オムロン
ターミナルSSR G3S4
5通常価格(税別):904円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】電源/信号用ターミナルリレー 標準タイプ E-TRPW1/2
0通常価格(税別):3,827円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】電源/信号用ブロック/ターミナルリレー スリムタイプ E-TRSG5/6/7
0通常価格(税別):803円~