エレクトロニクス部品技術窓口
機器内蔵用。小型・コストを追求した5~20Aのパワータイプのリレー。【特長】・100V、200Vが共用...
詳細を確認
G3NEの外観

G3NEの寸法図
単位:mm

取りつけ穴加工寸法図
単位:mm
| 絶縁方式 | ゼロクロス 機能 | 動作 表示灯 | 出力の適用負荷 | 入力の定格電圧 ※1 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| フォト・トライアック | 有 | 無 | 5A AC100~240V | DC5V | 形G3NE-205T-US DC5 |
| DC12V | 形G3NE-205T-US DC12 | ||||
| DC24V | 形G3NE-205T-US DC24 | ||||
| 10A AC100~240V | DC5V | 形G3NE-210T-US DC5 | |||
| DC12V | 形G3NE-210T-US DC12 | ||||
| DC24V | 形G3NE-210T-US DC24 | ||||
| 20A AC100~240V | DC5V | 形G3NE-220T-US DC5 | |||
| DC12V | 形G3NE-220T-US DC12 | ||||
| DC24V | 形G3NE-220T-US DC24 | ||||
| 無 | 5A AC100~240V | DC24V | 形G3NE-205TL-US DC24 | ||
| 10A AC100~240V | DC24V | 形G3NE-210TL-US DC24 | |||
| 20A AC100~240V | DC12V | 形G3NE-220TL-US DC12 |
入力
| 定格電圧 | 使用電圧 | 動作電圧レベル | 復帰電圧レベル | 入力インピーダンス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゼロクロス機能あり | ゼロクロス機能なし | |||||
| DC | 5V | DC4~6V | DC4V以下 | DC1V以上 | 250Ω±20% | 300Ω±20% |
| 12V | DC9.6~14.4V | DC9.6V以下 | 600Ω±20% | 800Ω±20% | ||
| 24V | DC19.2~28.8V | DC19.2V以下 | 1.6kΩ±20% | |||
それぞれの形式にDC5V、 DC12V、 DC24Vの3種類の入力電圧仕様あり。
出力
| 形式 | 適用負荷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格負荷電圧 | 負荷電圧範囲 | 負荷電流 ※1 | サージオン電流耐量 | ||
| 放熱器あり | 放熱器なし | ||||
| 形G3NE-205T(L)-US | AC100~ 240V | AC75~ 264V | 0.1~5A (40℃にて) | 0.1~5A (40℃にて) | 60A(60Hz、 1サイクル) |
| 形G3NE-210T(L)-US | 0.1~10A (40℃にて) ※2 | 150A(60Hz、 1サイクル) | |||
| 形G3NE-220T(L)-US | 0.1~20A (40℃にて) ※2 | 220A(60Hz、 1サイクル) | |||
| 形式 | 形G3NE-2□□T-US | 形G3NE-2□□TL-US |
|---|---|---|
| 動作時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | 1ms以下 |
| 復帰時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | |
| 出力オン電圧降下 | 1.6V(RMS)以下 | |
| 漏れ電流 | 2mA以下(AC100Vにて)、5mA以下(AC200Vにて) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC3,000V 50/60Hz 1min | |
| 耐久振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |
| 耐久衝撃 | 1,000m/s2 | |
| 保管温度 | -30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |
| 使用周囲温度 | -30~+80℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH | |
| 質量 | 約37g | |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,601円 ( 1,761円 ) | 1日目 |
1,480円 ( 1,628円 ) | 1日目 |
1,386円 ( 1,525円 ) | 1日目 |
1,410円 ( 1,551円 ) | 1日目 |
1,630円 ( 1,793円 ) | 1日目 |
1,630円 ( 1,793円 ) | 1日目 |
1,848円 ( 2,033円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,479円 ( 1,627円 ) | 1日目 |
1,780円 ( 1,958円 ) | 1日目 |
1,780円 ( 1,958円 ) | 1日目 |
1,780円 ( 1,958円 ) | 1日目 |
1,609円 ( 1,770円 ) | 1日目 |
機器内蔵用。小型・コストを追求した5~20Aのパワータイプのリレー。
【特長】
・100V、200Vが共用で、負荷電圧はAC75~264Vと広範囲
・専用のアルミ基板、パワー素子の採用により小型化を実現
・バリスタ内蔵なので外来サージの吸収効果に優れています
・接続には入力#110、出力#250タブ端子を使用
【用途】
・タブ端子となっており機器内収めたい場合に使用

オムロン
ソリッドステート・リレー G3NA 適用負荷5~90A
適用負荷5~90Aと幅広いラインナップの汎用ソリッドステート・リレーです。バリスタを内蔵(形G3NA-D210Bは除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。

オムロン
ソリッドステート・リレー G3NA オプション 放熱器
ソリッドステート・リレー G3NA用のオプション、放熱器です。取り付けには信越化学工業製G747等の放熱用シリコーングリスをご使用ください。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ソリッドステート・リレー G3NA 適用負荷5~90A
4.7通常価格(税別):2,528円~

オムロン
ソリッドステート・リレー G3F/G3FD
5通常価格(税別):2,623円~

オムロン
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE(単相)
4.8通常価格(税別):3,416円~

オムロン
I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O
4.3通常価格(税別):1,790円~

オムロン
ソリッドステート・リレー G3H/G3HD
5通常価格(税別):3,287円~

オムロン
パワーMOS FETリレー G3RZ
4通常価格(税別):1,538円

オムロン
パワー・ソリッドステート・リレー G3PA
3.8通常価格(税別):5,499円~

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

オムロン
表面接続角型ソケット
0通常価格(税別):398円~