17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ソリッドステート・リレー G3B/G3BD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ソリッドステート・リレー G3B/G3BD

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

G3B-205S DC4-30

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はG3PJ-215B DC12-24です。仕様の違いをご確認ください。

動作表示灯により入力の確認が可能なSSRソリッドステート・リレー。
【特長】
・形MKパワーリレーと同一形状のプラグイン・タイプ
・海外規格取得品(-VDタイプ)をシリーズ追加
・UL、CSA、EN(VDE認定)規格取得(-VDタイプ)
・形MK(2極タイプ)と同一サイズのプラグイン・タイプ
【用途】
・MKパワーリレーとピンコンパチでタイマ要素を必要とする際に最適

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

指定中の仕様・寸法情報

負荷種類
交流負荷
負荷電圧(V)
AC75~264
負荷電流(A)
5
ゼロクロス機能
入力電圧(V)
DC4~30
動作表示灯
絶縁方式
フォト・カプラ
取付方法
ソケット
配線方法
ソケット
代表規格
なし

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト