エレクトロニクス部品技術窓口
高容量・高耐圧しかも瞬時電圧ドロップに強いパワーリレー。【特長】・プッシュインPlus端子台のソケット...
詳細を確認
G7SAの外観
プッシュインPlus端子台のソケットをシリーズ追加し従来のねじ締め端子より配線工数を削減(従来のねじ締め端子工数より配線時間約60%短縮※)
強制ガイド接点付きリレー(EN 50205 / Class A VDE認証)
| 接触抵抗 *1 | 100mΩ以下 | |
|---|---|---|
| 動作時間 *2 | 20ms以下 | |
| 応答時間 *3 | 10ms以下 | |
| 復帰時間 *2 | 20ms以下 | |
| 動作電圧 | 定格電圧に対して75%以下 | |
| 復帰電圧 | 定格電圧に対して10%以上 | |
| 最大開閉ひん度 | 機械的 | 36,000回/h |
| 定格負荷 | 1,800回/h | |
| 絶縁抵抗 *4 | 1,000MΩ以上 | |
| 耐電圧 *5 *6 | コイルと接点間 | AC4,000V 50/60Hz 1min |
| 異極接点間 | AC4,000V 50/60Hz 1min(ただし、以下の組み合わせを除く) 4極:3-4極間 6極:3-5極間、4-6極間、5-6極間 AC2,500V 50/60Hz 1min | |
| 同極接点間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 |
| 誤動作 | 100m/s2 | |
| 耐久性 *7 | 機械的 | 1,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h) |
| 電気的 | 10万回以上 (定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) | |
| 誘導負荷開閉性能 *8 (IEC60947-5-1) | AC15 AC240V 2A DC13 DC24V 1A | |
| 故障率 P水準(参考値 *9) | DC5V 1mA | |
| 使用周囲温度 *10 | DC12~48V仕様:-40~+85℃(ただし、氷結および結露しないこと) DC110V仕様: -40~+60℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | |
| 質量 | 4極:約22g 6極:約25g | |
注1. 上記は初期における値です。
2. 動作特性はコイル温度が23℃における値です。
*1. 測定条件 : DC5V 1A 電圧降下法による。
*2. 測定条件 : 定格電圧操作
周囲温度条件 : 23℃
バウンス時間を含みません。
*3. 応答時間は、コイル電圧をオフした後、a接点がオフするまでの時間で、バウンス時間を含みます。
測定条件 : 定格電圧操作
周囲温度条件 : 23℃
*4. 測定条件 : DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*5. 3極は、31-32または33-34、4極は43-44、5極は53-54、6極は63-64を意味します。
*6. ソケット(形P7SA)で使用する場合は、コイル接点間 / 異極間はAC2,500V 50 / 60Hz 1minとなります。 ただし、プッシュインPlus端子ソケット(形P7SA-□FND-PU)で使用する場合は、コイルと接点間 / 異極間はAC4,000V 50 / 60Hz 1minとなります。
*7. 耐久性の条件は、周囲温度15~35℃、周囲湿度25~75%RHです。負荷条件による耐久性能については耐久性曲線データをご参照ください。
*8. AC15はcosφ=0.3、DC13はL / R=48msの誘導負荷です。
*9. この値は開閉ひん度300回 / minにおける値です。
*10. DC12~48V : 70~85℃で、定格通電電流6Aは0.1A / ℃で低減してください。 DC110V : 40~60℃で、定格通電電流6Aは0.27A/℃で低減してください。

形G7SA-3A1B、形G7SA-2A2Bの寸法図

形G7SA-3A1B 、形G7SA-2A2Bの端子配置 / 内部接続図

プリント基板加工図
上記以外の型番の寸法図はカタログを参照してください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,839円 ( 2,023円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,920円 ( 2,112円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,598円 ( 1,758円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,598円 ( 1,758円 ) | 1日目 |
1,920円 ( 2,112円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,598円 ( 1,758円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,870円 ( 2,057円 ) | 1日目 |
2,190円 ( 2,409円 ) | 1日目 |
1,870円 ( 2,057円 ) | 1日目 |
2,190円 ( 2,409円 ) | 1日目 |
1,590円 ( 1,749円 ) | 1日目 |
高容量・高耐圧しかも瞬時電圧ドロップに強いパワーリレー。
【特長】
・プッシュインPlus端子台のソケットをシリーズ追加し従来のねじ締め端子より配線工数を削減(従来のねじ締め端子工数より配線時間約60%短縮)。
・強制ガイド接点付きリレー(EN/IEC 61810-3 VDE認証)。
・機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。
・インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。
・4極、 6極を品揃え。
・PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。
・入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
【用途】
・インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

オムロン
LY バイパワーリレー
4.5通常価格(税別):800円~

オムロン
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
4.6通常価格(税別):350円~

オムロン
セーフティリレー G7SA
4通常価格(税別):1,590円~

オムロン
スリムI/Oリレー G2RV-ST
0通常価格(税別):1,455円~

IDEC
RJシリーズ スリムパワーリレー
5通常価格(税別):444円~

オムロン
パワーリレー G7L
4.7通常価格(税別):1,400円~

オムロン
セーフティリレー G7S
5通常価格(税別):2,838円

オムロン
パワーリレー G7Z
4.7通常価格(税別):2,643円~