17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ステッピング・リレーユニット G9B

通常単価(税別)
13,20420,020特別価格
税込単価
14,52422,022特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

LED表示でステップ状態が一目でわかるステッピングリレーユニット。【特長】・リレー接点出力により2A(...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステッピング・リレーユニットの仕様

ステップ数形式定格電圧(V)
6形G9B-06DC24
AC100
AC200
12形G9B-12DC24
AC100
AC200
ステッピング・リレーユニット G9B:関連画像

内部回路構成

ステッピング・リレーユニット G9B:関連画像

G9B-06の外観

ステッピング・リレーユニット G9B:関連画像

G9B-06の外形寸法図 単位:mm

ステッピング・リレーユニット G9B:関連画像

G9B-06の端子配置

ステッピング・リレーユニット G9B:関連画像

G9B-12の外観

ステッピング・リレーユニット G9B:関連画像

G9B-12の外形寸法図 単位:mm

ステッピング・リレーユニット G9B:関連画像

G9B-12の外形寸法図 単位:mm

ステッピング・リレーユニット G9B:関連画像

G9B-12の端子配置

定格(開閉部)

負荷抵抗負荷
定格負荷AC250V 2A
DC30V 2A
定格通電電流2A
接点電圧の最大値AC250V、DC30V
開閉容量の最大値(参考値)500VA 60W

性能

許容電圧変動範囲定格電圧の85~110%
消費電流DC24V:90mA以下、
AC100V or AC200V:120mA以下
接触抵抗 *1100mΩ以下
動作時間 *250ms以下
復帰時間 *250ms以下
最小パルス時間 *3100ms
異常検出時間100ms以下
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)(制御回路-出力接点・警報接点間)
100MΩ以上(DC500Vメガにて)(出力接点-警報接点間)
耐電圧1500V 50/60Hz 1min (制御回路-出力接点・警報接点間)
1500V 50/60Hz 1min(出力接点-警報接点間)
耐ノイズ性ノイズレベル1.5kV パルス幅50ns/1μs(ただしDC24Vタイプは600V)
振動耐久10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
誤動作10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
衝撃耐久500m/s2
誤動作200m/s2
耐久性機械的1,000万ステップ以上(接点無負荷、開閉ひん度3600ステップ/h)
電気的 *430万ステップ以上(定格負荷、開閉ひん度3600ステップ/h)
故障率 P水準(参考値 *5)DC 5V 10mA
使用周囲温度-25~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH
端子強度締めつけ強度 0.98N・m
引っ張り強度 49N
質量約450g(12点タイプ)、約400g(6点タイプ)
  • ※ 上記は初期における値です。

*1. 測定条件:DC5V 100mA電圧降下法による。
*2. 測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件:+23℃
*3. ステップ信号については、オン時間・オフ時間ともに最小パルス時間は100ms以上としてください。
*4. 周囲温度条件:+23℃
*5. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。

特長

  • 停電時にも10日間内部メモリにてステップ状態を記憶する停電保持機能付き(停電中出力接点はOFFとなる)。
  • アラームLEDを表示するとともに、有接点にて警報出力(リレー接点の接触不良、溶着は検出不可)。
  • ※ 各部の名称等はカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

コイル定格電圧(DC)

(V)

コイル定格電圧(AC)

(V)

ステップ数

特価品

RoHS?最小発注数量
-
AC100
6ステップ
対象外
10
1個
-
AC100
6ステップ
対象品
-
1個
-
AC200
6ステップ
対象外
10
1個
DC24
-
6ステップ
-
-
1個
-
AC100
12ステップ
対象外
10
1個
-
AC200
12ステップ
対象外
10
1個
-
AC200
12ステップ
対象品
-
1個
DC24
-
12ステップ
対象外
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,89712,662
( 13,928 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,204
( 14,524 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,897
( 16,387 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,986
( 15,385 )
1日目
20,020
( 22,022 )
1日目
19,945
( 21,940 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,685
( 19,454 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,165
( 21,082 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

LED表示でステップ状態が一目でわかるステッピングリレーユニット。
【特長】
・リレー接点出力により2A(AC250V、DC30V)の開閉が可能
・ポンプ制御や工程制御に適したステッピング制御機能をユニット化
・ステップ数は6回路、12回路の2タイプ
・リセット入力によりステップ初期状態に復帰
・停電時にも10日間内部メモリにてステップ状態を記憶する、停電保持機能付き(停電中出力接点はOFFとなります)
・外来ノイズなどによる内蔵リレー駆動素子のON故障を検出する故障検出機能を搭載。アラームLEDを表示するとともに、有接点にて警報出力(リレー接点の接触不良、溶着は検出できません)
・端子台は感電を防止するフィンガープロテクト構造
・ステップ状態が一目でわかるLED表示付き
【用途】
・順次回路切り替えが必要とされる場所に使用される

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステッピング・リレーユニット G9Bのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qパルスを入力する度に接点が順に切り替わっていくリレーはありますか?
A
ステッピングリレーユニット 形G9Bシリーズがあります。
形G9Bシリーズは、電源電圧を印加した状態で、ステップ信号が入力される度に出力端子を1ステップずつ切り替えます。
制御出力端子Noが最後になると、次のステップ信号で最初の出力に戻ります。
プログラムは不要で、6ステップタイプと12ステップタイプがあります。
出力中のステップは、LED表示灯により確認できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステッピング・リレーユニット G9B
DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1
DCパワーリレー(300Aタイプ) G9EH-1
DCパワーリレー(60A・100Aタイプ) G9EA-1
パワーリレー G7X
逆相欠相リレー K8AK-PH
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格13,204-22,733 -23,92316,371 -7,565 -7,397
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
用途その他パワーパワーパワーパワーその他
端子形状その他その他その他その他その他その他
寸法 高さ(mm)7686.776.767.25195
寸法 幅(mm)91446036-22.5
寸法 奥行き(mm)100981117330100

その他リレーカテゴリの売れ筋ランキング