エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

UV-LED照射器 ZUVシリーズ ヘッドユニット

通常単価(税別)
167,950円
税込単価
184,745円
通常出荷日:1日目

【特長】・UV-LED照射器 ZUVシリーズ ヘッドユニットです

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ZUV-HN20MD 2M
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ZUV-HN20MD 2Mの仕様・寸法情報

種類
ヘッドユニット
分類
標準ヘッド
仕様
ケーブル長 2m
保護構造
IP40
備考(1)
光源 波長 365nm
RoHS2(10物質)?
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
ZUV-HN20MD 2M

分類

仕様

備考

(1)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
標準ヘッド
ケーブル長 2m
光源 波長 365nm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
167,950円
( 184,745円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UV-LED照射器 ZUVシリーズ ヘッドユニットです

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UV-LED照射器 ZUVシリーズ ヘッドユニットの型番ZUV-HN20MD 2Mのページです。 型番ZUV-HN20MD 2Mに関する仕様情報を記載しております。
UV-LED照射器 ZUVシリーズ ヘッドユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UV-LED照射器 ZUVシリーズ ヘッドユニット
UV照射ヘッド(スポット/バー)
前田シェル リークブロック用 UVライト(電池なし)
紫外線LEDスポット照射装置
無酸素銅 タフピッチ銅 クローム銅 フリープレート(WEB掲載品)
LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ
メーカーオムロンミスミ前田シェルサービスアズワンミスミアズワン
通常価格167,950円74,000円 -11,045円18,478円 --21,624円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目5日目1日目〜5日目1日目〜
種類ヘッドユニット-----
保護構造IP40-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UV照射器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト