17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

I/Oターミナル P7TF-IS16/OS16/OS08

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

I/Oターミナル P7TF-IS16/OS16/OS08:関連画像

I/Oターミナルソケットの外観

I/Oターミナル P7TF-IS16/OS16/OS08:関連画像

P7TF-IS16の寸法図

I/Oターミナル P7TF-IS16/OS16/OS08:関連画像

P7TF-OS16/P7TF-OS16-1の寸法図

I/Oターミナル P7TF-IS16/OS16/OS08:関連画像

P7TF-OS08の寸法図

共通事項/単位:mm

形式 形P7TF-IS16
DC
形P7TF-OS16
形P7TF-OS16-1
形P7TF-OS08
接触抵抗* 10mΩ以下
端子台部 許容電流 100mA 10A
耐電圧 AC1,000V/50/60Hz 1min AC2,000V/50/60Hz 1min
絶縁抵抗 100MΩ(500Vメガ) 1,000MΩ(500Vメガ)
誤動作振動 10~55Hz 複振幅1.0mm
誤動作衝撃 200m/s2
耐ノイズ ノイズレベル1.6kV パルス幅100ns~1μs
使用周囲温度 0~+55℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 35~85%RH
外部接続締付トルク 0.78~1.17N・m
LED表示色
コイルサージ吸収素子 ダイオード(1A、 400V)
逆接続防止ダイオード ダイオード(2A、 逆耐圧40V)
質量 約360g 約400g 約350g

注. 各性能は初期における値です。
*測定条件:1A DC5V

  • ※ 上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

分類

負荷電流(A)

寸法 幅

(mm)

最小発注数量
入力用NPN対応
0.1
182
1個
出力用NPN対応
10
102
1個
出力用PNP対応
10
182
1個
出力用NPN対応
10
182
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,380
( 23,518 )
1日目
12,209
( 13,430 )
1日目
21,380
( 23,518 )
1日目
18,025
( 19,828 )
1日目

詳細情報

基本情報

システムをフレキシブルに組めるターミナルソケット。
【特長】
・I/Oリレー、I/Oソリッドステートリレー、拡張モジュールが任意に搭載可能。
・入力用出力用とも、W182(W102:8点用)×D85×H68mmとコンパクト。
・サージ吸収回路つき。
・表示LED標準装備。
・DINレール取りつけ。
【用途】
・様々組み合わせて使用したいときに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

I/Oターミナル P7TF-IS16/OS16/OS08のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QI/Oリレーターミナル 形G7TCでb接点の機種はありますか?
A
b接点仕様のリレーを搭載したI/Oリレーターミナル(セットの形式)はご用意しておりません。
ただし、出力用であれば、I/Oターミナルのみとb接点のI/Oリレーをそれぞれ単品でご購入いただき、お客様にて組み合わせることができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
I/Oターミナル P7TF-IS16/OS16/OS08
ターミナルリレー G6B-4CB
ターミナルリレー G6B-4□□ND
ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B
ターミナルリレーG6D-F4PU/G3DZ-F4PU、G6D-F4B/G3DZ-F4B
ターミナルリレー RS16
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン富士電機機器制御
通常価格12,209-5,9293,762 -4,600 -3,200 -21,833
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
コイル定格電圧(V)DC24-----
取り付け構造DINレール取り付けDINレール/ねじ取り付け共用-DINレール/ねじ取り付け共用DINレール/ねじ取り付け共用-
寸法 高さ(mm)6884-94--
寸法 奥行き(mm)8531-4535-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ターミナルリレーカテゴリの売れ筋ランキング