エレクトロニクス部品技術窓口
高電圧高電流の直流負荷しゃ断を可能としたDCパワーリレー。【特長】・高さ67.2mm×幅36mm×長さ...
詳細を確認
G9EA-1の外観
| 形式 | 形G9EA-1(-B) | 形G9EA-1(-B)-CA | |
|---|---|---|---|
| 接触抵抗*1 | 30mΩ以下( Typ. 0.6mΩ) | 10mΩ以下( Typ. 0.3mΩ) | |
| 接点電圧降下 | 0.1V以下(60A通電時) | 0.1V以下(100A通電時) | |
| 動作時間 | 50ms以下 | ||
| 復帰時間 | 30ms以下 | ||
| 絶縁抵抗 *2 | コイル-接点間 | 1,000MΩ以上 | |
| 同極接点間 | 1,000MΩ以上 | ||
| 耐電圧 | コイル-接点間 | AC2,500V 1分間 | |
| 同極接点間 | AC2,500V 1分間 | ||
| 耐衝撃電圧 *3 | 4,500V | ||
| 耐振動 | 耐久 | 10~ 55~ 10Hz 片振幅0.75㎜(加速度 : 2.94~ 88.9m/s2) | |
| 誤動作 | 10~ 55~ 10Hz 片振幅0.75㎜(加速度 : 2.94~ 88.9m/s2) | ||
| 耐衝撃 | 耐久 | 490m/s2 | |
| 誤動作 | 196m/s2 | ||
| 機械的耐久性 *4 | 20万回以上 | ||
| 電気的耐久性(抵抗負荷)*5 | DC120V 100A 3,000回以上 | DC400V 30A 1,000回以上 | |
| DC400V 60A 3,000回以上 | DC120V 30A 2,500回以上 | ||
| DC400V 30A 30,000回以上 | -- | ||
| 短時間通電電流 | 100A(10分間) | 150A(10分間) | |
| 最大しゃ断電流 | DC300V 600A(5回) | -- | |
| 過負荷しゃ断 | DC400V 180A(100回以上) | DC120V 100A(150回以上) | |
| 逆極性しゃ断 | DC200V -60A(1,000回以上) | -- | |
| 使用周囲温度 | -40~+70℃(ただし、氷結および結露のないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | ||
| 質量(付属品含む) | 約310g | ||
注. 上記は特に記載がないかぎり、周囲温度+23℃下の初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法による。
*2. 測定条件:DC500V 絶縁抵抗計による。
*3. JEC-212(1981)標準インパルス電圧波形(1.2×50μs)
*4. 試験条件/開閉ひん度:3,600回/時
*5. 試験条件/開閉ひん度:60回/時

ねじ端子タイプ形G9EA-1-B(-CA)の外形

ねじ端子タイプ形G9EA-1-B(-CA)の寸法図

取りつけ穴加工寸法
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
18,583円 ( 20,441円 ) | 1日目 |
18,583円 ( 20,441円 ) | 1日目 |
16,371円 ( 18,008円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,371円 ( 18,008円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
高電圧高電流の直流負荷しゃ断を可能としたDCパワーリレー。
【特長】
・高さ67.2mm×幅36mm×長さ73mmの小型サイズでDC400V、60A開閉に対応(最大DC300V、600Aしゃ断可能)
・開閉部・駆動部のガス封入・密封構造により、小型サイズによる高容量負荷しゃ断を可能とし、またアークスペースフリーの省スペース化・安全化を実現。また同時に、周囲雰囲気の影響を受けない接点の高接触信頼性を実現
・部品の小型化、適正マッチング設計により、取りつけ方向に規制なし
・UL/CSA規格UL508取得
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
DCパワーリレー(60A・100Aタイプ) G9EA-1
0通常価格(税別):16,371円~

オムロン
ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2
0通常価格(税別):6,449円~

オムロン
温度警報器 K8AK-TH
0通常価格(税別):7,477円~

オムロン
DCパワーリレー(300Aタイプ) G9EH-1
0通常価格(税別):23,923円

オムロン
表面接続角型ソケット
0通常価格(税別):398円~

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

オムロン
共用ソケット/DINレール関連商品
4.4通常価格(税別):131円~

オムロン
LY バイパワーリレー
4.5通常価格(税別):800円~

オムロン
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
4.6通常価格(税別):350円~