17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • コイル定格電圧(DC)(V)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1

通常単価(税別)
22,73322,842
税込単価
25,00625,126
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計で高電圧高電流の直流負荷しゃ断が可能としたDCパワーリレー。【特...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

DCパワーリレー(200Aタイプ)G9EC-1の外形図と仕様について

ねじ端子タイプ/形G9EC-1-Bの外形図

ねじ端子タイプ/形G9EC-1-Bの外形図

寸法図

寸法図

種類端子形状極数
接点構成
コイル定格電圧形式
コイル端子接点端子
開閉・通電タイプねじ端子ねじ端子1aDC12V形G9EC-1-B
DC24V
定格電圧(V)定格電流
(mA)
コイル抵抗(Ω)動作電圧(V)復帰電圧
(V)
最大許容電圧
(V)
消費電力
(W)
DC1293812.8定格電圧の
75%以下
定格電圧の
8%以上
定格電圧の110%
(at23℃ 10分以内)
約11
2446951.2

操作コイル

  • 定格電流、コイル抵抗は、コイル温度が23℃における値で、公差は±10%です。
  • 動作特性は、コイル温度が23℃における値です。
  • 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値。
項目抵抗負荷
形G9EC-1(-B)
定格負荷DC400V 200A
定格通電電流200A
接点電圧の最大値(開閉)400V
接点電流の最大値(開閉)200A

開閉部

形式形G9EC-1(-B)
接触抵抗 *130mΩ以下(Typ. 0.2mΩ)
接点電圧降下0.1V以下(200A通電時)
動作時間50ms以下
復帰時間30ms以下
絶縁抵抗 *2コイル-接点間1,000MΩ以上
同極接点間1,000MΩ以上
耐電圧コイル-接点間AC2,500V 1分間
同極接点間AC2,500V 1分間
耐衝撃電圧 *34,500V
耐振動耐久10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2
誤動作10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2
耐衝撃耐久490m/s2
誤動作196m/s2
機械的耐久性 *420万回以上
電気的耐久性(抵抗負荷) *5DC400V 200A 3,000回以上
短時間通電電流300A(15分間)
最大しゃ断電流DC400V 1,000A(10回)
過負荷しゃ断DC400V 700A(40回以上)
逆極性しゃ断DC200V -200A(1,000回以上)
使用周囲温度-40~+50℃(ただし、氷結および結露のないこと)
使用周囲湿度5~85%RH
質量(付属品含む)約560g

性能
上記は特に記載がないかぎり、周囲温度23℃下の初期における値です。

*1.測定条件:DC5V 1A 電圧降下法による。
*2.測定条件:DC500V 絶縁抵抗計による。
*3.JEC-212(1981)標準インパルス電圧波形(1.2×50μs)
*4.試験条件/開閉ひん度:3,600回/時
*5.試験条件/開閉ひん度:60回/時

型番リスト

表示件数

コイル定格電圧(DC)

(V)

RoHS?最小発注数量
12
10
1個
24
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,842
( 25,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,733
( 25,006 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計で高電圧高電流の直流負荷しゃ断が可能としたDCパワーリレー。
【特長】
・高さ86.7mm×幅44mm×長さ98mmの小型サイズでDC400V、200A開閉に対応(最大DC400V、1,000Aしゃ断可能)
・開閉部・駆動部のガス封入・密封構造により、小型サイズによる高容量負荷しゃ断を可能とし、またアークスペースフリーの省スペース化・安全化を実現。また同時に、周囲雰囲気の影響を受けない接点の高接触信頼性を実現
・部品の小型化、適正マッチング設計により、取りつけ方向に規制なし
・一般産機用途で必要となる端子カバーを品揃え
・UL/CSA規格UL508取得
【用途】
・FA装置、非FA装置で広く利用可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qパワーリレーの主な用途は?
A
制御盤で使われているパワーリレーは、制御装置としてPLC(プログラマブルロジックコントローラあるいはシーケンサと呼ばれている)や電子部品を使った制御用マイコンシステムの出力素子、リレーやトランジスタ、が耐えられる弾圧と電流を超えるとき、パワーリレーをその出力に接続し、その接点を介して大きな容量の負荷機器の開閉を行うために使われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1
DCパワーリレー(300Aタイプ) G9EH-1
DCパワーリレー(60A・100Aタイプ) G9EA-1
パワーリレー G7X
リレーモジュール 858シリーズ
逆相欠相リレー K8DS-PH
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンワゴオムロン
通常価格22,733-23,92316,371 -7,565 -5,5027,010
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目
用途パワーパワーパワーパワー信号用その他
接点構成1a1a1a2a4c1c
端子形状その他その他その他その他タブ端子その他
接点定格電流(AC,DC時最小値)(A)200300-5-5
代表規格UL / CSA-UL / CSA-ULCE / UL / CUL / CCC / CSA

その他リレーカテゴリの売れ筋ランキング