エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・CT内蔵で配線工数の削減に貢献・複数ヒータの1本断線を検出可能・三相ヒータの断線を検出可能・...
詳細を確認
G3PF-225B/525Bの外観

G3PF-225B/525Bの外形寸法図 単位:mm

G3PF-225B/525Bの外形寸法図 単位:mm

G3PF-225B/525Bの取りつけ穴加工寸法 単位:mm

G3PF-235B/535Bの外観

G3PF-235B/535Bの外形寸法図 単位:mm

G3PF-235B/535Bの外形寸法図 単位:mm

G3PF-235B/535Bの取りつけ穴加工寸法 単位:mm

G3PF-235B/535B-CTBの外観

G3PF-235B/535B-CTBの外形寸法図 単位:mm

G3PF-235B/535B-CTBの外形寸法図 単位:mm

G3PF-235B/535B-CTBの取りつけ穴加工寸法 単位:mm

G3PF-225B/525B-CTBの外観

G3PF-225B/525B-CTBの外形寸法図 単位:mm

G3PF-225B/525B-CTBの外形寸法図 単位:mm

G3PF-225B/525B-CTBの取りつけ穴加工寸法 単位:mm

G3PF-225B-STBの外観

G3PF-225B-STBの外形寸法図 単位:mm

G3PF-225B-STBの外形寸法図 単位:mm

G3PF-225B-STBの取りつけ穴加工寸法 単位:mm
| 定格電源電圧 | DC24V |
|---|---|
| 使用電圧範囲 | DC20.4~26.4V |
| 消費電流 | DC50mA以下(DC24Vにて) |
| 入力方式 | 電圧入力 |
|---|---|
| 定格入力電圧 | DC12~24V |
| 使用入力電圧範囲 | DC9.6~26.4V |
| 動作電圧 | DC9.6V以下 |
| 復帰電圧 | DC1.0V以上 |
| 入力電流 | DC5mA以下(DC12Vにて) DC10mA以下(DC24Vにて) |
| OFF時コレクタ耐圧 | DC30V以下 |
|---|---|
| 最大通電電流 | 100mA |
| 出力形態 | NPNオープンコレクタ (異常検出時オン) |
| 最小負荷電流 | 0.1mA |
| 形式 | G3PF-225B | G3PF-235B | G3PF-525B | G3PF-535B |
|---|---|---|---|---|
| G3PF-225B-CTB | G3PF-235B-CTB | G3PF-525B-CTB | G3PF-535B-CTB | |
| G3PF-225B-STB | - | - | - | |
| 定格負荷電圧 | AC100~240V 50/60Hz | AC200~480V 50/60Hz | ||
| 使用電圧範囲 | AC75~264V 50/60Hz | AC180~528V 50/60Hz | ||
| 定格通電電流* | 25A(40℃にて) | 35A(40℃にて) | 25A(40℃にて) | 35A(40℃にて) |
| 最小負荷電流 | 2A | |||
| サージオン電流耐量 | 220A (60Hz、1サイクル) | 430A (60Hz、1サイクル) | 220A (60Hz、1サイクル) | 430A (60Hz、1サイクル) |
*周囲温度により異なります。詳細はメーカーカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。
| 形式 | G3PF-225B | G3PF-235B | G3PF-525B | G3PF-535B | |
|---|---|---|---|---|---|
| G3PF-225B-CTB | G3PF-235B-CTB | G3PF-525B-CTB | G3PF-535B-CTB | ||
| G3PF-225B-STB | - | - | - | ||
| 動作時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | ||||
| 復帰時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | ||||
| 主回路部 | 出力オン電圧降下 | 1.6V(RMS)以下 | 1.8V(RMS)以下 | ||
| 漏れ電流 | 10mA以下(AC200Vにて) | 20mA以下(AC480Vにて) | |||
| 警報出力部 | 出力オン電圧降下 | 1.5V以下 | |||
| 漏れ電流 | 1μA以下 | ||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
| 耐電圧 | AC2500V 50/60Hz 1min | ||||
| 振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm) | ||||
| 衝撃 | 294m/s2 | ||||
| 保管温度 | -30~+70℃(ただし、氷結および結露しないこと) | ||||
| 使用周囲温度 | -20~+60℃(ただし、氷結および結露しないこと) | ||||
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH | ||||
| 質量 | 約400g | 約630g | 約400g | 約630g | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,334円19,833円 ( 21,816円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,506円 ( 18,157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,290円 ( 24,519円 ) | 1日目 |
21,960円 ( 24,156円 ) | 1日目 |
20,814円 ( 22,895円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,570円 ( 32,527円 ) | 1日目 |
25,020円 ( 27,522円 ) | 1日目 |
28,693円 ( 31,562円 ) | 1日目 |
25,930円 ( 28,523円 ) | 1日目 |
【特長】
・CT内蔵で配線工数の削減に貢献
・複数ヒータの1本断線を検出可能
・三相ヒータの断線を検出可能
・SSRのショート故障を検出可能
・異常検出レベルは設定スイッチにて簡単に設定可能
・DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能
・入力端子はM3端子、スクリューレスクランプ端子(脱着可)、小型マイナス端子(脱着可)の3種類を品揃え
【用途】
・ヒーター断線検出可能なソリッドステートリレーでヒータ制御に最適


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ソリッドステート・リレー G3NA 適用負荷5~90A
4.7通常価格(税別):2,528円~

オムロン
I/Oソリッドステート・リレー G3TA
5通常価格(税別):1,333円~

オムロン
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE(単相)
4.8通常価格(税別):3,416円~

オムロン
ソリッドステート・リレー G3F/G3FD
5通常価格(税別):2,623円~

Panasonic
制御機器 ソリッドステートリレー AQ-Aシリーズ (AC専用)
4.8通常価格(税別):1,190円~

オムロン
スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-ST
0通常価格(税別):3,005円~

オムロン
I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O
4.3通常価格(税別):1,790円~

オムロン
ソリッドステート・リレー G3NE
4.5通常価格(税別):1,386円~

オムロン
パワーMOS FETリレー G3RZ
4通常価格(税別):1,538円