17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

AC入力ユニット G32A-B

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

AC入力ユニット G32A-Bの仕様

AC入力ユニット G32A-B:関連画像

AC入力ユニット G32A-Bの外観

AC入力ユニット G32A-B:関連画像

使用例 AC操作 形G3PA×2台+形G32A-B(AC入力ユニット)

注.形G3PA-VDタイプの場合です。

AC入力ユニット G32A-B:関連画像

G32A-Bの寸法図1 単位:mm

AC入力ユニット G32A-B:関連画像

G32A-Bの寸法図2 単位:mm

AC入力ユニット G32A-B:関連画像

取りつけ穴加工寸法 単位:mm

AC入力ユニット G32A-B:関連画像

G32A-Bの寸法図3 単位:mm

注.端子カバーなしの状態

AC入力ユニット G32A-B:関連画像

G32A-Bの寸法図4 単位:mm

注.端子カバーを装着の状態

AC入力ユニット G32A-B:関連画像

端子配置/内部接続

定格/性能

項目 定格入力電圧
AC100/120V AC200/240V
定格入力電流 50Hz AC100V(200V) 21.4mA TYP. 20.9mA TYP.
AC120V(240V) 26.5mA TYP. 25.4mA TYP.
60Hz AC100V(200V) 25.4mA TYP. 24.9mA TYP.
AC120V(240V) 31.6mA TYP. 30.3mA TYP.
動作電圧 定格電圧の75%以下 定格電圧の75%以下
復帰電圧 定格電圧の10%以上 定格電圧の10%以上
出力電圧/電流 DC12V±15%/15mA DC12V±15%/15mA
項目 定格入力電圧
AC100/120V AC200/240V
入力電圧範囲 AC75~132V AC150~264V
動作時間 負荷電源の1.5サイクル以下
復帰時間 負荷電源の1.5サイクル以下
振動 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
(DINレール取りつけ時)
衝撃 300m/s2
保管温度 -30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲温度 -30~+80℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
質量 約80g

使用上の注意

入力について
形G32A-Bの内部回路は、端子配置/内部接続図のとおりコンデンサドロップ方式を採用しております。
従ってリレー接点で形G32A-Bの入力を開閉させますとコンデンサの影響によりOFF時に電源電圧の約2倍の電圧がリレー接点に加わりますので注意が必要です。

型番リスト

表示件数

入力電圧

(V)

RoHS?最小発注数量
AC75~132
10
1個
AC150~264
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,734
( 3,007 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,734
( 3,007 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

AC操作を可能にするAC入力ユニット。
【特長】
・形G3PA(-VDタイプ)を2台まで接続可能。
【用途】
・G3PA用AC入力ユニットでDC電源がない場所に使用される。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC入力ユニット G32A-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC入力ユニット G32A-B
パワーMOS FETリレー G3FM
パワーMOS FETリレー G3RZ
制御機器 ソリッドステートリレー AQ-Aシリーズ (AC専用)
パワー・ソリッドステート・リレー G3PA
ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PH
メーカーオムロンオムロンオムロンPanasonicオムロンオムロン
通常価格2,7343,300 -1,5381,190 -5,499 -51,718 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
負荷種類なし(入力モジュール)交流負荷 / 直流負荷交流負荷 / 直流負荷交流負荷交流負荷交流負荷
負荷電流(A)0.0150.51---
ゼロクロス機能-
動作表示灯
取付方法ねじ取りつけソケットソケットねじ取りつけDINレール取りつけ/ねじ取りつけ共用ねじ取りつけ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドステートリレー(SSR)カテゴリの売れ筋ランキング