エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

D-Sub15ピン(ミニ)ケーブル CAC-RSBKシリーズ

通常単価(税別)
5,121円~12,474円
税込単価
5,633円~13,721円
通常出荷日:4日目

D-Sub15ピン(ミニ)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15ピン(ミニ)入力端子を装備したデ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

D-Sub15ピン(ミニ)ケーブル CAC-RS/BKシリーズの特長

デジタル接続用のDVI-Dケーブル

D-Sub15ピン(ミニ)ケーブル:関連画像

D-Sub15ピン(ミニ)仕様のアナログ接続用ディスプレイケーブル説明図

D-Sub15ピン(ミニ)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15ピン(ミニ)入力端子を装備したディスプレイを接続するケーブル。

 

すっきり配線できる

直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できる。

劣化を抑える金メッキピン採用

錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用。

フェライトコア付

高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用。

製品仕様

対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター
コネクタ形状D-sub15pin(ミニ)オス
ケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸)
シールド方法2重シールド
ケーブル太さ約4.5mm
カラーブラック
その他簡易パッケージ(PP袋)

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

JANコード

トラスココード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
10
4953103257160
433-8901
対応
1個
15
4953103257177
-
対応
1個
20
4953103257184
433-8928
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,121円
( 5,633円 )
4日目
8,861円
( 9,747円 )
4日目
12,474円
( 13,721円 )
4日目

詳細情報

基本情報

D-Sub15ピン(ミニ)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15ピン(ミニ)入力端子を装備したディスプレイを接続するケーブルです。
【特長】
・直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます
・錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています
・高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D-Sub15ピン(ミニ)ケーブル CAC-RSBKシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
パソコンモニタケーブル
4
満足度:4.0
HDMIで20mのものを購入しようとなるとかなりコストアップとなるが、この値段で購入できるならお得かと思います。他のサイ...もっと読む
0人が参考にしています。
モニタの接続に
5
満足度:5.0
産業用カメラのコントローラの映像出力用モニタの接続に使用しています。以前からエレコムのDsubの商品を利用したことがあり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D-Sub15ピン(ミニ)ケーブル CAC-RSBKシリーズ
ディスプレイケーブルDVI-I⇔D-Sub15ピン(VGA)変換ケーブル
ディスプレイケーブル D-sub15pin
極細ディスプレイケーブル ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)
ディスプレイケーブル BSDCDAシリーズ
ミニDisplayPortケーブル(1m・ホワイト)
メーカーエレコムバッファローバッファローサンワサプライバッファローサンワサプライ
通常価格5,121円-3,349円 -1,968円 -1,917円 -4,993円3,898円
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルフェライトコア付ケーブルフェライトコア付ケーブルフェライトコア付ケーブルケーブルケーブル
コネクタタイプ CN1VGAオスVGAオスVGAオスVGAオスDVI-IMini DisplayPortオス
コネクタタイプ CN2VGAオスDVI-IVGAオスVGAオスD端子Mini DisplayPortオス
CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト