17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

フェルール圧着工具 206シリーズ

通常単価(税別)
37,26351,107
税込単価
40,98956,218
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フェルール(ヨーロッパ式圧着端子)を簡単・確実に圧着できる工具。【特長】・ヨーロッパで使用されている圧...

詳細を確認
  • 適用ケーブル
    フェルール用

ご注意

  • 製品の構造上、圧着のためにガタツキを持たせたダイス部の動作によって圧着形状が均一に保たれていない場合があり、圧着形状に差異が現れる場合がございます。
    圧着される電線径が細い場合やフェルールの内径と電線導体の合計径に差がある場合はより大きな影響を受ける事が有ります。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品の詳細

  • フェルール(ferrule):先端のきせ金、はめ輪、はばき金。
  • 50sq太線対応品も用意。
  • 左右対称デザインなので右利き、左利き問わず作業可能。

端子台の構造および各部の名称

フェルール用圧着工具 バリオクリンプ4 206-1204

適合電線サイズ:0.25~4mm2
AWG:24~12 重量:496g
バリオクリンプ16

フェルール用圧着工具 バリオクリンプ16 206-216

適合電線サイズ:6~16mm2
AWG:10~6 重量:580g

フェルール用圧着工具 206-220

適合電線サイズ:0.08~0.34mm2
重量:270g AWG:28~22

圧着作業

電線被覆むき
規定の⻑さ(L)*にむき出します。
 

フェルールの取り付け
電線むき出し部分に差し込み、突き当たるまで押し込みます。

取り付け確認
フェルール⾦属部から電線の先端が少し出ているか確認(0.5mm程度)。

圧着工具かしめ部へ挿⼊
バリオクリンプのかしめ部(角穴)にフェルールを差し込みます。

注意:⾦属部が全部⼊るようにしてください。

圧着
ハンドルを握り締めて圧着します。仕上がるとハンドルが開きます。

仕上がり確認
フェルールを軽く引っ張り、抜けないことを確認してください。

電気的にも機械的にも完全なガスタイト圧着です。
(フェルール適合電線圧着時)

 

注意:⾦属部が⻑く、1回で圧着出来ないフェルールは、未圧着部分の再圧着を⾏ってください。

⾦属の付け根までフェルールを差し込み、圧着します。

フェルールを捻らないようにスライドさせ、未圧着部分を圧着します。

  • ※ ⾦属部がまっすぐになるように圧着してください。

※電線に装着したフェルールは、圧着工具のどちら側からでも圧着できます。(左利き/右利き両用)

電線むき長さの調整

被覆をむき出した電線はフェルール内部のテーパー部に当たってストップしますので電線の被覆厚さで芯線先端の位置は変わります。実際ご使用の電線にて推奨むき長さから微調整すること。

  • ※ フェルールの金属部分から芯線の先端が少し出る(0.5mm程度)様にすること。
商品イメージ図

商品イメージ図

被覆が薄い電線の場合

被覆が薄い電線の場合

被覆が厚い電線の場合

被覆が厚い電線の場合

圧着試験

バリオクリンプは工場出荷時に適正なクランプ力が得られるように調整されているが、概略の目安として操作回数約3,000回毎に定期的なクランプ力の確認を行う事が望ましい。

  • ※ 同一工具にて多種サイズの電線にご使用されている場合は作業前にクランプ力の確認実施がお勧め。フェルールのクランプ力は下表を参照。
バリオクリンプ4バリオクリンプ16
電線断面積(mm2)電線保持力(N)電線断面積(mm2)電線保持力(N)
0.2 (AWG24)105.580
0.25156.0 (AWG10)80
0.3158.090
0.34 (AWG22)1510.0 (AWG8)90
0.5 (AWG20)2014.0100
0.75 (AWG18)3016.0 (AWG6)100
1.035  
1.2540  
1.5 (AWG16)40  
2.050  
2.5 (AWG14)50  
3.560  
4.0 (AWG12)60  
  • ※ 準拠規格による(2015年3月31日改訂)。
 

開発秘話

 

CAGE CLAMP®スプリングは、ねじのゆるみを解決するために1977年ドイツで開発され40年の実績をもつ革新的な電線接続技術です。現在では30000種類を超えるラインナップで製造業・屋内配線・プラント・発電所などあらゆる電気配線用途に使用されています。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 工具種類

  • 適応サイズ

  • 種類

  • JANコード

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

工具種類

適応サイズ

種類

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
圧着工具・圧接工具
0.25~4mm2
フェルール用圧着工具
-
-
10
1個
圧着工具・圧接工具
0.08~0.34mm2
フェルール用圧着工具
4055143044103
754-9296
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,107
( 56,218 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,263
( 40,989 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フェルール(ヨーロッパ式圧着端子)を簡単・確実に圧着できる工具。

【特長】
・ヨーロッパで使用されている圧着端子「フェルール」を確実に取付け可能。
・1台で幅広い電線範囲に対応できるので、工具を減らすことが可能。
・フェルールを4方向から圧着することで、圧着形状が四角になるよう設計・調整された工具。

【用途】
・電線先端のバラケを防止。
・電線むき長さを一定にすることが可能。
・端子台への電線挿入作業を容易に。

206-1204 フェルール圧着工具 バリオクリンプ4 新発売!(2019年11月~)
1台で4~16mm2電線のフェルール圧着に対応!

ご注意

  • 製品の構造上、圧着のためにガタツキを持たせたダイス部の動作によって圧着形状が均一に保たれていない場合があり、圧着形状に差異が現れる場合がございます。
    圧着される電線径が細い場合やフェルールの内径と電線導体の合計径に差がある場合はより大きな影響を受ける事が有ります。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェルール圧着工具 206シリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
フェルール圧着
5
満足度:5.0
純正工具の為、しっかりとした作りです。4角形に均等圧着されるため。 コネクタ固定時の挿入方向を気にする事なく使用できます...もっと読む
1人が参考にしています。
ハーネス加工に使用しています
3
満足度:3.0
当社製品の電線を使い、依頼されたハーネスを製作するのに使用しています。以前から使っていた物が破損したので、交換用として購...もっと読む
0人が参考にしています。
配線時に使用しています
5
満足度:5.0
当社で製作している製品での配線時に、配線の端末にフェルール圧着金具を取り付けるのに使用しています。以前から使っていた物が...もっと読む
0人が参考にしています。
圧着
5
満足度:5.0
お値段は高いですが、その分安心して使用できました。長い期間使用できそうです。
0人が参考にしています。
配線の圧着に使用
5
満足度:5.0
初めて使用しましたが意外と扱いやすく簡単にできました。もっと早く使えばと後悔しています。 本体価格は高めですが丈夫そうな...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qメンテナンスはどのように行いますか??
A
使用状況により異なりますが、目安として操作回数約3,000回毎に定期的なチェックを行う事をお勧めします。校正作業についたはご相談下さい。
Q電線サイズの調整はどのようにするのですか?
A
バリオクリンプ4の場合はスプリングで自動調整されます。バリオクリンプ16ではレバーで切り替えます。その他の機種はダイスの場所を選択して圧着します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェルール圧着工具 206シリーズ
フェルール端子用圧着工具
棒端子(フェルール)用圧着工具
バリオクリンプ4(フェルール用) 206-1204-PK
圧着工具(フェルール用)CT-1005
フェルール端子用工具 CT-1170
メーカーワゴABB(THOMAS&BETTS)フエニックス・コンタクトワゴパンドウイットパンドウイット
通常価格37,263-125,50126,40078,78761,37155,558
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目
適用ケーブルフェルール用-----
よく一緒に購入される商品

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング