エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

表面形端子カバー(配線用遮断器・漏電遮断器)

通常単価(税別)
1,642円~2,536円
税込単価
1,806円~2,790円
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】材質がポリカーボネートの配線用遮断器・漏電遮断器の表面形端子カバーです。

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

適用対象

メーカ注文品番

RoHS2(10物質)?最小発注数量
ポリカーボネート(PC)
52KC~62KC(2P用)
UTMC62K2P
対応
1個
ポリカーボネート(PC)
33EC~63EC(3P用)
UTMC63E3P
非対応
1個
ポリカーボネート(PC)
222EA, 223EA, 252EA, 253EA
UTMC223EA
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,642円
( 1,806円 )
9日目
1,724円
( 1,896円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,536円
( 2,790円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
材質がポリカーボネートの配線用遮断器・漏電遮断器の表面形端子カバーです。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表面形端子カバー(配線用遮断器・漏電遮断器)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表面形端子カバー(配線用遮断器・漏電遮断器)
配線用遮断器・漏電遮断器用表面形端子カバー
ハンドルキャップ
ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 800Aフレーム以下用操作とって
ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作とって 調整ユニット 250Aフレーム以下
BH MINI用 ダミーブロック
メーカーテンパール工業テンパール工業テンパール工業三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格1,642円-363円174円 -5,786円 -2,280円2,188円
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
備考機械的インターロック付の場合は取り付けできません2枚1組, 機械的インターロック付の場合は取り付けできません10個単位でご注文ください---
よく一緒に購入される商品

漏電遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト