エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

配線用遮断器・漏電遮断器用表面形端子カバー

通常単価(税別)
363円
税込単価
399円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】材質がポリ硬化ビニルの配線用遮断器・漏電遮断器用表面形端子カバーです。

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

TMC-7
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

TMC-7の仕様・寸法情報

材質
ポリ硬化ビニル(PVC)
適用対象
BN-51・52, BNC-51, GBN-51・52, GBNC-51・52
メーカ注文品番
UTMC7
備考
2枚1組, 機械的インターロック付の場合は取り付けできません

型番リスト

表示件数
型番
TMC-7

材質

適用対象

メーカ注文品番

最小発注数量
ポリ硬化ビニル(PVC)
BN-51・52, BNC-51, GBN-51・52, GBNC-51・52
UTMC7
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
363円
( 399円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
材質がポリ硬化ビニルの配線用遮断器・漏電遮断器用表面形端子カバーです。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配線用遮断器・漏電遮断器用表面形端子カバーの型番TMC-7のページです。 型番TMC-7に関する仕様情報を記載しております。
配線用遮断器・漏電遮断器用表面形端子カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配線用遮断器・漏電遮断器用表面形端子カバー
ハンドルキャップ
ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 800Aフレーム以下用操作とって
ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作とって 調整ユニット 250Aフレーム以下
BH MINI用 ダミーブロック
IEC用レール取付金具(Kシリーズ)
メーカーテンパール工業テンパール工業三菱電機三菱電機三菱電機テンパール工業
通常価格363円174円 -5,786円 -2,280円2,188円101円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
備考2枚1組, 機械的インターロック付の場合は取り付けできません10個単位でご注文ください----
よく一緒に購入される商品

漏電遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました