エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

IEC用レール取付金具(Kシリーズ)

通常単価(税別)
101円
税込単価
111円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】Kシリーズ対応の漏電遮断器用IEC用レール取付金具です。

型番:

UIEC001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

UIEC001の仕様・寸法情報

材質
ポリアミド(PA)
適用対象
Kシリーズ
メーカ注文品番
UIEC001
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UIEC001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101円
( 111円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
Kシリーズ対応の漏電遮断器用IEC用レール取付金具です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IEC用レール取付金具(Kシリーズ)の型番UIEC001のページです。 型番UIEC001に関する仕様情報を記載しております。
IEC用レール取付金具(Kシリーズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IEC用レール取付金具(Kシリーズ)
ハンドルキャップ
BH MINI用 ダミーブロック
配線用遮断器・漏電遮断器用表面形端子カバー
TEM 放電検出ユニット(スパーテクト)
ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作とって 調整ユニット 250Aフレーム以下
メーカーテンパール工業テンパール工業三菱電機テンパール工業日東工業三菱電機
通常価格101円174円 -2,188円363円27,500円 -2,280円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
材質ポリアミド(PA)プラスチック----
適用対象Kシリーズ-----
メーカ注文品番UIEC001-----
よく一緒に購入される商品

漏電遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました