17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が43型番あります。

小形パワーリレー MK

通常単価(税別)
1,9433,964特別価格
税込単価
2,1374,360特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ワイド・バリエーションを誇るオクタルピンタイプのパワーリレー。【特長】・ケース入り形は、AC4定格(A...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
詳細を確認
未確定:候補が43型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

小形パワーリレー MKの仕様

小形パワーリレー MK:関連画像

小形パワーリレー MKの外観

小形パワーリレー MK:関連画像

MK2Pの外形図

小形パワーリレー MK:関連画像

MK2(Z)P(-2)、MK2PNの外形寸法図 単位:mm

小形パワーリレー MK:関連画像

MK2(Z)P(-2)、MK2PNの外形寸法図 単位:mm

小形パワーリレー MK:関連画像

MK3ZPの外形図

小形パワーリレー MK:関連画像

MK3(Z)P(-2、-5)、MK3PNの外形寸法図 単位:mm

小形パワーリレー MK:関連画像

MK3(Z)P(-2、-5)、MK3PNの外形寸法図 単位:mm

項目 分類
ツイン接点形 ケース入り形
接触抵抗 *1 25mΩ以下 50mΩ以下
動作時間 *2 AC用 20ms以下、DC用 30ms以下
復帰時間 *2 20ms以下(*4 40ms以下)
最大開閉ひん度 機械的 18,000回/h
定格負荷 1,800回/h
絶縁抵抗 *3 100MΩ以上
耐電圧 2極 コイルと接点間 AC2,000V 50/60Hz 1min
異極接点間
同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
3極 コイルと接点間 AC1,500V 50/60Hz 1min
異極接点間
同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 100m/s2
耐久性 機械的 500万回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的 *5 50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
故障率P水準(参考値 *6) DC1V 100μA DC1V 10mA
質量 約85g

注. 上記は初期における値です。
*1測定条件:DC5V 1A電圧降下法による。
*2測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。
周囲温度条件:+23℃
*3測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4ダイオード内蔵形の値です。
*5周囲温度条件:+23℃
*6この値は開閉ひん度60回/minにおける値です。

  • ※ 上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

接点構成

接点定格電流(AC,DC時最小値)

(A)

コイル定格電圧(DC)

(V)

コイル定格電圧(AC)

(V)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

分類

動作表示灯

接点機構

開閉容量

(W)

コイル接点コード

RoHS?最小発注数量
2c
5
-
100/110
34.5
34.5
内部接続特殊形
シングル
-
1/8
-
1個
2c
5
-
200/220
34.5
34.5
内部接続特殊形
シングル
-
1/8
-
1個
2c
5
-
6
34.5
34.5
基準形
シングル
-
2/7
-
1個
2c
5
-
12
34.5
34.5
基準形
シングル
-
2/7
10
1個
2c
5
-
24
34.5
34.5
基準形
シングル
-
2/7
-
1個
2c
5
-
100
34.5
34.5
基準形
シングル
40
2/7
-
1個
2c
5
-
100
34.5
34.5
基準形
シングル
60
2/7
-
1個
2c
5
-
100/110
34.5
34.5
基準形
シングル
-
2/7
-
1個
2c
5
-
200/220
34.5
34.5
基準形
シングル
-
2/7
-
1個
2c
5
-
220
34.5
34.5
基準形
シングル
40
2/7
-
1個
2c
5
24
24
34.5
34.5
基準形
シングル
40
2/7
-
1個
2c
5
24
24
34.5
34.5
基準形
シングル
60
2/7
-
1個
2c
5
12
-
34.5
34.5
基準形
シングル
-
2/7
-
1個
2c
5
24
-
34.5
34.5
基準形
シングル
-
2/7
-
1個
2c
5
100
-
34.5
34.5
基準形
シングル
-
2/7
-
1個
2c
5
100/110
-
34.5
34.5
基準形
シングル
-
2/7
-
1個
2c
5
24
-
34.5
34.5
ダイオード内蔵形
シングル
-
2/7
-
1個
2c
5
-
24
34.5
34.5
動作表示灯内蔵形
シングル
-
2/7
-
1個
2c
5
-
100/110
34.5
34.5
動作表示灯内蔵形
シングル
-
2/7
-
1個
2c
5
-
200/220
34.5
34.5
動作表示灯内蔵形
シングル
-
2/7
-
1個
2c
5
24
-
34.5
34.5
動作表示灯内蔵形
シングル
-
2/7
-
1個
2c
5
100
-
34.5
34.5
動作表示灯内蔵形
シングル
-
2/7
-
1個
3c
3
-
100/110
36.5
36.5
内部接続特殊形
シングル
-
1/11
-
1個
3c
3
-
200/220
36.5
36.5
内部接続特殊形
シングル
-
1/11
-
1個
3c
3
24
-
36.5
36.5
内部接続特殊形
シングル
-
1/11
-
1個
3c
3
100
-
36.5
36.5
内部接続特殊形
シングル
-
1/11
-
1個
3c
3
-
100/110
36.5
36.5
基準形
シングル
-
2/10
-
1個
3c
3
-
200/220
36.5
36.5
基準形
シングル
-
2/10
-
1個
3c
3
12
-
36.5
36.5
基準形
シングル
-
2/10
-
1個
3c
3
24
-
36.5
36.5
基準形
シングル
-
2/10
-
1個
3c
3
100
-
36.5
36.5
基準形
シングル
-
2/10
-
1個
3c
3
100/110
-
36.5
36.5
基準形
シングル
-
2/10
-
1個
3c
3
24
-
36.5
36.5
ダイオード内蔵形
シングル
-
2/10
10
1個
3c
3
24
100/110
36.5
36.5
動作表示機構内蔵形
シングル
-
2/10
-
1個
3c
3
-
200/220
36.5
36.5
動作表示機構内蔵形
シングル
-
2/10
-
1個
3c
3
-
100/110
36.5
36.5
動作表示灯内蔵形
シングル
-
2/10
-
1個
3c
3
-
200/220
36.5
36.5
動作表示灯内蔵形
シングル
-
2/10
-
1個
3c
3
24
-
36.5
36.5
動作表示灯内蔵形
シングル
-
2/10
-
1個
3c
3
100
-
36.5
36.5
動作表示灯内蔵形
シングル
-
2/10
-
1個
3c
3
-
100/110
36.5
36.5
ツイン接点形
ツイン
-
2/10
-
1個
3c
3
-
200/220
36.5
36.5
ツイン接点形
ツイン
-
2/10
-
1個
3c
3
24
-
36.5
36.5
ツイン接点形
ツイン
-
2/10
-
1個
3c
3
100/110
-
36.5
36.5
ツイン接点形・動作表示灯内蔵形・ダイオード内蔵形
ツイン
-
2/10
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,023
( 2,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,023
( 2,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,943
( 2,137 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,023
( 2,225 )
1日目
2,023
( 2,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,138
( 3,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,1382,017
( 2,219 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,028
( 2,231 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,028
( 2,231 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,219
( 3,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,138
( 3,452 )
1日目
3,138
( 3,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,690
( 2,959 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,023
( 2,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,023
( 2,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,023
( 2,225 )
1日目
2,469
( 2,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,795
( 3,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,797
( 3,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,795
( 3,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,454
( 2,699 )
1日目
2,795
( 3,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,178
( 2,396 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,178
( 2,396 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,178
( 2,396 )
1日目
2,236559
( 615 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,173
( 2,390 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,1731,629
( 1,792 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,178
( 2,396 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,178
( 2,396 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,178
( 2,396 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,178544
( 598 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,607
( 2,868 )
1日目
2,189
( 2,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,607
( 2,868 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,932
( 3,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,932
( 3,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,9321,905
( 2,096 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,932
( 3,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,503
( 2,753 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,503
( 2,753 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,290
( 2,519 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,964991
( 1,090 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワイド・バリエーションを誇るオクタルピンタイプのパワーリレー。
【特長】
・ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一
・取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単
・機械的500万回以上の高耐久性
・基準形、ケース入り形、特殊接点仕様、ツイン接点形、2巻線ラッチング形など豊富な品揃え
【用途】
・高い信頼性が求められる生産現場の各種制御機器、電気、水道、ガスなどの制御システムに
・電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形パワーリレー MKのレビュー
5平均満足度:5.08件のレビュー
LED照明の制御
5
満足度:5.0
工場のスイッチ増設用(LED照明の切換えに使用)、LED照明の負荷容量に合わせて選定した。
0人が参考にしています。
取り扱っている機器の部品として利用
5
満足度:5.0
作業上ドイツ製の機器を取り扱っており、その改善改良や保守作業を行う際の部品として購入しています。ACならドイツ製に使用で...もっと読む
0人が参考にしています。
既設機器の制御盤部品の交換用に
5
満足度:5.0
既設機器の制御盤に使用されているリレーの交換用として使用しました。元々、既設機器の基板にベースとして取り付けられていた標...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤に
5
満足度:5.0
他のメーカーなども使用していますが、性能、取り付け、配線において特に変わりはないと思っています。取り付けてから5-6年経...もっと読む
0人が参考にしています。
設備に使用
5
満足度:5.0
小型のタイプでしたので購入しました。他の商品も色々と使ったことはありますが、コンパクトな割には配線がしやすいところが使い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形パワーリレー MK
スリムI/Oリレー G2RV-SR 交換用リレー
I/Oリレー G7T
ラッチングリレー G7K
小形パワーリレー MK-S
セーフティリレー G7S
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格1,943-649 -787 -7,344 -1,759 -2,838
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
用途パワー交換用リレースリムI/Oリレーパワーパワーセーフティリレー
ラッチ機能
端子形状ソケット/プラグインソケット/プラグインソケット/プラグインソケット/プラグインソケット/プラグインソケット/プラグイン
寸法 高さ(mm)52.533327152.537
ラッチングレバー--

産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング