17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

ラッチングリレー MKK

通常単価(税別)
3,2894,177
税込単価
3,6184,595
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。【特長】・特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ラッチングリレー MKK:関連画像

MK2KPの外観

ラッチングリレー MKK:関連画像

MK2KPの外観

ラッチングリレー MKK:関連画像

MK2KPの外形寸法
単位:mm

ラッチングリレー MKK:関連画像

MK2KPの外形寸法
単位:mm

操作コイル

定格電圧(V)セット・コイルリセット・コイルセット
電圧(V)
リセット
電圧(V)
最大許容
電圧(V)
消費電力(W、VA)
定格電流
(mA)
抵抗
(Ω)
定格電流
(mA)
抵抗
(Ω)
セット・
コイル
リセット・
コイル
AC246610510.896580%以下80%以下110%約1.5~
約2
約0.1~
約0.7
100/
(110)
17.81,6703.613,350
200/
(220)
9.86,2003.227,350
DC2411021022.81,050110%約2.3~
約2.7
約0.5~
約1.2
100244,16010.39,740
11026.44,16011.39,740
  1. ※1:AC用の定格電流は60Hz半波整流でDC電流計での測定値です。また、AC100/(110)200/(220)の定格電圧はAC100V、200Vにおける値です。
  2. ※2:定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。
  3. ※3:ACコイル抵抗は参考値です。
  4. ※4:動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
  5. ※5:最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で、周囲温度が+23℃における値です。連続許容ではありません。

開閉部(接点部)

負荷抵抗負荷誘導負荷(cosφ=0.4、L/R=7ms)
接触機構シングル
接点材質Ag
定格負荷AC 220V 5A、DC 24V 3AAC 220V 2A、DC 24V 2.5A
定格通電電流5A
接点電圧の最大値AC 250V DC 250V
接点電流の最大値5A
開閉容量の最大値(参考値)1,100VA、72W440VA、60W

性能

接触抵抗 *150mΩ以下
セット時間30ms以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)_x000D_
最小パルス幅60ms
リセット時間30ms以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)
最小パルス幅60ms
最大開閉ひん度機械的1,800回/h
定格負荷1,800回/h
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
耐電圧コイルと接点間AC2,000V 50/60Hz 1min
異極接点間
同極接点間AC1,000V 50/60Hz 1min
セット・リセットコイル間
振動耐久10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
衝撃耐久500m/s2
誤動作100m/s2
耐久性機械的500万回以上(開閉ひん度1,800回/h)
電気的 *250万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
故障率P水準(参考値 *3)DC1V 10mA
質量約85g
  • ※ 上記は初期における値です。

*1測定条件:DC5V 1A電圧降下法による。
*2周囲温度条件:+23℃
*3この値は開閉ひん度60回/minにおける値です。

使用周囲温度-10~+40℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度5~85%RH
  • ※ 上記以外の型番につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

コイル定格電圧(DC)

(V)

コイル定格電圧(AC)

(V)

分類

動作表示灯

ラッチングレバー

ケース上面取付け

接点機構

保護構造

特長

RoHS?最小発注数量
-
24
動作表示機構内蔵形
×
シングル
ケース入り形
-
-
1個
-
100/110
動作表示機構内蔵形
×
シングル
ケース入り形
-
-
1個
-
110
動作表示機構内蔵形
×
シングル
ケース入り形
-
-
1個
-
200/220
動作表示機構内蔵形
×
シングル
ケース入り形
-
-
1個
-
220
動作表示機構内蔵形
×
シングル
ケース入り形
-
-
1個
-
230
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
12
-
基準形
-
シングル
ケース入り形
-
-
1個
24
-
動作表示機構内蔵形
×
シングル
ケース入り形
-
10
1個
48
-
基準形
-
シングル
ケース入り形
-
-
1個
100
-
動作表示機構内蔵形
×
シングル
ケース入り形
-
-
1個
110
-
動作表示機構内蔵形
×
シングル
ケース入り形
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,051
( 4,456 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,051
( 4,456 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,051
( 4,456 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,905
( 4,296 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,051
( 4,456 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,289
( 3,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,177
( 4,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,905
( 4,296 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,177
( 4,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,051
( 4,456 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,051
( 4,456 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。
【特長】
・特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。
・接点追従、接点圧力などの特性変化が少なく、高耐久性。
・耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。
・動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。
・形MK小形パワーリレーと同じ外形。
【用途】
・電気・水道・ガスなどの制御システムのみならず、電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッチングリレー MKKのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q接点を保持できる機能を持ったリレーはありますか?
A
接点を保持できるリレーには、ラッチングリレー、ラチェットリレーがあります。
具体的には下記の形式があります。
(注意)シリーズごとに接点定格や入力の最小パルス幅等が異なります。

■ラッチングリレー 
磁気ロック式とメカロック式があります。
磁気ロック式は、長時間保持するとキープ力が低下する傾向があります。
メカロック指揮は、時間経過によりキープ力が低下する心配がありません。
・磁気ロック式:対象機種:形MYKシリーズ 形MKKシリーズ 形G2AKシリーズ
・メカロック式:形G7Kシリーズ 形MMKシリーズ

■ラチェットリレー
形G4Qシリーズのみです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッチングリレー MKK
ラッチングリレー G7K
RJシリーズ スリムパワーリレー(ツイン接点タイプ)
セーフティ・リレーユニット(マイナスコモン(NPN)仕様タイプ) G9SA-P
BR-□21D形 ライティングリレー
交互運転リレー 61F-AO
メーカーオムロンオムロンIDECオムロン三菱電機オムロン
通常価格3,289-7,344 -624 -21,738 -3,900 -7,872
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜5日目1日目
用途パワーパワーパワーセーフティリレーライティングリレー交互運転
接点構成2c2c2a2c-その他2c
ラッチ機能
端子形状ソケット/プラグインソケット/プラグインプラグインねじ止めねじ止めソケット/プラグイン
接点定格電流(AC,DC時最小値)(A)5315201.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング