エレクトロニクス部品技術窓口
手動ボタンがついた小型メカロック式ラッチングリレー。【特長】・高さ71mm、幅42.5mm、奥行き48...
詳細を確認
G7Kの外観

G7Kの寸法図 (単位:mm)

G7Kの端子配置/内部接続図
セット リセットコイルともコイル極性はない
| 接点構成 | 2c、2a | |
|---|---|---|
| 分類 | 形式 | 定格電圧(V) |
| 基準形 | 形G7K-412S | AC 100 |
| AC 110 | ||
| AC 200 | ||
| DC 24 | ||
| DC 100 | ||
| DC 110 | ||
注. 逆起電圧吸収ダイオード内蔵形もあります。
操作コイル
| 定格電圧(V) | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | セット 電圧(V) | リセット 電圧(V) | 最大許容 電圧(V) | 消費電力 (VA・W) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 定格電圧に対する割合 | ||||||
| AC | 100 | 22.7 | 20.2 | 1,470 | 80%以下 | 80%以下 | 110% (115% 3h) | 約2 |
| 110 | 20.3 | 18.2 | 2,000 | |||||
| 200 | 11.1 | 9.9 | 6,340 | |||||
| DC | 24 | 36.5 | 660 | 110% (130% 3h) | 約0.9 | |||
| 100 | 8.9 | 11,300 | ||||||
| 110 | 8.4 | 13,000 | ||||||
注1. 定格電流、コイル抵抗は、コイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。
注2. ACコイル抵抗は参考値です。
注3. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注4. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で、周囲温度が+23℃における値です。連続許容ではありません。
開閉部
| 形式 | 形G7K-412S | |
|---|---|---|
| 負荷 | 抵抗負荷 | 誘導負荷 (cosφ=0.4、L/R=7ms) |
| 接触機構 | シングル | |
| 接点材質 | Auメッキ+Ag | |
| 定格負荷 | AC 220V 3A、DC 110V 1A | AC 220V 1A、DC 30V 1A |
| 定格通電電流 | 3A | |
| 接点電圧の最大値 | AC 250V、DC 125V | |
| 接点電流の最大値 | 3A | |
| 開閉容量の最大値(参考値) | 660VA 110W | 220VA 30W |
| 接触抵抗 *1 | 50mΩ以下 | |
|---|---|---|
| セット *2 | 時間 | 30ms以下 |
| 最小パルス幅 | 100ms | |
| リセット *2 | 時間 | 30ms以下 |
| 最小パルス幅 | 100ms | |
| 最大開閉ひん度 | 機械的 | 1,800回/h |
| 定格負荷 | 1,800回/h | |
| 絶縁抵抗 *3 | 100MΩ以上 | |
| 耐電圧 | 同極接点間 | AC1,500V 50/60Hz 1min |
| 異極接点間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| コイル接点間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| セット・リセットコイル間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) |
| 誤動作 | 10~22~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) | |
| 衝撃 | 耐久 | 300m/s2 |
| 誤動作 | 30m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 30万回以上(開閉ひん度1,800回/h) |
| 電気的 *4 | 10万回以上(開閉ひん度1,800回/h) | |
| 故障率 M水準(参考値 *5) | DC 5V 10mA | |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | |
| 質量 | 約175g | |
注. 上記は初期における値です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,344円 ( 8,078円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,540円 ( 8,294円 ) | 1日目 |
7,344円 ( 8,078円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,112円 ( 13,323円 ) | 1日目 |
10,020円 ( 11,022円 ) | 1日目 |
10,020円 ( 11,022円 ) | 1日目 |
7,344円 ( 8,078円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,002円 ( 8,802円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,344円 ( 8,078円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
手動ボタンがついた小型メカロック式ラッチングリレー。
【特長】
・高さ71mm、幅42.5mm、奥行き48.5mm、質量175gの小型軽量化を実現
・セット・リセットは、パルス信号ですばやく応答
・接点に金メッキを使用し、高接触信頼性に優れている
【用途】
・セットコイル、リセットとコイルを持ち、出力保持に使用
・手動ボタンがあり出力テスト及びリセットテスト可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

オムロン
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
4.6通常価格(税別):350円~

オムロン
LY バイパワーリレー
4.5通常価格(税別):800円~

オムロン
セーフティリレー G7SA
4通常価格(税別):1,590円~

オムロン
スリムI/Oリレー G2RV-ST
0通常価格(税別):1,455円~

IDEC
RJシリーズ スリムパワーリレー
5通常価格(税別):444円~

オムロン
セーフティリレー G7S
5通常価格(税別):2,838円

オムロン
パワーリレー G2R
4.7通常価格(税別):400円~

オムロン
高容量・高電圧パワーリレー G7J
4.7通常価格(税別):2,607円~