エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー・コイル-接点間耐電圧5,000V、耐サージ電圧10,...
詳細を確認
G2R-□-Sの外観
特長
プッシュインPlusソケット 形P2RF-□-PUとの組み合わせで配線工数60%短縮(メーカー実測値データ)。
コイル-接点間耐電圧5,000V、耐サージ電圧10,000Vの安全設計。
AC / DCコイルテープの色を変えることによりAC / DC仕様の識別性を向上。
回路チェックに便利なラッチングレバー付き(形G2R-□-S(S))
| 極数 | 1極 | 2極 | |
|---|---|---|---|
| 接触抵抗 *1 | 30mΩ以下 (形G2R-1-SNI、 -SNDIは100mΩ以下) | 50mΩ以下 (形G2R-2-SNI、 -SNDIは100mΩ以下) | |
| 動作時間 *2 | 15ms以下 | ||
| 復帰時間 *2 | AC:10ms以下 DC:5ms以下(20ms以下 *3) | AC:15ms以下 DC:10ms以下(20ms以下 *3) | |
| 最大開閉ひん度 | 機械的 | 18,000回/h | |
| 定格負荷 | 1,800回/h | ||
| 絶縁抵抗 *4 | 1,000MΩ以上 | ||
| 耐電圧 *5 | コイルと接点間 AC5,000V 50/60Hz 1min 同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min | コイルと接点間 AC5,000V 50/60Hz 1min 異極接点間 AC3,000V 50/60Hz 1min 同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |
| 誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | ||
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 | |
| 誤動作 | 励磁:200m/s2、無励磁:100m/s2 | ||
| 耐久性 | 機械的 | AC1,000万回以上、DC2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h) | |
| 電気的 | 10万回以上(定格負荷 開閉ひん度1,800回/h) | ||
| 使用周囲温度 | -40~+70℃(ただし、氷結および結露しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | ||
| 質量 | 約20g | ||
注. 上記は初期における値です。

1極(1c接点)の外形
形G2R-1-S、形G2R-1-SD、形G2R-1-SN、形G2R-1-SND

1極(1c接点)の寸法図
形G2R-1-S、形G2R-1-SD、形G2R-1-SN、形G2R-1-SND

2極(2c接点)の外形
形G2R-2-S、 形G2R-2-SD、 形G2R-2-SN、 形G2R-2-SND

2極(2c接点)の寸法図
形G2R-2-S、 形G2R-2-SD、 形G2R-2-SN、 形G2R-2-SND
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
496円 ( 546円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
496円 ( 546円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
599円 ( 659円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
361円 ( 397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
361円 ( 397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
350円 ( 385円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
559円 ( 615円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
530円 ( 583円 ) | 1日目 |
480円 ( 528円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
700円 ( 770円 ) | 1日目 |
685円 ( 754円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
820円 ( 902円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
594円 ( 653円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
494円 ( 543円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
510円 ( 561円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
707円 ( 778円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
590円 ( 649円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
572円 ( 629円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
730円 ( 803円 ) | 1日目 |
732円 ( 805円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
732円 ( 805円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
862円 ( 948円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
594円 ( 653円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
534円 ( 587円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
534円 ( 587円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
709円 ( 780円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
419円 ( 461円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
419円 ( 461円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
419円 ( 461円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
492円 ( 541円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
618円 ( 680円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
503円 ( 553円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
540円 ( 594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
688円 ( 757円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
688円 ( 757円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
620円 ( 682円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
760円 ( 836円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
648円 ( 713円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
533円 ( 586円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
580円 ( 638円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
775円 ( 853円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
707円 ( 778円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
550円 ( 605円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
707円 ( 778円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
550円 ( 605円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
707円 ( 778円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
670円 ( 737円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
922円 ( 1,014円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
469円 ( 516円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー
・コイル-接点間耐電圧5,000V、耐サージ電圧10,000Vの安全設計
・AC/DCコイルテープの色を変えることによりAC/DC仕様の識別性を向上
・回路チェックに便利なラッチングレバー付き(形G2R-□-S(S))
【用途】
・主に制御盤・産業機械などに使用される
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

オムロン
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
4.6通常価格(税別):350円~

オムロン
LY バイパワーリレー
4.5通常価格(税別):800円~

オムロン
セーフティリレー G7SA
4通常価格(税別):1,590円~

オムロン
スリムI/Oリレー G2RV-ST
0通常価格(税別):1,455円~

IDEC
RJシリーズ スリムパワーリレー
5通常価格(税別):444円~

オムロン
パワーリレー G7L
4.7通常価格(税別):1,400円~

オムロン
高容量・高電圧パワーリレー G7J
4.7通常価格(税別):2,607円~

オムロン
I/Oリレー G7T
4通常価格(税別):787円~