エレクトロニクス部品技術窓口
放熱器一体の小型、スリムタイプSSR。ゼロクロス無しタイプを品揃えし、広範囲な用途に適応。【特長】・サ...
詳細を確認
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PEの外観
| 電源 相数 | 絶縁方式 | 動作 表示灯 | 入力の 定格 電圧 | ゼロ クロス 機能 | 出力の定格負荷 * | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単相 | フォト・ トライアック・ カプラ | 有 (黄色) | DC12 ~24V | 有 | 15A AC100~240V | 形G3PE-215B DC12-24 |
| 25A AC100~240V | 形G3PE-225B DC12-24 | |||||
| 35A AC100~240V | 形G3PE-235B DC12-24 | |||||
| 45A AC100~240V | 形G3PE-245B DC12-24 | |||||
| 無 | 25A AC100~240V | 形G3PE-225BL DC12-24 | ||||
| 45A AC100~240V | 形G3PE-245BL DC12-24 | |||||
| 有 | 15A AC200~480V | 形G3PE-515B DC12-24 | ||||
| 25A AC200~480V | 形G3PE-525B DC12-24 | |||||
| 45A AC200~480V | 形G3PE-545B DC12-24 |

形G3PE-215B、形G3PE-225B、形G3PE-515B、形G3PE-525B、形G3PE-225BLの外形寸法

形G3PE-235B、形G3PE-245B、形G3PE-535B、形G3PE-545B、形G3PE-245BLの外形寸法
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,416円 ( 3,758円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,475円 ( 3,823円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,064円 ( 4,470円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,278円 ( 4,706円 ) | 1日目 |
5,695円 ( 6,265円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,444円 ( 7,088円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,628円 ( 5,091円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,724円 ( 6,296円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,412円 ( 7,053円 ) | 1日目 |
8,510円 ( 9,361円 ) | 1日目 |
放熱器一体の小型、スリムタイプSSR。ゼロクロス無しタイプを品揃えし、広範囲な用途に適応。
【特長】
・サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上(メーカー試験条件による)
・DINレール取りつけはもちろん、ねじ取付けも可能
・UL、CSA、EN規格(TǕV認定)を取得
【用途】
・単相ヒータ、その他単相機器のON/OFF制御に


オムロン
ソリッドステート・リレー G3F/G3FD
形MYと同一形状の形G3Fシリーズに海外規格取得品( - VDタイプ)をシリーズ追加しました。2Aと3Aのタイプがあります。ゼロクロス回路有と無のタイプがあります。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ソリッドステート・リレー G3NA 適用負荷5~90A
4.7通常価格(税別):2,528円~

オムロン
ソリッドステート・リレー G3F/G3FD
5通常価格(税別):2,623円~

オムロン
I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O
4.3通常価格(税別):1,790円~

オムロン
I/Oソリッドステート・リレー G3TA
5通常価格(税別):1,333円~

オムロン
スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-ST
0通常価格(税別):3,005円~

オムロン
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE(単相)
4.8通常価格(税別):3,416円~

オムロン
パワー・ソリッドステート・リレー G3PA
3.8通常価格(税別):5,499円~

オムロン
ソリッドステート・リレー G3H/G3HD
5通常価格(税別):3,287円~

Panasonic
制御機器 ソリッドステートリレー AQ-Aシリーズ (AC専用)
4.8通常価格(税別):1,190円~