エレクトロニクス部品技術窓口
1極10Aの汎用パワーリレー。【特長】・コイル-接点間耐電圧5,000V、耐サージ電圧10,000Vの...
詳細を確認
パワーリレー G2Rの外観
| 極数 | 1極 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 保護構造 | 接点 構成 | 形式 | コイル定格電圧(V) | ||
| 基準形 | 閉鎖形 | a接点 | 形G2R-1A-T | - | AC100/(110) | - |
| AC200/(220) | - | - | ||||
| DC5 | DC12 | DC24 | ||||
| c接点 | 形G2R-1-T | - | AC100/(110) | - | ||
| AC200/(220) | - | - | ||||
| DC5 | DC12 | DC24 | ||||
(単位:mm)

形G2R-1-Tの外形寸法

形G2R-1A-Tの外形寸法
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
590円 ( 649円 ) | 1日目 |
810円 ( 891円 ) | 1日目 |
420円 ( 462円 ) | 1日目 |
420円 ( 462円 ) | 1日目 |
420円 ( 462円 ) | 1日目 |
570円 ( 627円 ) | 1日目 |
810円 ( 891円 ) | 1日目 |
400円 ( 440円 ) | 1日目 |
400円 ( 440円 ) | 1日目 |
400円 ( 440円 ) | 1日目 |
1極10Aの汎用パワーリレー。
【特長】
・コイル-接点間耐電圧5,000V、耐サージ電圧10,000Vの安全設計
・操作コイルはAC、DCタイプを品揃え
【用途】
・高い信頼性が求められる生産現場の各種制御機器、電気・水道・ガスなどの制御システム
・電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用されている
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

オムロン
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
4.6通常価格(税別):350円~

オムロン
LY バイパワーリレー
4.5通常価格(税別):800円~

オムロン
セーフティリレー G7SA
4通常価格(税別):1,590円~

オムロン
スリムI/Oリレー G2RV-ST
0通常価格(税別):1,455円~

IDEC
RJシリーズ スリムパワーリレー
5通常価格(税別):444円~

オムロン
セーフティリレー G7S
5通常価格(税別):2,838円

オムロン
パワーリレー G2R
4.7通常価格(税別):400円~

オムロン
高容量・高電圧パワーリレー G7J
4.7通常価格(税別):2,607円~