エレクトロニクス部品技術窓口
産業用リレーでパワー開閉の小形汎用リレー。【特長】・接点構成は1C、2C、3C、4C・海外規格UL、C...
詳細を確認
LY
| 種類 | 基準形、動作表示灯内蔵形、 CR回路内蔵形、ダイオード内蔵形 |
ツイン接点形 | |
|---|---|---|---|
| 接触抵抗 *1 | 50mΩ以下 | ||
| 動作時間 *2 | 25ms以下 | ||
| 復帰時間 *2 | 25ms以下 | ||
| 最大開閉ひん度 | 機械的 | 18,000回/h | |
| 定格負荷 | 1,800回/h | ||
| 絶縁抵抗 *3 | 100MΩ以上 | ||
| 耐電圧 | コイルと接点間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 異極接点間 | |||
| 同極接点間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) | |
| 誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) | ||
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 | |
| 誤動作 | 200m/s2 | ||
| 耐久性 | 機械的 | AC用 5,000万回以上 DC用 1億回以上 (開閉ひん度18,000回/h) |
|
| 電気的 *4 | 1、3、4極 20万回以上 2極 50万回以上 (定格負荷開閉ひん度1,800回/h) |
2極 50万回以上 (定格負荷開閉ひん度1,800回/h) |
|
| 故障率P水準(参考値)*5 | DC 5V 100mA | DC 5V 10mA | |
| 質量 | 1、2極 約40g、3極 約50g、4極 約70g | ||
注. 上記は初期における値です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
910円 ( 1,001円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
999円 ( 1,099円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
998円 ( 1,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,040円 ( 1,144円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,165円 ( 1,282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
968円 ( 1,065円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
998円 ( 1,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
999円 ( 1,099円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
994円 ( 1,093円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
998円 ( 1,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
998円 ( 1,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,130円 ( 1,243円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,275円 ( 1,403円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,096円 ( 1,206円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,040円 ( 1,144円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,280円832円 ( 915円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,384円 ( 1,522円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,340円 ( 1,474円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,300円 ( 1,430円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,090円 ( 1,199円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
970円 ( 1,067円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,167円 ( 1,284円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,166円 ( 1,283円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,167円 ( 1,284円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,167円 ( 1,284円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,167円 ( 1,284円 ) | 1日目 |
970円 ( 1,067円 ) | 1日目 |
1,046円 ( 1,151円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,046円 ( 1,151円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,051円 ( 1,156円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
920円 ( 1,012円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,086円 ( 1,195円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,704円 ( 1,874円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,701円 ( 1,871円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,280円448円 ( 493円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,070円 ( 1,177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,090円 ( 1,199円 ) | 1日目 |
1,280円 ( 1,408円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
920円 ( 1,012円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
870円 ( 957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
870円 ( 957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,052円 ( 1,157円 ) | 1日目 |
1,052円 ( 1,157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
800円 ( 880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,167円 ( 1,284円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,167円 ( 1,284円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,165円 ( 1,282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,171円 ( 1,288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,170円 ( 1,287円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,166円 ( 1,283円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,166円 ( 1,283円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
970円 ( 1,067円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,060円 ( 1,166円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,670円1,252円 ( 1,377円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,630円 ( 1,793円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,386円 ( 1,525円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,190円 ( 1,309円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,386円 ( 1,525円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,200円 ( 1,320円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,387円 ( 1,526円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
産業用リレーでパワー開閉の小形汎用リレー。
【特長】
・接点構成は1C、2C、3C、4C
・海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品を標準品にしています
・アークをしゃ断するアークバリヤつき。耐電圧2000Vをクリア
・ダイオード内蔵形、CR内蔵回路形もシリーズ追加
・海外規格LR、VDE認定形も揃えています
【用途】
・高い信頼性が求められる生産現場の各種制御機器
・電気・水道・ガスなどの制御システムのみならず、電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用されています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

オムロン
LY バイパワーリレー
4.5通常価格(税別):800円~

オムロン
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
4.6通常価格(税別):350円~

オムロン
セーフティリレー G7SA
4通常価格(税別):1,590円~

オムロン
スリムI/Oリレー G2RV-ST
0通常価格(税別):1,455円~

IDEC
RJシリーズ スリムパワーリレー
5通常価格(税別):444円~

オムロン
パワーリレー G7L
4.7通常価格(税別):1,400円~

オムロン
高容量・高電圧パワーリレー G7J
4.7通常価格(税別):2,607円~

オムロン
I/Oリレー G7T
4通常価格(税別):787円~