エレクトロニクス部品技術窓口
取付スペースの小さいバーチカルタイプの4点出力用ターミナルリレー。【特長】・幅28×高さ90×奥行45...
詳細を確認
G6D-4B/G3DZ-4Bの外観

G6D-4B/G3DZ-4Bの使用例

G6D-4B/G3DZ-4Bの外形寸法図
単位:mm

取り付け穴加工寸法
単位:mm

端子配置/内部接続図
単位:mm
| 区別 | 接点構成 | 形式 | 定格電圧(V) |
|---|---|---|---|
| リレー出力 | 1a×4 | 形G6D-4B | DC12 |
| DC24 | |||
| パワーMOS FET リレー出力 |
形G3DZ-4B | DC24 |
| 定格電圧 (V) |
定格電流 (mA) |
コイル抵抗 (Ω) |
動作電圧 (V) |
復帰電圧 (V) |
最大許容電圧 (V) |
消費電力 (mW) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 12 | 18.7 | 720 | 70%以下* | 10%以上 | 130% | 約200 |
| 24 | 10.5 | 2,880 | |||||
*ただし天地逆方向取りつけのみ75%以下となります。
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値です。連続許容ではありません。
注4. 定格電流はターミナルのLED電流を含みます。
| 負荷 | 抵抗負荷(cosφ=1) |
|---|---|
| 定格負荷 | AC 250V 3A、DC 30V 3A |
| 定格通電電流 | 3A |
| 接点電圧の最大値 | AC 250V、DC 30V |
| 接点電流の最大値 | 3A |
| 開閉容量の最大値(参考値) | 750VA、90W |
| 定格電圧(V) | 使用電圧 | 動作電圧レベル | 復帰電圧レベル | 入力インピーダンス | 定格電流 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 12 | DC9.6~14.4V | DC9.6V以下 | DC1V以上 | 2kΩ±20% | 8.0mA±20% |
| 24 | DC19.2~28.8V | DC19.2V以下 | 4kΩ±20% | 8.2mA±20% | ||
注. 定格電流はターミナルのLED電流を含みます。
上記以外の製品情報につきましてはカタログを参照してください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,547円 ( 9,402円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,600円 ( 5,060円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,600円 ( 5,060円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
取付スペースの小さいバーチカルタイプの4点出力用ターミナルリレー。
【特長】
・幅28×高さ90×奥行45mmの省スペースサイズで、端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易。
・形G6Dリレー搭載タイプと無接点の形G3DZパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。
・動作表示用LEDつき、コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。
・専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単。
・DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用、リレー取りはずし工具つき。
【用途】
・リレーの省スペース化、リレー接点ごとの交換が可能。
・リレー交換頻度が多い場所に使用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ターミナルリレーG6D-F4PU/G3DZ-F4PU、G6D-F4B/G3DZ-F4B
4.2通常価格(税別):3,200円~

オムロン
ターミナルリレー G6B-4□□ND
4.7通常価格(税別):3,762円~

ミスミ
RT-2 リレーターミナル1a×8(端子台接続)
4.6通常価格(税別):3,991円

オムロン
ターミナルSSR G3S4
5通常価格(税別):904円~

オムロン
ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B
4.5通常価格(税別):4,600円~

Panasonic
制御機器 インターフェイスターミナル 4点ユニットリレー(PhotoMOSリレーパワータイプ)
0通常価格(税別):7,988円~

オムロン
ターミナルリレー G6B-4CB
4.8通常価格(税別):5,929円

ミスミ
【ミスミ オリジナル】電源/信号用ブロック/ターミナルリレー スリムタイプ E-TRSG5/6/7
0通常価格(税別):803円~

ミスミ
オムロンG7TCリレーターミナル1a×16
0通常価格(税別):25,312円~