17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • コイル定格電圧(V)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ターミナルリレー G6B-4CB

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ターミナルリレー G6B-4CBの仕様

ターミナルリレー G6B-4CB:関連画像

ターミナルリレー G6B-4CBの外観

  • C接点リレーを搭載した小型の4点出力用ターミナルリレー。
  • 形G6B-2114P-USを4個搭載。
  • 動作表示用LEDつき。
  • コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。
  • 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単。
  • DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。
接点構成形式定格電圧(V)
1c×4形G6B-4CBDC12V
DC24V

ターミナルリレー G6B-4CBの外形寸法

ターミナルリレー G6B-4CB:関連画像 外形寸法

形G6B-4CBの外形寸法

ターミナルリレー G6B-4CB:関連画像 取りつけ穴加工寸法

取りつけ穴加工寸法

ターミナルリレー G6B-4CB:関連画像 端子配置/内部接続図

端子配置/内部接続図(TOP VIEW)
注:コイル極性に注意してください。

型番リスト

表示件数

コイル定格電圧

(V)

RoHS?最小発注数量
DC12
10
1個
DC24
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,929
( 6,522 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,929
( 6,522 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

C接点リレーを搭載した小型の4点出力用ターミナルリレー。
【特長】
・形G6B-2114P-USを4個搭載
・動作表示LEDつき
・コイルサージ吸収用のダイオード内蔵
・専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単
・DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
【用途】
・PLCなどのコントローラと電磁弁等の負荷を繋ぐ中継用リレーとして

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターミナルリレー G6B-4CBのレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
制御回路のONOFF
5
満足度:5.0
かなりコンパクトであるにも関わらず、ON表示ランプもついているので運転中に見た目でONOFFが確認できるのが良い。交換頻...もっと読む
0人が参考にしています。
回路に使用
5
満足度:5.0
小さくて4点なので購入しました。性能的にもよく、小型で重宝しています。DINレールに取り付けて使用していますが、簡単に取...もっと読む
0人が参考にしています。
自社製品に使用
4
満足度:4.0
他社の商品とも比較はしましたが、大きさやコスト面で違ったので、オムロンのこの商品を選びました。性能面では特に気になる点は...もっと読む
0人が参考にしています。
製品切り替え制御部に使用
5
満足度:5.0
製品の信号条件切り替えを行う際のON/OFF制御部分に使用しています。ソフトではなく電装系で制御を行っております。電装系...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤の中の配線部品として
5
満足度:5.0
エンドユーザー様からのご指定がありましたので、購入しました。取り付けも簡単で特に問題はありませんでした。大きさ的にもよい...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qターミナルリレーを使う理由はなんでしょうか?
A
PLCの出力にはトランジスタ式とリレー式があります。使用する用途または選定する人により決定されると思います。リレー出力よりもトランジスタ出力が寿命が長いです。シーケンサーの出力側では最終的にモーター、ポンプ、ソレノイドバルブ、表示灯、リレーなどを動かすことになります。この時にトランジスタ出力であればDC24V等の出力になり負荷等の制御(電磁開閉器、ソレノイドコイル、その他のコイル)を駆動するためにターミナルリレーが必要になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターミナルリレー G6B-4CB
ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B
ターミナルリレー G6B-4□□ND
I/Oターミナル P7TF-IS16/OS16/OS08
ターミナルリレーG6D-F4PU/G3DZ-F4PU、G6D-F4B/G3DZ-F4B
ターミナルリレー RS4□,6N
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン富士電機機器制御
通常価格5,9294,600 -3,762 -12,209 -3,200 -4,247 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
分類基準形-----
端子形状ねじ端子ねじ端子----
負荷電流(A)5-----
取り付け構造DINレール/ねじ取り付け共用DINレール/ねじ取り付け共用-DINレール取り付けDINレール/ねじ取り付け共用-
寸法 高さ(mm)8494-68--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ターミナルリレーカテゴリの売れ筋ランキング