17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ターミナルリレー G6B-4□□ND

通常単価(税別)
3,7624,441
税込単価
4,1384,885
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

小型の4点出力用ターミナルリレー。【特長】・小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 端子カバーは付属していません。G6B-4-Cを別途ご用意ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ターミナルリレー G6B-4□□NDの仕様

ターミナルリレー G6B-4□□ND:関連画像

ターミナルリレー G6B-4□□NDの外観

  • 小型の4点出力用ターミナルリレー。
  • 小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載。
  • リレー本体はプラスチックシール構造。
  • 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易。
  • 動作表示LEDつき。
  • コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。
  • 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く)。
  • 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。(形G6B-4BND / 47BND / 48BNDのDC12 / 24VはVDE規格認定品。)
  • DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意。
  • 専用ソケット共用。SSR搭載 形G3S4も用意。
取りつけ方法DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用ねじ取りつけ
コイル側端子形状(+)ねじ端子形(-)ねじ端子形コネクタ形
接点構成形式定格電圧(V)形式定格電圧(V)形式定格電圧(V)
1a×4
(基準形)
形G6B-4BNDDC5形G6B-4FB1NDDC24形G6B-4FPNDDC24
DC12
DC24
1a×4
(高耐久性形)
形G6B-47BNDDC5-
DC12
DC24
1a×4
(高信頼性形)
形G6B-48BNDDC12
DC24

ターミナルリレー G6B-4□□NDの外形寸法

ターミナルリレー G6B-4□□NDの外形寸法

ターミナルリレー G6B-4□□NDの外形寸法

取りつけ穴加工寸法(TOP VIEW)

ターミナルリレー G6B-4FB1NDの外形寸法

取りつけ穴加工寸法(TOP VIEW)

ターミナルリレー G6B-4FPNDの外形寸法

取りつけ穴加工寸法(TOP VIEW)

型番リスト

表示件数

分類

端子形状

負荷電流(A)

コイル定格電圧

(V)

取り付け構造

寸法 高さ

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

安全規格

RoHS?最小発注数量
基準形
プラスねじ端子
5
DC5
DINレール/ねじ取り付け共用
78
28
UL/CSA/VDE
-
1個
基準形
プラスねじ端子
5
DC12
DINレール/ねじ取り付け共用
78
28
UL/CSA/VDE
10
1個
基準形
プラスねじ端子
5
DC24
DINレール/ねじ取り付け共用
78
28
UL/CSA/VDE
10
1個
基準形
マイナスねじ端子
5
DC24
ねじ取り付け
61
24
UL/CSA
-
1個
基準形
コネクタ
5
DC24
ねじ取り付け
60
24
UL/CSA
-
1個
高耐久性形
プラスねじ端子
5
DC5
DINレール/ねじ取り付け共用
78
28
UL/CSA/CE
-
1個
高耐久性形
プラスねじ端子
5
DC12
DINレール/ねじ取り付け共用
78
28
UL/CSA/VDE
10
1個
高耐久性形
プラスねじ端子
5
DC24
DINレール/ねじ取り付け共用
78
28
UL/CSA/VDE
10
1個
高信頼性形
プラスねじ端子
2
DC12
DINレール/ねじ取り付け共用
78
28
VDE
-
1個
高信頼性形
プラスねじ端子
2
DC24
DINレール/ねじ取り付け共用
78
28
VDE
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,302
( 4,732 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,302
( 4,732 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,302
( 4,732 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,154
( 4,569 )
1日目
3,762
( 4,138 )
1日目
4,394
( 4,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,394
( 4,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,394
( 4,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,441
( 4,885 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,441
( 4,885 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型の4点出力用ターミナルリレー。
【特長】
・小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載
・リレー本体はプラスチックシール構造
・端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
・動作表示LEDつき
・コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
・専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く)
・DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
【用途】
・PLCなどのコントローラと電磁弁等の負荷を繋ぐ中継用リレーとして

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 端子カバーは付属していません。G6B-4-Cを別途ご用意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターミナルリレー G6B-4□□NDのレビュー
4.7平均満足度:4.711件のレビュー
溶接治具の制御ボックスの中に使用
5
満足度:5.0
溶接治具の制御ボックスの中に使用しています。狭い空間の中に普通のリレーは 入らないので これで一つ四つリレーをセットして...もっと読む
1人が参考にしています。
制御盤
5
満足度:5.0
普段はMY4Nなどを使用していますが 接点が1つでいい場合はこれを利用します。 省スペースにもなるのでスペースに困りませ...もっと読む
0人が参考にしています。
外部I/F用に使用
5
満足度:5.0
外部機器との信号接続用に使用しています。 定番品で助かりますが、入手が不安定なので こまりますが、使い易いターミナルリレ...もっと読む
0人が参考にしています。
試験機のリレー回路
5
満足度:5.0
他ではもう少し安く販売しているものもありましたが、納期優先で購入に至りました。 どうしてもというときにMISUMIさんの...もっと読む
0人が参考にしています。
外部機器駆動に
4
満足度:4.0
高頻度、長寿命で、外部機器を動かしたい場合に使います。 コンパクトで、4系統使えるので、設計すると必ず使います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qターミナルリレーを使う理由はなんでしょうか?
A
PLCの出力にはトランジスタ式とリレー式があります。使用する用途または選定する人により決定されると思います。リレー出力よりもトランジスタ出力が寿命が長いです。シーケンサーの出力側では最終的にモーター、ポンプ、ソレノイドバルブ、表示灯、リレーなどを動かすことになります。この時にトランジスタ出力であればDC24V等の出力になり負荷等の制御(電磁開閉器、ソレノイドコイル、その他のコイル)を駆動するためにターミナルリレーが必要になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターミナルリレー G6B-4□□ND
ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B
ターミナルリレー G6B-4CB
ターミナルリレーG6D-F4PU/G3DZ-F4PU、G6D-F4B/G3DZ-F4B
I/Oターミナル P7TF-IS16/OS16/OS08
ターミナルリレー RS4□,6N
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン富士電機機器制御
通常価格3,762-4,600 -5,9293,200 -12,209 -4,247 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目
寸法 幅(mm)43284831--
よく一緒に購入される商品

ターミナルリレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト