17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

ソリッドステート・リレー G3NA 適用負荷5~90A

通常単価(税別)
2,52811,094
税込単価
2,78112,203
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

適用負荷5~90Aと幅広いラインナップの汎用ソリッドステート・リレー。【特長】・機器内蔵タイプの小型形...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ソリッドステート・リレー G3NAの仕様

ソリッドステート・リレー G3NA 適用負荷 5~90A:関連画像

ソリッドステート・リレー G3NAの外観

  • 適用負荷5~90Aと幅広いラインナップの汎用ソリッドステート・リレー。
  • 機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。
  • バリスタを内蔵(形G3NA-D210Bは除く)し、外来サージの吸収効果に優れている。
  • 動作表示灯により動作の確認が可能。
  • 安全のための保護カバー付。
  • 海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
  • EN規格(TÜV認定)もシリーズ化(-UTUタイプ)。(形G3NA-410B、形G3NA-420B、形G3NA-440B(-2)は除く。)
絶縁方式ゼロクロス機能動作表示灯出力の
適用負荷
*1
入力の
定格電圧
形式
フォト・トライアック5A
AC24~240V
*2
DC5~24V形G3NA-205B DC5-24
フォト・カプラAC100~120V形G3NA-205B AC100-120
AC200~240V形G3NA-205B AC200-240
フォト・トライアック10A
AC24~240V
*2
DC5~24V形G3NA-210B DC5-24
フォト・カプラAC100~120V形G3NA-210B AC100-120
AC200~240V形G3NA-210B AC200-240
フォト・トライアック20A
AC24~240V
*2
DC5~24V形G3NA-220B DC5-24
フォト・カプラAC100~120V形G3NA-220B AC100-120
AC200~240V形G3NA-220B AC200-240
フォト・トライアック40A
AC24~240V
*2
DC5~24V形G3NA-240B DC5-24
フォト・カプラAC100~120V形G3NA-240B AC100-120
AC200~240V形G3NA-240B AC200-240
フォト・トライアック75A
AC24~240V
*2
DC5~24V形G3NA-275B-UTU-2 DC5-24
フォト・カプラAC100~240V 
フォト・トライアック90A
AC24~240V
*2
DC5~24V 
フォト・カプラAC100~240V形G3NA-290B-UTU-2 AC100-240
10A
AC200~480V
DC5~24V形G3NA-410B DC5-24
AC100~240V 
20A
AC200~480V
DC5~24V形G3NA-420B DC5-24
AC100~240V形G3NA-420B AC100-240
40A
AC200~480V
DC5~24V形G3NA-440B-2 DC5-24
AC100~240V 
75A
AC200~480V
DC5~24V形G3NA-475B-UTU-2 DC5-24
AC100~240V 
90A
AC200~480V
DC5~24V形G3NA-490B-UTU-2 DC5-24
AC100~240V 
-10A
DC5~200V
DC5~24V形G3NA-D210B DC5-24
AC100~240V形G3NA-D210B AC100-240

注. UL、CSA規格は標準品で取得しています。形G3NA-205B/210B/220B/240B/D210Bに関して、EN規格(TÜV認定)取得品は、形式末尾に-UTUをつけてご注文ください。
*1. 適用負荷は指定の放熱器にシリコーングリスを塗布して使用した時の値です。周辺温度によっても変わります。
*2. AC75V以下では損失時間が長くなりますので実負荷にてご確認ください。

ソリッドステート・リレー G3NAの外形寸法

ソリッドステート・リレー G3NA 適用負荷 5~90A:関連画像

形G3NA-D210B、 形G3NA-205B、 形G3NA-210B、 形G3NA-220Bの外形寸法

ソリッドステート・リレー G3NA 適用負荷 5~90A:関連画像

形G3NA-240B、 形G3NA-275B-UTU-2、 形G3NA-290B-UTU-2 、形G3NA-440B-2、 形G3NA-475B-UTU-2、 形G3NA-490B-UTU-2の外形寸法

ソリッドステート・リレー G3NA 適用負荷 5~90A:関連画像

形G3NA-410B、 形G3NA-420Bの外形寸法

型番リスト

表示件数

負荷種類

負荷電圧

(V)

負荷電流

(A)

ゼロクロス機能

入力電圧

(V)

絶縁方式

代表規格

RoHS?最小発注数量
交流負荷
AC19~264
5
AC75~264
フォト・カプラ
UL / CSA(cUL) / TUV
-
1個
交流負荷
AC19~264
5
DC4~32
フォト・トライアック・カプラ
UL / CSA(cUL) / TUV
10
1個
交流負荷
AC19~264
10
AC75~264
フォト・カプラ
UL / CSA(cUL) / TUV
-
1個
交流負荷
AC19~264
10
DC4~32
フォト・トライアック・カプラ
UL / CSA(cUL) / TUV
10
1個
交流負荷
AC19~264
20
AC75~264
フォト・カプラ
UL / CSA(cUL) / TUV
10
1個
交流負荷
AC19~264
20
DC4~32
フォト・トライアック・カプラ
UL / CSA(cUL) / TUV
10
1個
交流負荷
AC19~264
40
AC75~264
フォト・カプラ
UL / CSA(cUL) / TUV
-
1個
交流負荷
AC19~264
40
DC4~32
フォト・トライアック・カプラ
UL / CSA(cUL) / TUV
10
1個
交流負荷
AC19~264
75
DC4~32
フォト・トライアック・カプラ
UL / CSA(cUL) / TUV
10
1個
交流負荷
AC180~528
10
DC4~32
フォト・カプラ
UL / CSA(cUL) / TUV
-
1個
交流負荷
AC180~528
40
DC4~32
フォト・カプラ
UL / CSA(cUL) / TUV
-
1個
交流負荷
AC180~528
75
DC4~32
フォト・カプラ
UL / CSA(cUL) / TUV
-
1個
直流負荷
DC4~220
10
AC75~264
フォト・カプラ
CE / UL / CSA(cUL) / TUV
-
1個
直流負荷
DC4~220
10
DC4~32
フォト・カプラ
CE / UL / CSA(cUL) / TUV
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,055
( 3,361 )
1日目
2,528
( 2,781 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,380
( 3,718 )
1日目
2,728
( 3,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,347
( 4,782 )
1日目
3,754
( 4,129 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,310
( 9,141 )
1日目
8,783
( 9,661 )
1日目
8,506
( 9,357 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,159
( 6,775 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,806
( 11,887 )
1日目
11,094
( 12,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,593
( 7,252 )
1日目
5,568
( 6,125 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

適用負荷5~90Aと幅広いラインナップの汎用ソリッドステート・リレー。
【特長】
・機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一
・バリスタを内蔵(形G3NA-D210Bは除く)し、外来サージの吸収効果に優れている
・動作表示灯により動作の確認が可能
・安全のための保護カバー付
・海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得
・EN規格(TÜV認定)もシリーズ化(-UTUタイプ)(形G3NA-410B、形G3NA-420B、形G3NA-440B(-2)は除く)
【用途】
・単相ヒータ、その他単相機器のON/OFF制御に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリッドステート・リレー G3NA 適用負荷5~90Aのレビュー
4.6平均満足度:4.69件のレビュー
温度制御器の負荷スイッチング用
5
満足度:5.0
温度制御器に接続する負荷の電源を入り切りするために使用しました。10年以上使用していますが、不具合は一度もないです。制御...もっと読む
2人が参考にしています。
有接点リレーからの切り替え
5
満足度:5.0
問題なく使用できました。 定番メーカーなので動作が安定しています。
2人が参考にしています。
エアレーターのSSR
5
満足度:5.0
電気加温するエアレーターのSSRに利用しています。 40年近く経つ設備に付属していたものを交換したのですが、代替品があ...もっと読む
1人が参考にしています。
製品製作
5
満足度:5.0
緊急の購入が必要で、取引の商社は品薄状態の製品でしたが、此方には在庫が有り助かりました。
1人が参考にしています。
ラバーヒーター用温調器とのセット
5
満足度:5.0
実験装置用ラバーヒーターへの電力供給用温調器とのセットで使用しました.設定温度のコントロールが出来て重宝しています.
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qリレーをソリッドステート・リレー(SSR)に置き換える際の注意点はありますか?
A
ソリッドステート・リレー(SSR)は、一般リレーと比較すると、高寿命、高速開閉可能、振動・ノイズの発生が少ない、動作音がしないなどのメリットがありますが、漏れ電流がある、周囲温度の影響を受けやすいといった注意点もございます。置き換えをご検討の際には下記の点にご注意ください。また、実際に開閉する負荷の種類、容量、突入電流などをご確認の上、ご選定ください。(主な注意点)・OFF時に漏れ電流があります。入力側に電圧が印加されていなくても、微小な電流が負荷側に流れているため、負荷によっては復帰不良が起こる場合があります。・使用周囲温度によって開閉容量が変化する特性があります。温度が上昇すると開閉容量が小さくなります。また、機種によっては放熱器の有無によっても開閉容量が異なります。・出力は1極のみで、リレーでの1a接点に相当します。b接点と同等の出力を取ることはできません。・ほとんどのSSRが、AC用、DC用に分かれています。
Qソリッドステート・リレー(SSR)が故障しているか確認する方法はありますか?
A
ソリッドステート・リレー(SSR)は、テスターによる導通チェックでは正常かどうか判断することができません。テスターの内部回路電圧、電流が低いため、SSRの内部に使用している半導体素子(トライアック、サイリスタ等)の動作が確認できないからです。必ず、負荷を接続してINPUT側をON / OFFさせたときのLOAD側の電圧を測定してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソリッドステート・リレー G3NA 適用負荷5~90A
ソリッドステート・リレー G3NE
制御機器 ソリッドステートリレー AQ-Aシリーズ (AC専用)
パワー・ソリッドステート・リレー G3PA
スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV 交換用ソリッドステート・リレー
AC入力ユニット G32A-B
メーカーオムロンオムロンPanasonicオムロンオムロンオムロン
通常価格2,528-1,386 -1,190 -5,499 -1,489 -2,734
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
動作表示灯
取付方法ねじ取りつけねじ取りつけねじ取りつけDINレール取りつけ/ねじ取りつけ共用ソケットねじ取りつけ
配線方法ねじ端子タブ端子ねじ端子ねじ端子ソケットねじ端子
よく一緒に購入される商品

ソリッドステートリレー(SSR)カテゴリの売れ筋ランキング