エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・形MYと同一形状の形G3Fシリーズに海外規格取得品(-VDタイプ)をシリーズ追加・UL、CS...
詳細を確認
ソリッドステート・リレー G3F / G3FDの外観
| 絶縁方式 | ゼロ クロス 機能 | 動作 表示灯 | 出力の 適用負荷 *1 | 入力の 定格電圧 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| フォト・カプラ | 有 | 有 | 3A AC100~240V *1 | DC5~24V | 形G3F-203SN DC5-24 |
| DC5~24V | 形G3F-203SN-VD DC5-24 | ||||
| 2A AC100~240V *1 | AC100/110V | 形G3F-202SN AC100/110 | |||
| AC200/220V | 形G3F-202SN AC200/220 | ||||
| AC200/220V | 形G3F-202SN-VD AC200/220 | ||||
| フォト・トライアック | 無 | 3A AC100~240V *1 | DC12V | 形G3F-203SLN DC12 | |
| DC24V | 形G3F-203SLN DC24 | ||||
| DC24V | 形G3F-203SLN-VD DC24 | ||||
| フォト・カプラ | - | 3A DC4~48V *2 | DC5~24V | 形G3FD-X03SN DC5-24 | |
| DC5~24V | 形G3FD-X03SN-VD DC5-24 | ||||
| 2A DC5~110V | DC5~24V | 形G3FD-102SN DC5-24 | |||
| DC5~24V | 形G3FD-102SN-VD DC5-24 | ||||
| AC100/110V | 形G3FD-102SN AC100/110 | ||||
| AC200/220V | 形G3FD-102SN AC200/220 | ||||
| フォト・カプラ | 有 | 無 | 3A AC100~240V *1 | DC4~24V | 形G3F-203S-VD DC4-24 |
| フォト・カプラ | - | 3A DC4~48V *2 | DC4~24V | 形G3FD-X03S DC3-28 | |
| 2A DC5~110V | DC4~24V | 形G3FD-102S DC3-28 |
*1. 現品はAC240Vと表示しています。
*2. 現品はDC48Vと表示しています。

形G3F、形G3F-VD、形G3FD、形G3FD-VDの外形寸法
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,347円 ( 3,682円 ) | 11日目 |
3,347円 ( 3,682円 ) | 1日目 |
3,347円 ( 3,682円 ) | 1日目 |
2,899円 ( 3,189円 ) | 1日目 |
2,623円 ( 2,885円 ) | 1日目 |
2,623円 ( 2,885円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,347円 ( 3,682円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,347円 ( 3,682円 ) | 1日目 |
3,347円 ( 3,682円 ) | 1日目 |
3,347円 ( 3,682円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,347円 ( 3,682円 ) | 1日目 |
3,347円 ( 3,682円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・形MYと同一形状の形G3Fシリーズに海外規格取得品(-VDタイプ)をシリーズ追加
・UL、CSA、EN(VED認定)規格取得(-VDタイプ)
・形MY(2極タイプ)と同一サイズのソケットを使用可能(ただし、形G3F/G3FDの極数:1極タイプのみ)
・動作表示灯により入力の確認が可能(Nタイプ)

オムロン
ソリッドステート・リレー G3NA 適用負荷5~90A
適用負荷5~90Aと幅広いラインナップの汎用ソリッドステートリレーです。機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一しております。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O
4.3通常価格(税別):1,790円~

オムロン
ソリッドステート・リレー G3NA 適用負荷5~90A
4.7通常価格(税別):2,528円~

オムロン
I/Oソリッドステート・リレー G3TA
5通常価格(税別):1,333円~

オムロン
ソリッドステート・リレー G3F/G3FD
5通常価格(税別):2,623円~

オムロン
スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-ST
0通常価格(税別):3,005円~

オムロン
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE(単相)
4.8通常価格(税別):3,416円~

オムロン
ソリッドステート・リレー G3H/G3HD
5通常価格(税別):3,287円~

Panasonic
制御機器 ソリッドステートリレー AQ-Aシリーズ (AC専用)
4.8通常価格(税別):1,190円~

オムロン
ソリッドステート・リレー G3NE
4.5通常価格(税別):1,386円~