エレクトロニクス部品技術窓口
形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。【特長】・入力モジュール...
詳細を確認
G3TAの外観

G3TAの外形寸法図
単位:mm
| 絶縁方式 | 動作 表示灯 |
ロジック 供給電圧 |
ロジック 供給電流 |
入力の 定格電圧 |
形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| フォト・カプラ | 有 | DC4~32V | 25mA | AC100~240V | 形G3TA-IAZR02S AC100-240 |
| DC5~24V | 形G3TA-IDZR02S DC5-24 |
| 絶縁方式 | ゼロクロス 機能 |
動作 表示灯 |
出力の 適用負荷 |
入力の 定格電圧 |
形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| フォト・トライアック | 有 | 有 | 2A AC100~240V |
DC12V | 形G3TA-OA202SZ DC12 |
| DC24V | 形G3TA-OA202SZ DC24 | ||||
| 無 | DC12V | 形G3TA-OA202SL DC12 | |||
| DC24V | 形G3TA-OA202SL DC24 | ||||
| フォト・カプラ | - | 2A DC5~48V |
DC12V | 形G3TA-ODX02S DC12 | |
| DC24V | 形G3TA-ODX02S DC24 | ||||
| 1A DC48~200V |
DC12V | 形G3TA-OD201S DC12 | |||
| DC24V | 形G3TA-OD201S DC24 |
注1. 主な使用用途により「入力モジュール」と「出力モジュール」に分けています。
入力モジュールは、主にPLC等への信号入力に適しています。負荷開閉には出力モジュールをご検討ください。
入力側
| 形式 | 定格電圧 | 使用電圧 | 入力電流 | 電圧レベル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作電圧 | 復帰電圧 | ||||
| 形G3TA-IAZR02S | AC100~240V | AC80~264V | 5mA以下 | AC80V以下 | AC10V以上 |
| 形G3TA-IDZR02S | DC5~24V | DC4~32V | DC4V以下 | DC1V以上 | |
出力側
| 形式 | ロジック供給電圧 | 出力段耐圧 | 出力電流 | 出力電流出力電流 (負荷電流) |
コレクタ・エミッタ間電圧 (参考値) |
|---|---|---|---|---|---|
| 形G3TA-IAZR02S | DC4~32V | DC32V以下 | 25mA以下 | 0.1~25mA | 80V(VCEO) |
| 形G3TA-IDZR02S |
入力側
| 形式 | 定格電圧 | 使用電圧 | 入力 インピーダンス |
電圧レベル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作電圧 | 複帰電圧 | ||||
| 形G3TA-OA202SZ | DC12V | DC9.6~13.2V | 0.9kΩ±20% | DC9.6V以下 | DC2V以上 |
| DC24V | DC19.2~26.4V | 1.7kΩ±20% | DC19.2V以下 | ||
| 形G3TA-OA202SL | DC12V | DC9.6~13.2V | 0.9kΩ±20% | DC9.6V以下 | |
| DC24V | DC19.2~26.4V | 1.7kΩ±20% | DC19.2V以下 | ||
| 形G3TA-ODX02S | DC12V | DC9.6~13.2V | 3.5kΩ±20% | DC9.6V以下 | |
| DC24V | DC19.2~26.4V | 6.5kΩ±20% | DC19.2V以下 | ||
| 形G3TA-OD201S | DC12V | DC9.6~13.2V | 3.6kΩ±20% | DC9.6V以下 | |
| DC24V | DC19.2~26.4V | 6.4kΩ±20% | DC19.2V以下 | ||
出力側
| 形式 | 定格負荷電圧 | 負荷電圧範囲 | 負荷電流*1 | サージオン 電流耐量 |
ピーク繰り返しオフ電圧 コレクタ・エミッタ間電圧 (参考値) |
|---|---|---|---|---|---|
| 形G3TA-OA202SZ | AC100~240V | AC75~264V | 0.05~2A(60℃にて)*2 | 30A(60Hz、1サイクル) | 600V(VDRM) |
| 形G3TA-OA202SL | |||||
| 形G3TA-ODX02S | DC5~48V | DC4~60V | 0.01~2A(60℃にて)*2 | 12A(10ms) | 80V(VCEO) |
| 形G3TA-OD201S | DC48~200V | DC48~200V | 0.01~1A(40℃にて)*2 | 6A(10ms) | 400V(VDRM) |
*1. 周囲温度により異なります。詳細はカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。
*2. 最小電流値は10℃以上の値です。

G3TAの入出力外観表示
入出力モジュールの区分、AC・DCの区分は商品上面のマーク表示あり。
上記以外の製品情報につきましてはカタログを参照してください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,333円 ( 1,466円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,608円 ( 1,769円 ) | 1日目 |
1,886円 ( 2,075円 ) | 11日目 |
2,034円 ( 2,237円 ) | 1日目 |
2,171円 ( 2,388円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,163円 ( 2,379円 ) | 1日目 |
1,923円 ( 2,115円 ) | 1日目 |
1,564円 ( 1,720円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。
【特長】
・入力モジュール・出力モジュールを入出力マルチタイプで品揃え
・形P7TF I/Oターミナルに使用可能
・形G7T I/Oリレーとの混載も可能
・動作表示灯によりSSRの動作確認が可能
・UL、CSA規格取得品もシリーズ化(-USタイプ)
【用途】
・リレー開閉回数の多い箇所に使用され、動作速度が速い


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O
4.3通常価格(税別):1,790円~

オムロン
ソリッドステート・リレー G3NA 適用負荷5~90A
4.7通常価格(税別):2,528円~

オムロン
I/Oソリッドステート・リレー G3TA
5通常価格(税別):1,333円~

オムロン
ソリッドステート・リレー G3F/G3FD
5通常価格(税別):2,623円~

オムロン
スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-ST
0通常価格(税別):3,005円~

オムロン
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE(単相)
4.8通常価格(税別):3,416円~

オムロン
ソリッドステート・リレー G3H/G3HD
5通常価格(税別):3,287円~

Panasonic
制御機器 ソリッドステートリレー AQ-Aシリーズ (AC専用)
4.8通常価格(税別):1,190円~

オムロン
ソリッドステート・リレー G3NE
4.5通常価格(税別):1,386円~