エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

三相一体形電源用避雷器

通常単価(税別)
27,50016,500
税込単価
30,25018,150
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・並列接続形のため負荷電流を気にせず電気機器に接続可能・単相2線、単相3線、三相3線、三相4線...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番:

MAT2-2403MY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MAT2-2403MYの仕様・寸法情報

用途
電源用
取付方法
[その他] DINレール取付
クラス・カテゴリ
クラスⅡ
寸法 縦(mm)
98
寸法 横(mm)
50
寸法 奥行き(mm)
60
最大使用電圧(線間)(V)
AC240
接続方式(接地)
M5ねじ端子
備考
保護等級:IP20, JIS C 5381-1クラスII準拠
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MAT2-2403MY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,50016,500
( 18,150 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・並列接続形のため負荷電流を気にせず電気機器に接続可能
・単相2線、単相3線、三相3線、三相4線式に対応
・放電耐量20kAと40kA(8/20μs)の超高耐量タイプを用意
・感電防止IP20の安全設計
・万一素子が劣化しても内蔵ヒューズによって過電流から切離します。また、切離したことをモニタランプ(消灯)で示すと同時に外部に異常を知らせます
・JISC5381-1クラスII準拠
・国土交通省公共建築工事標準仕様書準拠(平成22年版)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三相一体形電源用避雷器の型番MAT2-2403MYのページです。 型番MAT2-2403MYに関する仕様情報を記載しております。
三相一体形電源用避雷器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三相一体形電源用避雷器
電源用SPD クラス2
電源用SPD クラス2・3 LGLシリーズ
低圧電源 直撃雷用SPD(クラスI・II)
太陽光システム専用 電源用SPD クラスI・II
低圧電源 装置用SPD(切り離し機構内蔵)
メーカーエムジー音羽電機工業音羽電機工業音羽電機工業音羽電機工業音羽電機工業
通常価格27,5006,490 -8,290 -50,98050,9805,090 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目7日目在庫品1日目
用途電源用電源電源電源電源電源
取付方法DINレール取付圧着端子取付圧着端子取付圧着端子取付圧着端子取付コード直出し
クラス・カテゴリクラスⅡクラスⅡクラスⅡ / クラスⅢクラスI / クラスⅡクラスI / クラスⅡクラスⅡ
寸法 縦(mm)98649610210233.5
寸法 横(mm)502025333338
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SPD・アレスタ(避雷器)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト