エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Ethernet用避雷器

通常単価(税別)
16,500
税込単価
18,150
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・通信ネットワークに侵入する雷サージから機器を保護・1000BASE-Tまでの通信規格に対応・...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番:

MDCAT-5E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MDCAT-5Eの仕様・寸法情報

用途
信号回線
取付方法
[その他] DINレール取付
寸法 縦(mm)
93.5
寸法 横(mm)
35
寸法 奥行き(mm)
38
対応ケーブルカテゴリ
CAT5e
最大使用電圧(線間)(V)
6
最大使用電圧(PoE間)(V)
58
最大使用電圧(線-接地間)(V)
150
接続方式(通信部)
RJ-45
接続方式(接地)
M3ねじ端子
備考
JIS C 5381-21(カテゴリC1,C2)

型番リスト

表示件数
型番
MDCAT-5E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,500
( 18,150 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・通信ネットワークに侵入する雷サージから機器を保護
・1000BASE-Tまでの通信規格に対応
・PoE,PoEPlus機器に対応
・LANケーブルのシールド線処理は、グランディング、フローティングをショートバーで選択可能
・小形・軽量
・取付は便利なDINレール対応
・JIS対応

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Ethernet用避雷器の型番MDCAT-5Eのページです。 型番MDCAT-5Eに関する仕様情報を記載しております。
Ethernet用避雷器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Ethernet用避雷器
三相一体形電源用避雷器
避雷器 ホームアレスタ HA-13
電源用SPD クラス2
装置用SPD
信号回線用SPD SG-GVJシリーズ
メーカーエムジーエムジー音羽電機工業音羽電機工業ミスミ音羽電機工業
通常価格16,50027,5009,2906,490 -5,090 -17,080 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目
用途信号回線電源用電源電源電源用信号回線
取付方法DINレール取付DINレール取付圧着端子取付圧着端子取付コード直出し圧着端子取付
寸法 縦(mm)93.598706433.572.5
寸法 横(mm)355032203832.4
寸法 奥行き(mm)386038632869

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SPD・アレスタ(避雷器)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト