エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

動力用押釦開閉器 DHFD(埋込形 防滴カバー付)

通常単価(税別)
4,966円
税込単価
5,463円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

鉄ケース入り埋込形ボタンパッキン付の押しボタン始動スイッチ。【特長】・AC220/440V対応で、どん...

詳細を確認
  • 2024年8月1日以降押釦開閉器の塗装色が変更となります。新旧混合出荷の恐れがございますので予めご了承ください。

型番:

DHFD233
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DHFD233の仕様・寸法情報

種類
埋込形
ボタン数
2
定格電流(A)
20
構造
防滴カバー付
ケース材質
鉄
極数(極)
3
最大適用電動機容量(三相モーター)220V(kW)
2.2
最大適用電動機容量(三相モーター)440V(kW)
2.2
(過負荷)保護機能
無
RoHS2(10物質)?
対応

商品情報

動力用押釦開閉器DHFD(埋込形 防滴カバー付)の外形図と仕様について

動力用押釦開閉器 DHFD(埋込形 防滴カバー付):関連画像

動力用押釦開閉器DHFD(埋込形 防滴カバー付)の外形図

動力用押釦開閉器 DHFD(埋込形 防滴カバー付):関連画像

回路図

動力用押釦開閉器 DHFD(埋込形 防滴カバー付):関連画像

穴明け寸法

構造形名定格最大適用モータ容量端子ねじ端子幅
(mm)
概略重量
(g)
3φ1φ
-ケース材質-220V440V220V
埋込形鉄ボタンパッキン付きDHFD2333P 20A2.2kW2.2kW-M49.2304
  • 最大適用モータ容量は、AC220VはAC200~220V 50/60Hz、AC440VはAC400~440V 50/60Hz、使用時について記載しています。
  • AC110V用(AC100~110V 50/60Hz)としても使用できます。
  • 3相用機種は、左右両極端(第1相及び第3相用端子)を使用することで、単相用としても使用できます。

ボタンパッキン

  • ※ 標準でボタンパッキンが取付けられています。
形名適合機種
DHFD用ボタンパッキンDHFD233
動力用押釦開閉器 DHFD(埋込形 防滴カバー付):関連画像

寸法図

カバーパッキン

  • ※ 標準ではカバーパッキンが取り付けられていません。
形名適合機種
DHFD用
カバーパッキン
DHFD233
動力用押釦開閉器 DHFD(埋込形 防滴カバー付):関連画像

寸法図

 

仕様変更

2024年8月1日以降、鉄ケース入りスイッチ全般にわたり製造の合理化に伴う塗装色の変更を実施いたします。
新旧混合出荷の恐れがございますので、予めご了承ください。

・変更内容
鉄ケースの塗装色を変更(マンセル10GY6/0.5(現行色)⇒マンセル5Y7/1(変更新色))
変更前変更後

型番リスト

表示件数
型番
DHFD233
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,966円
( 5,463円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

鉄ケース入り埋込形ボタンパッキン付の押しボタン始動スイッチ。
【特長】
・AC220/440V対応で、どんな機械にも合うグレー色を採用し鉄ケース入りで過酷な使用にも耐える構造。
・操作部も透明ゴムパッキンを保護し、セルフアップネジ採用で、角座金の脱落もなく配線作業の効率化向上。
・防滴性があり、高性能長寿命、外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えられる。
・銅板製機種の押しボタン操作部を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃水滴の侵入を防いでいます。
・小形で軽量な樹脂製ケースを使いアース工事が不要、簡単な構造でメンテナンスが容易。
【用途】
・工作機械、木工機械、食品加工機械、一般工場用などの始動開閉器に最適。
・各種交流電動機のじか入れ始動用、ヒーターなどの抵抗負荷開閉用として利用可能。

ご注意

  • 2024年8月1日以降押釦開閉器の塗装色が変更となります。新旧混合出荷の恐れがございますので予めご了承ください。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

動力用押釦開閉器 DHFD(埋込形 防滴カバー付)の型番DHFD233のページです。 型番DHFD233に関する仕様情報を記載しております。
動力用押釦開閉器 DHFD(埋込形 防滴カバー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qパッキンの素材はなんでしょうか?
A
撥水性・耐熱性・電気性絶縁・難燃性のあるシリコン製ゴムとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
動力用押釦開閉器 DHFD(埋込形 防滴カバー付)
動力用押釦開閉器 DKFD(埋込形 防滴カバー付)
動力用押釦開閉器 DKF(埋込形)
動力用押釦開閉器 DKFW(防水埋込形)
動力用押釦開閉器 DKD(露出形)
動力用押釦開閉器 DK(露出形)
メーカー大日製作所大日製作所大日製作所大日製作所大日製作所大日製作所
通常価格4,966円4,945円3,703円4,573円4,517円3,082円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類埋込形埋込形埋込形防水・防雨型露出形露出形
ボタン数222222
定格電流(A)201515201515
構造防滴カバー付防滴カバー付標準防水防滴カバー付標準
ケース材質鉄鉄鉄P.P.樹脂鉄鉄
よく一緒に購入される商品

押釦開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました