17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Gタフライン(VVF)シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Gタフライン(VVF)シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GタフラインVVF-1.6MM-3(クロシロミドリ)-100

2021年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ご用意しているGラインの線心識別は「黒・白・緑」、4心は「黒・白・赤・緑」となっています。
【特長】
・通常の3心VVFの線心識別は「黒・白・赤」ですが、Gラインはこれを「黒・白・緑」及び「赤・白・緑」、4心は「黒・白・赤・緑」としており、緑色線心をもつVVFの代名詞となっています。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

電線規格
VVF
芯数(芯)
3
定格電圧
600V
シールド
全長(m)
100
シース(外被)色
アース線
なし
シース(外被)材料
PVC(塩ビ)
仕上り外径(mm)
6.2×13.0
絶縁体材料
PVC(塩ビ)
許容電流(A)
16
その他規格
JIS C 3342

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト