17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

600V絶縁ビニルシースケーブル平形 VV-Fシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

600V絶縁ビニルシースケーブル平形 VV-Fシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VVF-1.6MM-2-1

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

耐寒性に優れ、屋内・動力配線など幅広い使用用途!
【特長】
・屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等、広い用途にご使用いただけます。
・耐寒性に優れ、四季を通じ適度な柔軟性を維持し、作業性を高めたケーブルです。
・平形ケーブルのため、端末処理がしやすく作業が楽になります。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【販売終了のお知らせ】
    在庫なくなり次第、販売終了予定となります。
    ご迷惑をおかけして、誠に申し訳ございません。

指定中の仕様・寸法情報

電線規格
VVF
芯数(芯)
2
定格電圧
600V
シールド
安全規格
PSE
全長(m)
1
特性
耐寒性
シース(外被)色
アース線
なし
シース(外被)材料
[PVC(塩ビ)] PVC(塩ビ)
仕上り外径(mm)
6.2×9.4
絶縁体材料
[PVC(塩ビ)] PVC(塩ビ)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト