エレクトロニクス部品技術窓口
ポリエチレン絶縁ビニルシースの計装用ケーブルです。【特長】・導体は、すずめっき軟銅線を使用していますの...
詳細を確認| 最大使用電圧(V) | 最大使用電流(A) | 使用温度範囲(℃) | 許容曲げ半径 |
|---|---|---|---|
| 15V以下 | 5A以下 | -15~75 | 仕上がり外径の4倍以上 |
| 15Vを超え30V以下 | 3A以下 | ||
| 30Vを超え60V以下 | 1.5A以下 |

計装用ケーブルは、工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるコンピュータシステムの回線などに使用される小勢力回路用(使用電圧60V以下)のケーブル。
JMACSのKNシリーズは、工場からオフィスまで幅広い用途で使用できる計装用ケーブル。
標準仕様のKNPEV-SBは、以下に示す優れた特長を有している。
導体は、すずめっき軟銅線を使用しているので、腐食による接続不良等を防止できる。
全線心識別を行っているので、誤配線の防止とともに配線接続作業が容易。
ドレンワイヤーを挿入しているので、アース結線も容易。
シースには柔軟性に優れた鉛フリーのビニル混合物を使用しており、編組しゃへい構造であるため、可とう性に優れている。
絶縁体は、電気特性に優れたポリエチレンを使用している。
すずめっき軟銅編組しゃへいの下にAL/PETテープを施した二重しゃへい・対より構造であるため、静電誘導及び回線間の誘導(漏話)による雑音を防止する。
UL VW-1(垂直難燃試験)に合格する難燃性を有している。
シースは耐熱性を考慮しているので、高温下での安定性を保つ。
シースは耐油性を考慮しているので、工場等で使用される切削潤滑油等の付着し易いところでも使用可能。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,690円 ( 1,859円 ) | 3日目 |
1,690円 ( 1,859円 ) | 3日目 |
1,690円 ( 1,859円 ) | 3日目 |
1,690円 ( 1,859円 ) | 3日目 |
1,690円 ( 1,859円 ) | 3日目 |
3,380円 ( 3,718円 ) | 3日目 |
3,380円 ( 3,718円 ) | 3日目 |
3,380円 ( 3,718円 ) | 3日目 |
3,380円 ( 3,718円 ) | 3日目 |
3,380円 ( 3,718円 ) | 3日目 |
3,380円 ( 3,718円 ) | 3日目 |
3,687円 ( 4,056円 ) | 3日目 |
3,995円 ( 4,395円 ) | 3日目 |
4,302円 ( 4,732円 ) | 3日目 |
4,609円 ( 5,070円 ) | 3日目 |
4,916円 ( 5,408円 ) | 3日目 |
5,224円 ( 5,746円 ) | 3日目 |
5,531円 ( 6,084円 ) | 3日目 |
5,838円 ( 6,422円 ) | 3日目 |
6,145円 ( 6,760円 ) | 3日目 |
6,453円 ( 7,098円 ) | 3日目 |
6,760円 ( 7,436円 ) | 3日目 |
7,067円 ( 7,774円 ) | 3日目 |
7,375円 ( 8,113円 ) | 3日目 |
7,682円 ( 8,450円 ) | 3日目 |
7,989円 ( 8,788円 ) | 3日目 |
8,296円 ( 9,126円 ) | 3日目 |
8,604円 ( 9,464円 ) | 3日目 |
8,911円 ( 9,802円 ) | 3日目 |
9,218円 ( 10,140円 ) | 3日目 |
9,525円 ( 10,478円 ) | 3日目 |
9,833円 ( 10,816円 ) | 3日目 |
10,140円 ( 11,154円 ) | 3日目 |
10,447円 ( 11,492円 ) | 3日目 |
10,755円 ( 11,831円 ) | 3日目 |
11,062円 ( 12,168円 ) | 3日目 |
11,369円 ( 12,506円 ) | 3日目 |
11,676円 ( 12,844円 ) | 3日目 |
11,984円 ( 13,182円 ) | 3日目 |
12,291円 ( 13,520円 ) | 3日目 |
12,598円 ( 13,858円 ) | 3日目 |
12,905円 ( 14,196円 ) | 3日目 |
13,213円 ( 14,534円 ) | 3日目 |
13,520円 ( 14,872円 ) | 3日目 |
13,827円 ( 15,210円 ) | 3日目 |
14,135円 ( 15,549円 ) | 3日目 |
14,442円 ( 15,886円 ) | 3日目 |
14,749円 ( 16,224円 ) | 3日目 |
15,056円 ( 16,562円 ) | 3日目 |
14,083円 ( 15,491円 ) | 3日目 |
14,365円 ( 15,802円 ) | 3日目 |
14,647円 ( 16,112円 ) | 3日目 |
14,928円 ( 16,421円 ) | 3日目 |
15,210円 ( 16,731円 ) | 3日目 |
15,492円 ( 17,041円 ) | 3日目 |
15,773円 ( 17,350円 ) | 3日目 |
16,055円 ( 17,661円 ) | 3日目 |
16,337円 ( 17,971円 ) | 3日目 |
16,618円 ( 18,280円 ) | 3日目 |
16,900円 ( 18,590円 ) | 3日目 |
ポリエチレン絶縁ビニルシースの計装用ケーブルです。
【特長】
・導体は、すずめっき軟銅線を使用していますので、腐食による接続不良等を防止できます。
・全線心識別を行っていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が容易です。
・ドレンワイヤーを挿入していますので、アース結線も容易です。
・シースには柔軟性に優れた鉛フリーのビニル混合物を使用しており、編組しゃへい構造であるため、可とう性に優れています。
・絶縁体は、電気特性に優れたポリエチレンを使用しています。
・すずめっき軟銅編組しゃへいの下にAL/PETテープを施した二重しゃへい・対より構造であるため、静電誘導及び回線間の誘導(漏話)による雑音を防止します。
・UL VW-1(垂直難燃試験)に合格する難燃性を有しています。
・シースは耐熱性を考慮していますので、高温下での安定性を保ちます。
・シースは耐油性を考慮していますので、工場等で使用される切削潤滑油等の付着し易いところでも使用いただけます。
【用途】
・工場内における各種生産生産設備の自動制御や、集中監視システム等の配線に。
・オフィスにおけるコンピューターシステムの回線などに使用される、小勢力回路用ケーブル。
・工場からオフィスまで幅広い用途で使用できる計装用ケーブル。


ミスミからのコメント
ご不便をお掛けし申し訳ございません。 線心識別ですが、4芯の場合、第一種線心が青・黄色、第二種線心が白でございます(詳細はカタログページをご参照ください)。 また、ツイストペアをわかりやすくするようメーカーと検討いたします。 この度は貴重なご意見いただきありがとうございました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
SS300CM CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 細径
4.5通常価格(税別):935円~

ミスミ
SS300CMSB CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 細径 シールド付
4.6通常価格(税別):811円~

倉茂電工
工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36シリーズ
4.5通常価格(税別):925円~

倉茂電工
工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36SBシリーズ シールド付
3.8通常価格(税別):908円~

太陽ケーブルテック
電子機器配線用ケーブル CM/2464-1007/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)
4.7通常価格(税別):1,145円~

ミスミ
NA3VCSB UL規格 シールド付
4.3通常価格(税別):1,871円~

太陽ケーブルテック
電子機器配線用ケーブル CM/2464-1061/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)
4.8通常価格(税別):727円~

ミスミ
NASEシリーズ センサー用線芯識別
4.5通常価格(税別):1,138円~

オーナンバ
MVVS 100V未満 シールド付 PVC
4.7通常価格(税別):1,265円~