エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

盤用パーツ NLA-3A形 盤用SPD(クラスII対応)電源回路の雷害防止

通常単価(税別)
14,786
税込単価
16,265
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

低圧配電線への誘導雷から各種機器を保護します。【特長】・各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

NLA-3A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NLA-3Aの仕様・寸法情報

用途
電源用
電圧
AC100V / AC200V
取付方法
圧着端子取付
クラス・カテゴリ
クラスⅡ
寸法 縦(mm)
115
寸法 横(mm)
75
寸法 奥行き(mm)
61
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NLA-3A
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,786
( 16,265 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

低圧配電線への誘導雷から各種機器を保護します。
【特長】
・各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します
・機能が正常であることを表示灯で確認することができます
・外形寸法はJISとりつけ協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています
・分岐MCCB用の銅帯が利用できます
・取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板、M4ねじ取り付けのいずれも可能です
・端子カバー付

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

盤用パーツ NLA-3A形 盤用SPD(クラスII対応)電源回路の雷害防止の型番NLA-3Aのページです。 型番NLA-3Aに関する仕様情報を記載しております。
盤用パーツ NLA-3A形 盤用SPD(クラスII対応)電源回路の雷害防止のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
盤用パーツ NLA-3A形 盤用SPD(クラスII対応)電源回路の雷害防止
低圧電源 直撃雷用SPD(クラスI・II)
太陽光システム専用 電源用SPD クラスI・II
低圧電源用SPD 太陽光システム専用 LSシリーズ(プラグインタイプ)
低圧電源用(AC100V/200V)
装置用SPD
メーカー内外電機音羽電機工業音羽電機工業音羽電機工業ミスミミスミ
通常価格14,78650,98050,98013,300 -8,6905,090 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途電源用電源電源電源電源用電源用
電圧AC100V / AC200V500VDC600V以上DC600V以上AC100VAC200V
取付方法圧着端子取付圧着端子取付圧着端子取付圧着端子取付DIN/ねじ取付コード直出し
クラス・カテゴリクラスⅡクラスI / クラスⅡクラスI / クラスⅡクラスⅡ / クラスⅢクラスⅡ / クラスⅢクラスⅡ
寸法 縦(mm)115102102959633.5

SPD・アレスタ(避雷器)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト