17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

ステンレス製基台

通常単価(税別)
22,99947,082
税込単価
25,29951,790
通常出荷日:7日目

【特長】・CSH形・CRF形・CRH形キャビネットを壁支持形自立盤用基台としてご使用いただけます。・ス...

詳細を確認
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

寸法 横 W

(mm)

寸法 縦 H

(mm)

RoHS?最小発注数量
500
200
クリーム色(2.5Y9/1)
10
1個
500
200
ベージュ色(5Y7/1)
10
1個
500
250
クリーム色(2.5Y9/1)
10
1個
500
250
ベージュ色(5Y7/1)
10
1個
600
200
クリーム色(2.5Y9/1)
10
1個
600
200
ベージュ色(5Y7/1)
10
1個
600
250
クリーム色(2.5Y9/1)
10
1個
600
250
ベージュ色(5Y7/1)
10
1個
700
200
クリーム色(2.5Y9/1)
10
1個
700
200
ベージュ色(5Y7/1)
10
1個
700
250
クリーム色(2.5Y9/1)
10
1個
700
250
ベージュ色(5Y7/1)
10
1個
800
200
クリーム色(2.5Y9/1)
10
1個
800
200
ベージュ色(5Y7/1)
10
1個
800
250
クリーム色(2.5Y9/1)
10
1個
800
250
ベージュ色(5Y7/1)
10
1個
1000
200
クリーム色(2.5Y9/1)
10
1個
1000
200
ベージュ色(5Y7/1)
10
1個
1000
250
クリーム色(2.5Y9/1)
10
1個
1000
250
ベージュ色(5Y7/1)
10
1個
1200
250
クリーム色(2.5Y9/1)
10
1個
1200
250
ベージュ色(5Y7/1)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,999
( 25,299 )
7日目
22,999
( 25,299 )
7日目
25,143
( 27,657 )
7日目
25,143
( 27,657 )
7日目
25,500
( 28,050 )
7日目
25,500
( 28,050 )
7日目
27,071
( 29,778 )
7日目
27,071
( 29,778 )
7日目
26,857
( 29,543 )
7日目
26,857
( 29,543 )
7日目
28,999
( 31,899 )
7日目
28,999
( 31,899 )
7日目
29,357
( 32,293 )
7日目
29,357
( 32,293 )
7日目
31,000
( 34,100 )
7日目
31,000
( 34,100 )
7日目
32,785
( 36,064 )
7日目
32,785
( 36,064 )
7日目
34,643
( 38,107 )
7日目
34,643
( 38,107 )
7日目
40,357
( 44,393 )
7日目
47,082
( 51,790 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CSH形・CRF形・CRH形キャビネットを壁支持形自立盤用基台としてご使用いただけます。
・ステンレスに粉体塗装をしていますのでもらい錆を防ぎます。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製基台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製基台
HVP-C ステンレス製チャンネルベースコンクリート基礎固定用
ZA 基台 深さ300mm
ZA 基台 深さ160mm
ZA 基台 深さ120mm
ZA 基台 深さ250mm
メーカー内外電機日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格22,999-24,200 -9,880 -7,250 -6,140 -7,800 -
通常出荷日7日目3日目2日目〜2日目〜3日目〜2日目〜
用途基台その他基台基台基台基台
寸法 奥行 D(mm)100230300160120250
材質ステンレス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト