エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

CSY専用記名紙【5個入り】

通常単価(税別)
1,170
税込単価
1,287
通常出荷日:5日目

【特長】インクジェット対応ケント紙のA4サイズCSY専用記名紙【用途】名刺、カードの作成等に適していま...

詳細を確認

型番:

ISY-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ISY-5の仕様・寸法情報

材質
インクジェット対応ケント紙
梱包内容
A4サイズ(6列x20段)/1枚
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ISY-5
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,170
( 1,287 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
インクジェット対応ケント紙のA4サイズCSY専用記名紙
【用途】
名刺、カードの作成等に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSY専用記名紙の型番ISY-5のページです。 型番ISY-5に関する仕様情報を記載しております。
CSY専用記名紙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CSY専用記名紙
BP85-S 図面ホルダ(外付タイプ)
プラスチック図面ホルダー DHP
カード・ホルダー(接着固定式・ビス止め併用)
BP85 図面ホルダ
カードホルダ BP84-451A・BP84-452A
メーカー内外電機日東工業カメダデンキ篠原電機日東工業日東工業
通常価格1,17033,250620 -5,385 -850 -4,050 -
通常出荷日5日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目
材質インクジェット対応ケント紙-----
-----
梱包内容A4サイズ(6列x20段)/1枚-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

図面ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト