エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 長さ(m)

    ~mm
  • 色

  • ディスプレイパッケージ

    ~mm

XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(メス)-XLR(オス)

通常単価(税別)
4,830円~6,626円
税込単価
5,313円~7,289円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

AVケーブルで柔軟性・耐久性・耐ノイズ性能に優れたプロ用マイクケーブル。 【特長】・XLR3(メス)-...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

この商品の特長

XLR3(メス)- XLR3(オス)の形状A

XLR3(メス)- XLR3(オス)の形状A

XLR3(メス)- XLR3(オス)の形状B

XLR3(メス)- XLR3(オス)の形状B

EC**Dはディスプレイパッケージ入り

EC**Dはディスプレイパッケージ入り

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

色

ディスプレイパッケージ

RoHS2(10物質)?最小発注数量
0.3
白
×
対応
1個
1
黒
×
対応
1個
2
黒
×
対応
1個
3
黒
×
対応
1個
1.5
青
×
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,830円
( 5,313円 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,100円
( 5,610円 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,152円
( 6,767円 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,626円
( 7,289円 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,310円
( 5,841円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

AVケーブルで柔軟性・耐久性・耐ノイズ性能に優れたプロ用マイクケーブル。
【特長】
・XLR3(メス)-XLR(オス)。
・4心カッド撚り構造と高密度編組シールドで、照明ノイズや高周波ノイズを大幅に低減。
・0.08mmの極細線を1心あたり40本使用した撚り線導体により、柔軟性と耐久性に優れる。
・高性能PVCシースにより、耐寒性にも優れる(脆化温度:-49度)。
・豊富なカラーバリエーション(黒、赤、茶、橙、黄、緑、青、紫、灰、白)。
・ITTキャノン製XLRコネクタ(3ピン)を使用。環境に配慮した無鉛はんだを使用。
【用途】
・ハンドマイクや音響機器の接続ケーブルとして。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(メス)-XLR(オス)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
修理時に使用しました
5
満足度:5.0
自社の生産設備でこの商品が破損したので修理時に使用しました。ミスミのホームページで他の商品を捜していたさいに、たまたまこ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(メス)-XLR(オス)
XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(メス)-XLR(メス)
XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(オス)-XLR(オス)
NC3シリーズ XLRケーブル(ノイトリック仕様)
バンタムケーブル
テレフォン XLRケーブル
メーカーカナレ電気カナレ電気カナレ電気カナレ電気カナレ電気カナレ電気
通常価格4,830円-5,550円 -4,716円 -6,218円 -5,940円8,310円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途オーディオオーディオオーディオオーディオオーディオオーディオ
端子形状XLRXLRXLRXLR6φプラグXLR
ケーブル種類ストレートストレートストレートストレートストレート変換
CN1XLR3(メス)XLR3(メス)XLR3(オス)NC3(メス)バンタム(オス)-
CN2XLR3(オス)XLR3(メス)XLR3(オス)NC3(オス)バンタム(オス)テレフォン(オス)
よく一緒に購入される商品

AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト