エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

耐熱200度クリップ【10個入り】

通常単価(税別)
1,420円~1,960円
税込単価
1,562円~2,156円
通常出荷日:4日目

特殊素材の超耐熱クリップです。【特長】・耐熱温度常時180℃のケーブルクリップです。また、UL94V0...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

スペック

  • 材質:特殊フッ素樹脂
  • 規格:UL94 V-0
  • 標準色:青色
  • 使用温度範囲:-70~+180℃(200℃で6時間連続使用可能)
  • 適応ネジサイズ:M4

寸法

外形図

外形図

(単位:mm)

型番固定時内径DLL1WTD1
DN-2GR2.615.07.89.30.94.3
DN-3GR4.418.39.5
DN-4GR6.119.810.41.0
DN-5GR7.521.711.5
DN-6GR9.823.612.8
DN-8GR12.427.515.4
DN-10GR14.530.716.6
  • ※ 公差±0.2

開発秘話

 

耐熱性の高いクリップを使用されたいとご相談を頂き、開発しました。
サイズレンジも多数取り揃えているので、ご希望に沿った製品を選定頂けます。

型番リスト

表示件数

固定時寸法

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
φ2.6±0.2
対応
1パック

10個入り

φ4.4±0.2
対応
1パック

10個入り

φ6.1±0.2
対応
1パック

10個入り

φ7.5±0.2
対応
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,420円
( 1,562円 )
4日目
1,530円
( 1,683円 )
4日目
1,860円
( 2,046円 )
4日目
1,960円
( 2,156円 )
4日目

詳細情報

基本情報

特殊素材の超耐熱クリップです。
【特長】
・耐熱温度常時180℃のケーブルクリップです。また、UL94V0であり、自己消火性の特徴を持ちます。
・エッジ部分R加工を施しているため線材を傷つけないばかりか、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。
・他に類を見ない真円に近い状態に成形されているので、線材をはさむことがありません。
・かん合をよくするためネジ穴周辺の内側にきざみを入れ、ネジ通しをよくしてあります。
【用途】
・高温が発生する炉まわり、ヒーターまわりに有効。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱200度クリップのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ケーブルの固定
4
満足度:4.0
熱が少し高いところのケーブルなどの固定に使用しております。 テフロン加工しているので重宝しております。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q留める際、線材を挟み込んでしまったりしませんか?
A
他に類を見ない真円に近い状態に設計しておりますので、線材を挟み込みません。エッジ部分にもR加工をしてあるので、留めた後も安心です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱200度クリップ
ノイズクリップ
ケーブルクリップ(スチール製)
ケーブルクリップ(ステンレス製)
インシュロック ホルダークリップ
ケーブルクリップ(粘着テープ付)
メーカーデンカエレクトロンデンカエレクトロンミスミミスミヘラマンタイトンエスコ
通常価格1,420円-1,153円 -1,314円 -1,550円 -8,412円601円 -
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
材質特殊フッ素樹脂-----
難燃グレード(主原料)UL94V-0-----
色青-----
クリップ固定方法M4ネジ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト