17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7,500型番あります。
  • 芯数(芯)

    ~mm
  • 導体断面積(mm2)

    ~mm
  • 安全規格

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • 絶縁体厚さ(mm)

    ~mm
  • 線心外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 2PNCT

通常単価(税別)
8741,443,837
税込単価
9611,588,221
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性に非常に優れ、且つ耐熱、耐...

詳細を確認
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は<2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブル>となります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
未確定:候補が7,500型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細

・使用温度範囲:-15~+80℃

製品構造

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 2PNCT 製品構造図

規格表

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 2PNCT 規格表

概算質量表

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 2PNCT 質量表

線芯識別

識別方法

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 2PNCT 識別方法表

型番リスト

表示件数

芯数

(芯)

導体断面積

(mm2)

安全規格

全長

(m)

仕上り外径

(mm)

導体構成(素線数/素線径)

(mm)

絶縁体厚さ

(mm)

線心外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
1
2.0
PSE
1
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
2
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
3
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
4
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
5
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
6
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
7
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
8
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
9
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
10
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
11
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
12
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
13
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
14
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
15
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
16
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
17
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
18
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
19
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
20
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
21
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
22
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
23
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
24
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
25
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
26
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
27
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
28
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
29
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
30
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
31
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
32
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
33
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
34
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
35
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
36
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
37
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
38
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
39
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
40
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
41
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
42
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
43
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
44
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
45
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
46
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
47
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
48
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
49
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
50
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
51
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
52
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
53
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
54
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
55
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
56
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
57
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
58
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
59
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
1
2.0
PSE
60
6.5
37/0.26
0.8
3.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,062
( 2,268 )
4日目
2,062
( 2,268 )
4日目
2,062
( 2,268 )
4日目
2,062
( 2,268 )
4日目
2,062
( 2,268 )
4日目
4,123
( 4,535 )
4日目
4,123
( 4,535 )
4日目
4,123
( 4,535 )
4日目
4,123
( 4,535 )
4日目
4,123
( 4,535 )
4日目
4,536
( 4,990 )
4日目
4,948
( 5,443 )
4日目
5,360
( 5,896 )
4日目
5,773
( 6,350 )
4日目
6,185
( 6,804 )
4日目
6,598
( 7,258 )
4日目
7,010
( 7,711 )
4日目
7,422
( 8,164 )
4日目
7,835
( 8,619 )
4日目
8,247
( 9,072 )
4日目
8,659
( 9,525 )
4日目
9,072
( 9,979 )
4日目
9,484
( 10,432 )
4日目
9,896
( 10,886 )
4日目
10,309
( 11,340 )
4日目
10,721
( 11,793 )
4日目
11,133
( 12,246 )
4日目
11,546
( 12,701 )
4日目
11,958
( 13,154 )
4日目
12,370
( 13,607 )
4日目
12,783
( 14,061 )
4日目
13,195
( 14,515 )
4日目
13,607
( 14,968 )
4日目
14,020
( 15,422 )
4日目
14,432
( 15,875 )
4日目
14,844
( 16,328 )
4日目
15,257
( 16,783 )
4日目
15,669
( 17,236 )
4日目
16,081
( 17,689 )
4日目
16,494
( 18,143 )
4日目
16,906
( 18,597 )
4日目
17,318
( 19,050 )
4日目
17,731
( 19,504 )
4日目
18,143
( 19,957 )
4日目
18,555
( 20,411 )
4日目
18,968
( 20,865 )
4日目
19,380
( 21,318 )
4日目
19,793
( 21,772 )
4日目
20,205
( 22,226 )
4日目
20,617
( 22,679 )
4日目
21,030
( 23,133 )
4日目
21,442
( 23,586 )
4日目
21,854
( 24,039 )
4日目
22,267
( 24,494 )
4日目
22,679
( 24,947 )
4日目
23,091
( 25,400 )
4日目
23,504
( 25,854 )
4日目
23,916
( 26,308 )
4日目
24,328
( 26,761 )
4日目
24,741
( 27,215 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性に非常に優れ、且つ耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です
・シースにはクロロピレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性等の酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています
・1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれるのも特長の一つです
【用途】
・鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に使用され、特に、耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます

ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は<2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブル>となります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 2PNCTのレビュー
4.3平均満足度:4.312件のレビュー
電源ケーブル
4
満足度:4.0
届くのが早いので急に必要なとき助かります。 やわらかく取り回し易いです。
1人が参考にしています。
社内製品
4
満足度:4.0
メーター単位で購入出来るため、必要な長さで必要数購入できる。
1人が参考にしています。
機械配線
4
満足度:4.0
4×3.5SQがどうしても必要で、 切断メーターでほしかったのですが、 いつも購入しているところは定尺でしかなく、 こち...もっと読む
1人が参考にしています。
屋内配線
4
満足度:4.0
多少水気がある場所だったのでビニルケーブルではなくこちらを使用しました。 耐油性 耐熱性 耐寒性 耐磨耗性 耐侯...もっと読む
0人が参考にしています。
屋内配線
4
満足度:4.0
屋内配線に使用しました。 耐熱、耐寒、耐水に優れているので長く使えます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 2PNCT
TC-ER LF ケーブルトレイ レースウェイ配線用ケーブル
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用 UE/2501(N)/TC[Y/G]LG LF
グローバルスタンダードケーブル CE-36(BE)/LIS
電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 110シリーズ
電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 110CYシリーズ
メーカー三ツ星(ケーブル)太陽ケーブルテック太陽ケーブルテック倉茂電工LAPPLAPP
通常価格874-6,357 -36,218 -4,993 -924 -8,347 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目3日目〜4日目3日目〜3日目
電線規格2PNCT・2CTSTO/TC・TCSTO/TC・TCその他-その他
定格電圧600V600V300V(PSE)、600V(UL/cUL)、300/500V(TUV/CE)300V-300/500V(CE)
シールド-
特性耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐磨耗性 / 耐侯性耐油性 / 耐熱性耐油性 / 耐熱性耐油性 / 耐熱性-耐薬品性
シース(外被)色ライトグレー-透明
よく一緒に購入される商品

電力ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング