エレクトロニクス部品技術窓口
従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上(垂直燃焼合格レベル)。【特長】・シュリンク包装に仕様変更...
詳細を確認
構造図

識別図
| 認証区分 | 規格・区分 | 認証番号 |
|---|---|---|
| JIS | C 3306:2心~4心 0.75mm2~2mm2 | JE0507007 又は JE0507009 |
| JCS | - | - |
| 電気用品安全法 | 線芯構造が同一/絶縁体が耐熱 | JET1342-12009-1002 |
| Fマーク燃焼 | 2心~4心 0.5mm2~2mm2 | - |
| サイズ (mm2) | 導体 | 絶縁体 標準 厚さ (mm) | シース 標準 厚さ (mm) | 仕上 外径 (mm) | 製品重量(ドラム重量込み) | 把寸法 | 使用温度(℃) | 許容 電流 (A) | 導体 抵抗 (Ω/km) | 曲げ半径 (mm 以上) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 (本/mm) | 外径 (mm) | 把巻 | 500mドラム | 1000mドラム | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 高さ (mm) | 最高 | 最低温度 | |||||||||||
| 条長 | kg | kg | (ドラム) | kg | (ドラム) | 固定 | 移動 | |||||||||||||
| 2×0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 5.8 | 100 | 3.9 | - | - | - | - | 245 | 345 | 70 | 60 | -30 | -15 | 6 | 37.8 | 35 |
| 3×0.5 | 6.1 | 100 | 4.9 | - | - | - | - | 240 | 345 | 75 | 37 | |||||||||
| 4×0.5 | 6.6 | 100 | 5.9 | - | - | - | - | 240 | 360 | 80 | 40 | |||||||||
| 2×0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 6.6 | 100 | 5.5 | - | - | - | - | 240 | 350 | 75 | 60 | -30 | -15 | 8 | 25.1 | 40 |
| 3×0.75 | 7.0 | 100 | 6.7 | - | - | - | - | 235 | 355 | 85 | 42 | |||||||||
| 4×0.75 | 7.6 | 100 | 8.0 | - | - | - | - | 235 | 365 | 90 | 46 | |||||||||
| 2×1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 7.4 | 100 | 7.5 | - | - | - | - | 230 | 355 | 85 | 60 | -30 | -15 | 14 | 15.1 | 45 |
| 3×1.25 | 7.8 | 100 | 9.1 | - | - | - | - | 230 | 365 | 95 | 47 | |||||||||
| 4×1.25 | 8.5 | 100 | 11.3 | - | - | - | - | 220 | 375 | 105 | 51 | |||||||||
| 2×2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 8.0 | 100 | 9.4 | - | - | - | - | 230 | 365 | 95 | 60 | -30 | -15 | 20 | 9.79 | 48 |
| 3×2 | 8.5 | 100 | 11.9 | - | - | - | - | 220 | 375 | 105 | 51 | |||||||||
| 4×2 | 9.3 | 100 | 15.0 | - | - | - | - | 230 | 400 | 110 | 56 | |||||||||
| 表面表示 | 0.75mm2~2mm2 | ソフトVCTFプラス (サイズ) 認証番号 (JIS) JET <PS>E FUJI E.W.C タイネツ 製造年 -F- |
|---|---|---|
| 0.5mm2 | ソフトプラス 0.5mm2 FUJI E.W.C タイネツ 製造年 -F- |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,769円 ( 9,646円 ) | 5日目 |
3,625円 ( 3,988円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,625円 ( 3,988円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,625円 ( 3,988円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,625円 ( 3,988円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,625円 ( 3,988円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,625円 ( 3,988円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,625円 ( 3,988円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,625円 ( 3,988円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,625円 ( 3,988円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,625円 ( 3,988円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,753円 ( 4,128円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,867円 ( 4,254円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,968円 ( 4,365円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,060円 ( 4,466円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,143円 ( 4,557円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,218円 ( 4,640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,223円 ( 4,645円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,472円 ( 4,919円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,720円 ( 5,192円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,969円 ( 5,466円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,217円 ( 5,739円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,465円 ( 6,012円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,714円 ( 6,285円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,962円 ( 6,558円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,211円 ( 6,832円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,459円 ( 7,105円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,708円 ( 7,379円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,956円 ( 7,652円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,205円 ( 7,926円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,453円 ( 8,198円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,701円 ( 8,471円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,950円 ( 8,745円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,198円 ( 9,018円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,447円 ( 9,292円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,695円 ( 9,565円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,944円 ( 9,838円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,192円 ( 10,111円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,440円 ( 10,384円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,689円 ( 10,658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,937円 ( 10,931円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,186円 ( 11,205円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,434円 ( 11,477円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,683円 ( 11,751円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,931円 ( 12,024円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,179円 ( 12,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,428円 ( 12,571円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,676円 ( 12,844円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,925円 ( 13,118円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,173円 ( 13,390円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,183円 ( 13,401円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,193円 ( 13,412円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,203円 ( 13,423円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,213円 ( 13,434円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,223円 ( 13,445円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,233円 ( 13,456円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,243円 ( 13,467円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,253円 ( 13,478円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,263円 ( 13,489円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,273円 ( 13,500円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上(垂直燃焼合格レベル)。
【特長】
・シュリンク包装に仕様変更したことにより開梱が容易で、包装紙のしわ跡が残らず、梱包材の廃棄量も減らしました。
・包装材のポリエチレンフィルムは焼却時に有害物質が発生しません。
・耐熱PVCの採用で(60℃から75℃に向上)許容電流が大きくとれ、安全性が向上しました。
・難燃性がUP。垂直燃焼試験に合格し、Fマークを表示しています。
・0.5mm2サイズが追加され、0.5~2mm2の4サイズをラインナップしました。
・従来品と同等の柔軟性を持ち、据え置きで-30℃まで使用可能です。
【用途】
・屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できる。
・0.5SQは100V未満の回路で使用すること。