17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が62型番あります。

ミニコントロールリレー HH52/53/54

ミニコントロールリレー HH52/53/54
通常単価(税別)
7435,126
税込単価
8175,639
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】・コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です・接点定格3・5・7Aの汎用形ミニコント...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が62型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ご注文指定事項(形式)

FREQUPS FW-Sシリーズの外観

仕様

項目性能
定格絶縁電圧250V
動作電圧交流定格電圧の80%以下(於20℃)
直流定格電圧の75%以下(於20℃)
復帰電圧交流定格電圧の30%以上(於20℃)
直流定格電圧の10%以上(於20℃)
最大連続印可電圧定格電圧の110%
使用温度範囲-55~+70℃(於:定格電圧100%印可、ただし氷結および結露しないこと)動作表示ランプの許容温度範囲は使用素子の関係から制限され-25~+60℃となります。
耐電圧コイルー接点、およびc接点相互間、各々AC2000V 1分間
接点ギャップ間AC1000V 1分間
ソケットの端子間AC2000V 1分間
絶縁抵抗DC500Vメガーにて100MΩ以上
動作時間20ms以下
復帰時間20ms以下
耐振動性誤動作10~55Hz、複振幅1mm
耐久10~55Hz、複振幅1mm X/Y/Z方向各2時間計6時間
耐衝撃性誤動作200m/s2
耐久1000m/s2 (本体のみの場合) X/Y/Z方向各3回計18回
500m/s2 (TP5□Qソケットを使用の場合) X/Y/Z方向各3回計18回
耐久性機械的AC定格:5000万回以上
DC定格:1億回以上
接触抵抗50mΩ以下(初期値)

※上記仕様は標準形の基本仕様となります。

型番リスト

表示件数

接点構成

端子形状

接点定格電流(AC,DC時最小値)

(A)

コイル定格電圧(DC)

(V)

コイル定格電圧(AC)

(V)

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

接点/接触機構

機能

動作表示ラップ詳細

RoHS?最小発注数量
2c
ソケット/プラグイン
5
-
12
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
標準
標準
10
1個
2c
ソケット/プラグイン
5
-
24
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
標準
標準
10
1個
2c
ソケット/プラグイン
5
-
100
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
標準
標準
-
1個
2c
ソケット/プラグイン
5
-
200
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
標準
標準
10
1個
2c
ソケット/プラグイン
5
-
100
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
サージ吸収CR
標準
10
1個
2c
ソケット/プラグイン
5
-
200
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
サージ吸収CR
付き
10
1個
2c
ソケット/プラグイン
5
12
-
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
標準
標準
10
1個
2c
ソケット/プラグイン
5
24
-
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
標準
標準
10
1個
2c
ソケット/プラグイン
5
24
-
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
サージ吸収ダイオード
標準
10
1個
2c
ソケット/プラグイン
5
24
-
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
サージ吸収ダイオード
付き
10
1個
2c
ソケット/プラグイン
5
-
24
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
標準
付き
10
1個
2c
ソケット/プラグイン
5
-
48
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
標準
付き
10
1個
2c
ソケット/プラグイン
5
-
100
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
動作表示ランプ付
付き
-
1個
2c
ソケット/プラグイン
5
-
110
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
標準
付き
10
1個
2c
ソケット/プラグイン
5
-
200
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
動作表示ランプ付
付き
-
1個
2c
ソケット/プラグイン
5
-
220
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
標準
付き
10
1個
2c
ソケット/プラグイン
5
12
-
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
標準
付き
10
1個
2c
ソケット/プラグイン
5
24
-
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
動作表示ランプ付
付き
-
1個
2c
ソケット/プラグイン
3
-
100
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
標準
標準
-
1個
2c
ソケット/プラグイン
3
-
200
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
標準
標準
-
1個
2c
ソケット/プラグイン
5
-
200
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
標準
標準
-
1個
2c
ソケット/プラグイン
7
-
200
34.9
21
27.8
単接点高容量/銀接点
標準
付き
10
1個
2c
ソケット/プラグイン
7
24
-
34.9
21
27.8
単接点高容量/銀接点
標準
付き
10
1個
2c
ソケット/プラグイン
5
-
48
34.9
21
27.8
双接点/銀接点
標準
標準
10
1個
2c
ソケット/プラグイン
5
-
200
34.9
21
27.8
双接点/銀接点
標準
付き
10
1個
2c
ソケット/プラグイン
5
24
-
34.9
21
27.8
双接点/銀接点
標準
付き
10
1個
2c
ソケット/プラグイン
3
-
100
34.9
21
27.8
双接点/銀接点
標準
標準
-
1個
3c
ソケット/プラグイン
5
-
100
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
標準
標準
10
1個
3c
ソケット/プラグイン
5
-
100
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
サージ吸収CR
付き
10
1個
3c
ソケット/プラグイン
5
-
200
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
サージ吸収CR
付き
10
1個
3c
ソケット/プラグイン
5
24
-
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
サージ吸収ダイオード
付き
10
1個
3c
ソケット/プラグイン
5
-
100
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
動作表示ランプ付
付き
-
1個
3c
ソケット/プラグイン
5
24
-
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
標準
付き
10
1個
4c
ソケット/プラグイン
3
-
24
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
標準
標準
10
1個
4c
ソケット/プラグイン
3
-
100
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
標準
標準
10
1個
4c
ソケット/プラグイン
3
-
200
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
標準
標準
10
1個
4c
ソケット/プラグイン
3
-
200
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
サージ吸収CR
標準
10
1個
4c
ソケット/プラグイン
3
-
100
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
サージ吸収CR
付き
10
1個
4c
ソケット/プラグイン
3
12
-
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
標準
標準
10
1個
4c
ソケット/プラグイン
3
24
-
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
標準
標準
10
1個
4c
ソケット/プラグイン
3
12
-
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
サージ吸収ダイオード
付き
10
1個
4c
ソケット/プラグイン
3
24
-
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
サージ吸収ダイオード
付き
10
1個
4c
ソケット/プラグイン
3
48
-
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
サージ吸収ダイオード
付き
10
1個
4c
ソケット/プラグイン
3
-
24
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
標準
付き
10
1個
4c
ソケット/プラグイン
3
-
100
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
標準
付き
10
1個
4c
ソケット/プラグイン
3
-
110
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
標準
付き
10
1個
4c
ソケット/プラグイン
3
-
200
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
標準
付き
-
1個
4c
ソケット/プラグイン
3
-
220
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
標準
付き
10
1個
4c
ソケット/プラグイン
3
12
-
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
標準
付き
10
1個
4c
ソケット/プラグイン
3
24
-
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
標準
付き
-
1個
4c
ソケット/プラグイン
3
-
200
34.9
21
27.8
単接点/銀接点
標準
標準
-
1個
4c
ソケット/プラグイン
5
-
200
34.9
21
27.8
単接点高容量/銀接点
標準
標準
10
1個
4c
ソケット/プラグイン
5
12
-
34.9
21
27.8
単接点高容量/銀接点
サージ吸収ダイオード
標準
10
1個
4c
ソケット/プラグイン
5
24
-
34.9
21
27.8
単接点高容量/銀接点
サージ吸収ダイオード
標準
10
1個
4c
ソケット/プラグイン
5
24
-
34.9
21
27.8
単接点高容量/銀接点
サージ吸収ダイオード
付き
10
1個
4c
ソケット/プラグイン
5
24
-
34.9
21
27.8
単接点高容量/銀接点
標準
付き
10
1個
4c
ソケット/プラグイン
3
-
100
34.9
21
27.8
双接点/銀接点
サージ吸収CR
付き
10
1個
4c
ソケット/プラグイン
3
24
-
34.9
21
27.8
双接点/銀接点
サージ吸収ダイオード
標準
10
1個
4c
ソケット/プラグイン
3
24
-
34.9
21
27.8
双接点/銀接点
サージ吸収ダイオード
付き
10
1個
4c
ソケット/プラグイン
3
-
100
34.9
21
27.8
双接点/銀接点
標準
付き
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,074
( 1,181 )
19日目
2,376
( 2,614 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,028
( 1,131 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,028
( 1,131 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,944
( 2,138 )
19日目
4,505
( 4,956 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,028
( 1,131 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,028
( 1,131 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,471
( 1,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,621
( 3,983 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,512
( 1,663 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,640
( 1,804 )
19日目
1,456
( 1,602 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,058
( 3,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,456
( 1,602 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,058
( 3,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,476
( 3,824 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,964
( 2,160 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,156
( 4,572 )
19日目
4,156
( 4,572 )
19日目
743
( 817 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,823
( 2,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,779
( 4,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,318
( 1,450 )
19日目
3,735
( 4,109 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,950
( 4,345 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,557
( 5,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,205
( 1,326 )
19日目
4,703
( 5,173 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,703
( 5,173 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,054
( 2,259 )
19日目
2,169
( 2,386 )
19日目
3,853
( 4,238 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,267
( 1,394 )
19日目
2,763
( 3,039 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,175
( 1,293 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,142
( 2,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,409
( 2,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,267
( 1,394 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,175
( 1,293 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,054
( 2,259 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,957
( 2,153 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,054
( 2,259 )
19日目
1,815
( 1,997 )
19日目
1,670
( 1,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,630
( 3,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,624
( 2,886 )
1日目
3,649
( 4,014 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,658
( 4,024 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,815
( 1,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,188
( 2,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,460
( 1,606 )
19日目
1,720
( 1,892 )
19日目
1,698
( 1,868 )
19日目
4,445
( 4,890 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,021
( 2,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,126
( 5,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,943
( 2,137 )
19日目
4,658
( 5,124 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,141
( 2,355 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です
・接点定格3・5・7Aの汎用形ミニコントロールリレーです
・ソレノイド負荷用に最適な高容量形、高信頼性を必要とする制御用として双接点形、電圧降下の大きな回路用として低電圧保証形を始め各種取付方法や動作表示ランプ付、サージ吸収回路付など豊富な種類がそろっています

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニコントロールリレー HH52/53/54のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
設備部品交換
5
満足度:5.0
通常の購入ルートの場合 バラ購入が出来ず不要になる場合があったが バラ購入できることで ジャストインタイムで現場に供給で...もっと読む
1人が参考にしています。
制御盤
5
満足度:5.0
myリレーの代わりに使用したが 保持金具も含め問題なく取り付けできた
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニコントロールリレー HH52/53/54
【ミスミ オリジナル】交換用リレー単品 E-MTR-C68(E-TRPW1/2用)
小形パワーリレー MK-S
スリムI/Oリレー G2RV-SR 交換用リレー
制御機器 パワーリレー(2A超) HEシリーズ
BR-□21D形 ライティングリレー
メーカー富士電機機器制御ミスミオムロンオムロンPanasonic三菱電機
通常価格743-766 -1,759 -649 -2,335 -3,900 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
用途制御パワーパワー交換用リレーパワーライティングリレー
ラッチ機能
代表規格UL / CUL / TUVCE / UL / CCCUL / CUL / TUV / CSACE / UL / CUL / TUVUL / TUV / CSAPSE

産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング