17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

皮むき工具(全コネクタ対応)

通常単価(税別)
1,140円~4,170円
税込単価
1,254円~4,587円
通常出荷日:4日目~5日目

UTPケーブルの皮膜むきに最適です。【特長】・UTPケーブル加工の必需品です。【用途】・UTP・STP...

詳細を確認
  • 対応コネクタ
    全コネクタ対応
  • 特徴
    外皮むき工具

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

特長

HT-308外形図

HT-308外形図

LAN-TL9パッケージ

LAN-TL9パッケージ

LAN-TL11外形図

LAN-TL11外形図

LAN-TL11パッケージ

LAN-TL11パッケージ

製品仕様

HT-308

対応直径5~6mmケーブル

LAN-TL9

対応UTP4対(8芯)ケーブル、直径3.5~9mmケーブル

LAN-TL11

対応4対(8芯)ケーブル、直径3.5~9mmケーブル用
  • エンハンスドカテゴリ6LANケーブルを自作する際の必需品。
  • UTPケーブルの外皮をむくことができる。
  • エンハンスドカテゴリ6 RJ-45コネクタ(ADT-6ERJ-10・100)のプラグ先端の前面キャップ取付け機能。
  • ケーブルのよりを戻すためのスパイキ機能が付いている。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 用途

  • 対応ケーブル

型番リスト

表示件数

用途

対応ケーブル

最小発注数量
簡易工具φ5~6mm
KB-AD5-CB / KB-TY5-CB / KB-STP-CB
1個
UTP4対(8芯)ケーブルφ3.5~9mm
KB-AD5-CB / KB-T5-CB / KB-TY5-CB / LA-FL5-CB / KB-T6E-CB / KB-T6L-CB / KB-STP-CB100
1個
UTP4対(8芯)ケーブルφ3.5~9mm、Cat6e対応
KB-T6E-CB
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,140円
( 1,254円 )
5日目
2,790円
( 3,069円 )
5日目
4,170円
( 4,587円 )
4日目

詳細情報

基本情報

UTPケーブルの皮膜むきに最適です。
【特長】
・UTPケーブル加工の必需品です。
【用途】
・UTP・STP ケーブルの皮膜むきに最適。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

皮むき工具(全コネクタ対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
皮むき工具(全コネクタ対応)
かしめ工具(ラチェット付き)
LANケーブル自作工具セット LAN-TLKIT2
外皮むき工具 LAN-TL15
RJ-11/RJ-12/RJ-45圧着・カット・皮むきツール
モジュラージャック・プラグ用成端工具
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライTRENDnetパンドウイット
通常価格1,140円-8,290円 -21,477円2,490円4,390円1,286円 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜1日目5日目2日目在庫品1日目
対応コネクタ全コネクタ対応ADT-RJ45-□ / ADT-RJ45-□SN / ADT-RJ45-□LN / ADT-RJ45-10FN / ADT-STP-Y10 / ADT-6RJ-□ / ADT-6RJTSシリーズ / ADT-6ERJシリーズ(LAN-TL11とセットで使用)----
特徴外皮むき工具-LANケーブル自作工具セット---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LAN圧接工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト